Încă te mai încălzești cu păturica din facultate, botoșeii de la bunica sau pijamalele flaușate de la mama? Despărțirea n-o să fie ușoară, sentimental vorbind, însă e timpul să le spui că ai găsit ceva mai bun și mai călduros. Cu centrala Daikin vei avea parte de tot răsfățul confortului în casa ta, fără griji că e vechi sau demodat, ba dimpotrivă: centrala noastră are un design modern, este mică și îi stă bine oriunde.
Încă din 1924, Daikin furnizează produse și soluții de climatizare de înaltă calitate lansând astfel în premieră pe piața din România centrala termică murală în condensare, concepută și construită în totalitate de către Daikin. Centrala termică îmbină tehnologia modernă de condensare, controlul inteligent și design-ul contemporan pentru a asigura încălzire și apă caldă menajeră în cel mai eficient și fiabil mod. Noua centrală Daikin reprezintă alegerea perfectă indiferent dacă locuiți la apartament sau casă și cea mai bună opțiune pentru persoanele care intenționează să înlocuiască o centrală existentă, căutând o alternativă mai eficientă din punct de vedere energetic și totodată mai puțin costisitoare. În plus, odată cu lansarea noii centrale, Daikin prezintă pentru prima dată și Daikin Eye, un element integrat care monitorizează starea de funcționare a centralei termice și care se va regăsi și pe alte echipamente din portofoliul de produse destinate încălzirii.
Instalare și utilizare flexibile datorită dimensiunilor compacte care fac posibilă montarea centralei în încăperi diferite: bucătării, băi, dulapuri, etc.
Control Wi-Fi de oriunde te afli – ușor de controlat datorită aplicației Daikin Online Controller Heating ce poate controla și monitoriza starea sistemului de încălzire de pe smartphone sau tabletă.
Funcție inteligentă de învățare și adaptare la obiceiurile de consum, printr-un algoritm cu memorare automată a funcției utilizate în ultimele 24 de ore, astfel preîncălzirea apei pornește înainte de momentul utilizării apei calde.
Extrem de potrivită și deșteaptă pentru încălzirea în pardoseală.
Design premiat
Centrală pe gaz în condensare, montată pe perete a câștigat premiul de design iF și premiul pentru design de produs Reddot pentru designul inovator. Aceste premii reprezintă cele mai prestigioase și mai importante două competiții de design din lume.
Interfață modernă și tehnologie avansată combinată cu un design ușor de utilizat.
Daikin Eye permite monitorizarea centralei termice:
Cum funcționează
Eficiență 93%
Centrale convenționale: vaporii de apă sunt descărcați prin intermediul coșului în faza de vaporizare, iar căldura latentă din vaporii de apă este ignorată.
Eficiență 109%
Centrale pe gaz în condensare: gazul din coș intră în coliziune cu apa introdusă, înainte de a fi descărcat. Din cauza acestei situații, căldura latentă din vaporii de apă este astfel eliberată.
Raport de modulare ridicat
Raportul de modulare automat reglează puterea arzătorului pentru a asigura funcţionarea uniformă şi fără întreruperi a centralei termice pe gaz în condensare. Funcţionarea fără probleme a sistemului înseamnă confort sporit, risc mai scăzut de erori de sistem şi capacitate de neutralizare a substanţelor nocive emise în timpul arderii.
Lambda Gx, sistem automat de adaptare a gazelor
Sistemul de control Lambda Gx creează combinaţia perfectă de aer şi gaz pentru a obţine economii mari de energie.
Descarcă aplicația Daikin Online Control Heating
Broșuri și manuale tehnice
-
Installation manualsPDF | 6.67MB -
Operation manualsPDF | 694.96KB