Skip to main content

Daikin Altherma 3

Cea mai recentă gamă de încălzire de la Daikin atinge niveluri superioare ale confortului, eficienței energetice, fiabilității și controlului.

Soluția eficientă pentru încălzire, preparaare apei calde menajere și răcire

Alcătuită din mai multe unității, Daikin Altherma 3 furnizează căldură pentru locuințele noi cu ajutorul pompelor de căldură. Cea de-a treia generație a gamei, Daikin Altherma 3 utilizează tehnologia proprie Bluevolution, o combinație de compresoare și agent frigorific R-32 pentru a obține eficiență sezonieră pentru clasa A++.

Avantajele Daikin Altherma 3

  • Performanță ridicată

    • Atinge clasa de eficiență sezonieră A+++ cu tehnologia Bluevolution (clasificare energetică 2019)
    • Unitatea exterioară poate funcționa la temperaturi de până la -25 °C
  • Uşor de instalat

    • Datorită suprafeței ocupate reduse, unitatea poate fi montată în orice locație
  • Control uşor

    • Gama Daikin Altherma 3 vine cu o interfaţă cu utilizatorul superintuitivă
    • Cu ajutorul unei aplicații sau al unui sistem de control, puteți controla Daikin Altherma 3 în orice moment, din orice locație

Gama Daikin Altherma 3

Explorează beneficiile fiecărei unități din gama Daikin Altherma 3

  • Unitate de perete

    • Instalare și utilizare flexibile datorită dimensiunilor compacte
    • Extrem de potrivită pentru încălzirea în pardoseală
    • Interfață modernă și tehnologie avansată combinată cu un design modern și elegant
  • Unitate de pardoseală

    • Unitate compactă cu suprafață ocupată redusă
    • Toate componentele și conexiunile sunt realizate în fabrică
    • Boiler pentru prepararea apei calde menajere, integrat de 180 sau 230 litri
    • Poate include un model bizonal pentru a regla simultan două zone de temperatură
    • Design modern și elegant disponibil în două culori: alb și argintiu
  • Unitate ECH2O integrată

    • Rezervor tampon de 300 sau 500 litri
    • Apă caldă proaspătă prin separarea apei din rezervor și a apei de consum
    • Utilizare maximă a energiei datorită conexiunii la panourile solare
    • Opțiune bivalentă permițând combinația cu alte surse de căldură
bg-image
Telecomandă pentru climatizare brc1h

Design premiat

Pompele noastre de căldură se remarcă atât prin utilizarea agentului frigorific R-32, cât şi prin designul unic. Din această categorie face parte şi pompa de căldură Daikin Altherma 3 H F. Recunoscută la nivel internaţional pentru designul remarcabil, prin câştigarea premiilor iF şi RedDot Design, pompa de căldură este alegerea perfectă atât pentru construcțiile noi și moderne, cât și pentru renovări.

PREMIUL DE DESIGN iF

Daikin Altherma 3 H F

Tehnologia Bluevolutiom, cu agent frigorific R-32

  • Funcționalitate avansată

    • În interiorul locuinței cu diferențe în cameră: de la temperatura apei până la încălzirea prin pardoseală sau radiatoare
    • Atinge cele mai înalte performanțe energetice și este alegerea perfectă atât pentru construcțiile noi și moderne, cât și pentru renovări.
  • Încălzire personalizată

    • Personalizează numărul de zone care necesită încălzire și temperaturile optime
    • Setează parametrii pentru apă caldă menajeră și pentru încălzirea spațiului
  • Performanță energetică

    • Unitatea atinge cele mai înalte performanțe energetice
    • Datorită utilizării agentului frigorific R-32, Daikin acordă o proritate absolută reducerii impactului asupra mediului