Skip to main content
Unitate de perete

Ururu Sarara - FTXZ-N

Climatizare completă cu (dez)umidificare, purificare a aerului; şi ventilaţie cu cele mai ridicate eficienţe în încălzire; şi răcire
FTXZ-N

Caracteristicile produsului

  • Combinaţie unică de umidificare, dezumidificare, ventilaţie, purificare a aerului şi încălzire şi răcire într-un singur sistem
  • Senzor de detectare a mișcării pe 3 zone: jetul de aer este direcționat într-o zonă diferită de cea în care se află persoana în acel moment. Detecția se realizează în 3 direcții: la stânga, în față și la dreapta. Dacă nu este detectată nicio persoană, aparatul va trece automat la setarea de eficiență energetică.
  • Daikin Residential Controller (opțional): controlați interiorul din orice locație cu o aplicație prin intermediul rețelei locale sau prin internet.
  • Graţie filtrului cu autocurăţare, filtrele nu necesită curăţare
  • Valori ale eficienţei sezoniere: gamă completă din clasa A+++ în modurile răcire şi încălzire
  • Comandă vocală prin Amazon Alexa sau Google Assistant pentru a controla principale funcții, precum valoarea setată, modul de funcționare, viteza ventilatorului etc.
  • Funcţia foarte silenţios: funcţionarea unităţii aproape că nu se aude. Nivelul presiunii sonore este redus până la 19 dBA. !
  • Curgerea 3D a aerului combină baleierea automată pe verticală şi orizontală pentru a trimite un jet de aer cald/rece exact în colţurile spaţiilor largi
  • Câştigător al premiului de design Reddot, iarna 2013

Beneficii

  • Aplicație Onecta (opțională)

    Aplicație Onecta (opțională)

    Controlați climatul interior din orice locație, prin smartphone sau tabletă

  • Senzor de detectare a mișcării pe 3 zone

    Senzor de detectare a mișcării pe 3 zone

    Jetul de aer este direcţionat într-o zonă diferită de cea în care se află persoana în acel moment. Detecţia se realizează în 3 direcţii: la stânga, în faţă şi la dreapta. Dacă nu este detectată nicio persoană, unitatea va trece automat la setarea de eficienţă energetică.

  • Economie de energie în modul de aşteptare

    Economie de energie în modul de aşteptare

    Reduce consumul de curent cu aproximativ 80% la funcţionarea în modul aşteptare.

  • Umidificare - Ururu

    Umidificare - Ururu

    Absoarbe umezeala din aerul exterior şi o distribuie în mod egal în spaţiile interioare.

  • Dezumidificare - SARARA

    Dezumidificare - SARARA

    Reduce umiditatea interioară fără a afecta temperatura camerei, prin amestecarea aerului rece şi uscat cu aerul cald.

  • Modul economic

    Modul economic

    Reduce consumul de energie electrică astfel încât să poată fi utilizate alte aparate mari consumatoare de energie. Şi această funcţie duce la economisirea de energie.

  • Modul confort

    Modul confort

    Garantează funcţionarea fără curenţi de aer prevenind suflarea aerului cald sau rece direct înspre corp.

  • Modul putere maximă

    Modul putere maximă

    Poate fi selectat pentru răcirea sau încălzirea rapidă; după oprirea modului putere maximă, unitatea revine la modul setat anterior.

  • Comutarea automată răcire - încălzire

    Comutarea automată răcire - încălzire

    Selectează automat modul de răcire sau de încălzire pentru a ajunge la temperatura setată.

  • Silenţios

    Silenţios

    Unităţile interioare Daikin sunt silenţioase ca o şoaptă. De asemenea, unităţile exterioare sunt garantate că nu tulbură liniştea din vecinătate.

  • Funcţionare silenţioasă a unităţii interioare

    Funcţionare silenţioasă a unităţii interioare

    Tasta „silent” (silenţios) de la telecomandă descreşte cu 3 dB(A) nivelul sunetului în timpul funcţionării unităţii interioare

  • Funcţionarea silenţioasă a unităţii exterioare

    Funcţionarea silenţioasă a unităţii exterioare

    Butonul „Silent” (silenţios) de la telecomandă reduce zgomotul în timpul funcţionării unităţii exterioare cu 3 dB(A) pentru a asigura un mediu silenţios în vecinătate.

  • Modul somn confortabil

    Modul somn confortabil

    Funcţia de confort sporit care urmăreşte un ritm specific de fluctuaţie a temperaturii.

  • Jetul de aer 3D

    Combină baleierea automată pe verticală şi orizontală pentru a trimite un jet de aer cald/rece exact în colţurile spaţiilor largi.

  • Baleierea verticală automată

    Baleierea verticală automată

    Posibilitatea de a selecta deplasarea verticală automată a direcţiei de refulare a aerului, pentru un jet uniform de aer şi o distribuire uniformă a temperaturii în interiorul camerei.

  • Baleierea orizontală automată

    Baleierea orizontală automată

    Posibilitatea de a selecta deplasarea automată pe orizontală a fantei de refulare a aerului, pentru un jet uniform de aer şi o distribuire uniformă a temperaturii.

  • Turaţie aleasă automat a ventilatorului

    Turaţie aleasă automat a ventilatorului

    Selectează în mod automat viteza necesară a ventilatorului pentru a ajunge la temperatura setată sau pentru a o menţine.

  • Treptele de viteză ale ventilatorului

    Treptele de viteză ale ventilatorului (5 steps)

    Permit selectarea până la numărul dat de viteze ale ventilatorului.

  • Flash Streamer

    Flash Streamer

    Utilizând electroni pentru a declanșa reacții chimice cu particulele din aer, Flash Streamer distruge alergenii, precum polenul și fungii și elimină mirosurile deranjante, furnizând un aer mai sănătos și mai curat

  • Filtru fotocatalitic din apatit de titan de dezodorizare

    Filtru fotocatalitic din apatit de titan de dezodorizare

    Distruge mirosurile deranjante de tutun și animale de companie, de exemplu

  • Programator pentru 24 de ore

    Programator pentru 24 de ore

    Poate fi setat pentru a porni funcţionarea oricând în timpul unei perioade de 24 de ore

  • Telecomandă prin infraroşu

    Telecomandă prin infraroşu

    Porneşte, opreşte şi reglează de la distanţă aparatul de aer condiţionat.

  • Repornirea automată

    Repornirea automată

    După o cădere de tensiune, unitatea porneşte automat cu setările originale.

  • Auto-diagnoza

    Auto-diagnoza

    Simplifică întreţinerea, indicând defecţiunile sistemului sau anomaliile în funcţionare.

Detalii tehnice

Introducere indicaţii tehnice ale produselor

Documentaţie

Descarcă limba

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?