Skip to main content

Cum să combini radiatoarele și pompele de căldură pentru o încălzire eficientă a locuinței

Vrei să te bucuri de o încălzire eficientă a locuinței, cu emisii reduse de carbon, fără să înlocuiești toate radiatoarele? Pompele de căldură moderne cu sursă de aer pot funcționa cu majoritatea radiatoarelor existente, oferind economii de costuri și emisii mai reduse. Succesul depinde de tipul radiatoarelor, temperatura de tur, proiectarea sistemului și dimensionarea corectă. Trecerea la radiatoare de temperaturi joase sau la radiatoare din aluminiu îmbunătățește eficiența și confortul. În acest ghid, vei afla cum pot funcționa împreună pompele de căldură și radiatoarele, ce tipuri de radiatoare se adaptează cel mai bine, ce aspecte legate de instalare sunt relevante și cum să proiectezi un sistem performant și rentabil.

Pot pompele de căldură să funcționeze cu radiatoare?

Da, pompele de căldură pot funcționa cu radiatoare. Este o concepție frecventă, dar greșită, conform căreia pompele de căldură necesită încălzire prin pardoseală și nu pot funcționa cu radiatoare proiectate pentru centrale termice. De fapt, majoritatea instalațiilor cu radiatoare, noi sau existente, pot funcționa eficient atunci când sunt combinate cu un sistem de pompă de căldură cu sursă de aer. Multe radiatoare din locuințe sunt compatibile cu pompele de căldură, astfel încât nu este întotdeauna necesar un sistem complet nou de emițătoare.

Popularitatea tot mai mare a pompelor de căldură cu sursă de aer, atât în renovările locuințelor, cât și în construcțiile noi, este determinată de eforturile de decarbonizare a încălzirii și de reducere a costurilor de funcționare. De ex., anumite modele de pompe de căldură pot furniza temperaturi de tur de până la 75 °C sau mai mult, ceea ce le permite să funcționeze cu radiatoare dimensionate inițial pentru centrale termice.

Deși pompele de căldură pot funcționa cu radiatoare, factorii de bază, precum dimensiunea radiatoarelor, temperatura de tur și proiectarea sistemului, trebuie luați în considerare pentru a asigura performanțe optime.

Cum funcționează pompele de căldură?

O pompă de căldură cu sursă de aer extrage căldura din aerul exterior și o transferă în circuitul de încălzire al locuinței. Procesul este asemănător cu funcționarea unui frigider, dar în sens invers: unitatea exterioară preia aerul din exterior, agentul frigorific se evaporă, este comprimat pentru a-i crește temperatura, iar apoi căldura este transferată către apa care circulă în interiorul locuinței.

În comparație cu sistemele geotermale, care extrag căldura din sol sau din apa subterană. Sistemele cu sursă de aer costă, de obicei, mai puțin la instalare și necesită lucrări de sol mai puțin invazive, dar pot avea o eficiență ușor mai scăzută în condiții de frig extrem.

Într-un ciclu tipic al unei pompe de căldură: aer exterior sau sol → baterie cu agent frigorific → compresor (crește temperatura) → condensator → schimbător de căldură → apă caldă care circulă către emițătoare.
Apa caldă este apoi pompată prin radiatoare sau alte emițătoare de căldură, eliberând căldura în încăperi.

Înțelegerea temperaturii de ieșire a apei la pompele de căldură

Termenul „temperatura de ieșire a apei” (numită și „temperatura de tur”) se referă la temperatura apei atunci când părăsește unitatea pompei de căldură și intră în circuitul de încălzire - fie că sunt radiatoare, fie încălzire prin pardoseală. Acest parametru este semnificativ deoarece puterea termică a emițătoarelor depinde direct de cât de fierbinte este apa. De exemplu, radiatoarele tradiționale de temperatură ridicată sunt proiectate pentru temperaturi de tur de aproximativ 70-75 °C.

Pompele de căldură de temperatură ridicată pot furniza apă de până la aproximativ 75 °C, chiar și la temperaturi exterioare de până la –10 °C. Această capacitate le permite să funcționeze în multe cazuri cu radiatoare convenționale.

Faptul că pot atinge temperaturi de până la 75 °C face ca pompele de căldură moderne de temperatură ridicată să fie compatibile cu majoritatea sistemelor de radiatoare, inclusiv cu cele care sunt mai vechi. Radiatoarele mai vechi au fost proiectate inițial pentru temperaturi mai ridicate ale apei, astfel încât posibilitatea de a furniza niveluri similare de căldură permite acestor sisteme să ofere încălzire confortabilă în interior, fără a impune înlocuirea completă a radiatoarelor. Acest lucru face ca trecerea la o pompă de căldură să fie atât practică cât și rentabilă pentru locuințele existente.

Temperaturi ridicate ale apei vs. eficiență: compromisurile

În sistemele cu pompe de căldură există un compromis între temperatura apei livrate și eficiența sistemului, eficiență care este măsurată, de obicei, prin coeficientul de performanță sezonieră (SCOP). Cu cât temperatura necesară a apei este mai mare (de ex., pentru a corespunde unui radiator dimensionat pentru temperatură ridicată), cu atât pompa de căldură trebuie să lucreze mai intens, iar eficiența scade. Acest lucru se reflectă printr-un SCOP mai mic, pe măsură ce crește temperatura apei la ieșire.

Atunci când radiatoarele sunt dimensionate pentru funcționare la temperaturi joase iar temperatura de tur este menținută mai redusă, sistemul obține o performanță mai bună. De exemplu, dacă o pompă de căldură trebuie să livreze apă la 70 °C în loc de 45 °C, este necesară mai multă energie electrică pentru fiecare unitate de căldură produsă, ceea ce reduce SCOP-ul și crește costurile de funcționare.

Din acest motiv, se recomandă sistemele de încălzire de temperatură joasă, precum încălzirea prin pardoseală sau radiatoarele supradimensionate. Aceste sisteme permit pompei de căldură să funcționeze mai eficient, să mențină temperaturi mai scăzute ale apei și să micșoreze costurile cu energia.

Tipuri de radiatoare și performanța acestora

Radiatoarele pentru încălzirea locuinței, conectate la un circuit de apă, sunt disponibile în mai multe tipuri, iar înțelegerea diferențelor dintre ele te ajută să iei decizii informate cu privire la sistemul tău de încălzire.

  • Radiatoarele tip panou (panouri plane din oțel): Cel mai răspândit tip, prevăzut cu panouri plate din oțel, care emit eficient căldura și se potrivesc ușor în amenajările moderne ale locuinței. Acestea funcționează bine la temperaturi scăzute ale apei
  • Radiatoarele portprosop: Se găsesc, de obicei, în băi și oferă căldură, având în același timp și un rol practic, ca suport pentru uscarea prosoapelor.
  • Radiatoarele din aluminiu (ușoare, cu conductivitate ridicată): Fiind ușoare și cu o conductivitate termică excelentă, acestea se încălzesc și se răcesc rapid, oferind un control mai bun al temperaturii și o eficiență energetică mai mare.
  • Radiatoarele din fontă: Radiatoare de temperatură ridicată, întâlnite adesea în locuințe mai vechi sau istorice.

Fiecare tip are caracteristici de performanță diferite. Puterea termică a unui radiator este determinată de suprafața sa, de diferența de temperatură dintre suprafața radiatorului și aerul din cameră, precum și de temperatura de tur a apei furnizate.

Pentru o anumită temperatură de tur, un radiator cu o suprafață mai mare sau cu o conductivitate termică mai ridicată va furniza mai multă căldură. Atunci când funcționează la temperaturi de tur mai scăzute (așa cum este tipic pentru pompele de căldură), radiatoarele pot avea nevoie să fie mai mari sau să fie realizate din materiale mai conductive pentru a furniza puterea termică necesară.

Radiatoarele din aluminiu: partenerii ideali pentru pompele de căldură

Radiatoarele din aluminiu sunt deosebit de potrivite pentru sistemele cu pompe de căldură care funcționează la temperaturi joase. Aluminiul are o conductivitate termică foarte ridicată în comparație cu oțelul sau fonta, ceea ce permite absorbția mai rapidă a căldurii și timpi mai scurți de încălzire. De exemplu, radiatoarele din aluminiu utilizează mai puțină apă și ajung mai repede la temperatura dorită, ceea ce înseamnă mai puțină energie irosită.

În plus, sunt mai ușoare, mai ușor de instalat (mai ales pentru pereții care nu pot susține radiatoare grele) și deseori, au un stil modern, ceea ce le face atractive pentru renovări. Deoarece pompele de căldură funcționează mai eficient la temperaturi mai scăzute ale apei, un radiator care se încălzește rapid și emite în mod eficace căldură la temperaturi scăzute poate îmbunătăți semnificativ performanța generală a sistemului.

În practică, dacă o locuință înlocuiește un radiator din oțel dimensionat pentru o temperatură de tur de 70 °C cu o unitate din aluminiu dimensionată corespunzător, se poate evita necesitatea instalării încălzirii prin pardoseală sau a unor radiatoare noi supradimensionate.

Trebuie să înlocuiești radiatoarele existente?

Nu este neapărat necesar să înlocuiești radiatoarele existente atunci când instalezi o pompă de căldură. Totul depinde de dimensiunea, vechimea și amplasarea emițătoarelor existente, precum și de pierderile totale de căldură ale locuinței.

O regulă simplă este să evaluezi starea, capacitatea de încălzire și amplasarea.

Mai întâi, verifică starea radiatoarelor. Rugină vizibilă, coroziune, scurgeri sau necesitatea frecventă de reparații indică, de obicei, uzură internă, ceea ce reduce eficiența și fiabilitatea. În aceste cazuri, înlocuirea este adesea o opțiune mai bună pe termen lung.

Apoi, analizează cât de uniform și cât de rapid încălzesc încăperea. Radiatoarele care se încălzesc lent, rămân reci în anumite zone chiar și după aerisire sau nu reușesc să mențină o temperatură confortabilă în cameră, de obicei nu mai funcționează eficient. În astfel de cazuri, înlocuirea lor poate îmbunătăți atât confortul, cât și performanța energetică.

La final, evaluează dimensiunea și amplasarea. Radiatoarele moderne, de dimensiuni mai mari, care nu sunt acoperite de mobilier sau perdele, au de obicei un randament mai bun, mai ales la temperaturile mai scăzute ale apei utilizate de pompele de căldură. În schimb, radiatoarele mai mici sau mai vechi, care au nevoie de apă foarte fierbinte pentru a încălzi o cameră, pot fi insuficient dimensionate pentru a funcționa eficient cu o pompă de căldură.

În fond, o evaluare a pierderilor de căldură pentru fiecare cameră, realizată de un instalator calificat, este esențială. Acest lucru asigură o corelare corectă între puterea radiatoarelor și sistemul cu pompă de căldură și arată dacă instalația existentă este suficientă sau dacă sunt recomandate îmbunătățiri.

Trecerea la radiatoare pentru temperaturi joase

Înlocuirea radiatoarelor cu unele concepute pentru temperaturi joase este o opțiune avantajoasă atunci când se instalează un sistem cu pompă de căldură. Aceste emițătoare sunt proiectate să funcționeze eficient la temperaturi ale apei furnizate între 35 și 55 °C. Pentru proprietari, acest lucru înseamnă: compatibilitate mai bună, o durată de utilizare mai lungă a pompei de căldură (deoarece nu trebuie să funcționeze la temperaturi ridicate) și o performanță generală mai bună.

Radiatoarele folosite în sistemele cu pompă de căldură pot avea nevoie de o suprafață de a aproximativ 2,5 ori mai mare decât un radiator obișnuit dimensionat pentru un sistem cu centrală, pentru a menține o temperatură confortabilă la un agent termic de tur mai scăzut.

Materialele cel mai des utilizate pentru modelele destinate temperaturilor joase includ aluminiul și radiatoarele tip panou din oțel, proiectate cu o suprafață mai mare de schimb de căldură, însă acestea au, de regulă, un cost mai ridicat per unitate. Pe de altă parte, costul inițial se compensează în timp printr-o eficiență mai bună și costuri de funcționare mai mici comparativ cu un radiator mai vechi forțat să funcționeze la temperaturi de tur mai ridicate.

Pompe de căldură cu sursă de aer și radiatoare în locuințe mai vechi

O preocupare frecventă este dacă o pompă de căldură cu sursă de aer va funcționa într-o locuință mai veche, mai puțin izolată, mai ales atunci când sunt utilizate radiatoare. Răspunsul este da - acestea pot funcționa și sunt instalate frecvent la renovări, însă trebuie luate în calcul pierderile de căldură potențial mai mari și evaluarea puterii termice a radiatoarelor.

De ex., dacă radiatoarele existente au o suprafață mare și locuința are o izolație decentă, acestea pot fi adecvate pentru utilizarea cu o pompă de căldură. Însă, în multe locuințe mai vechi cu pierderi mari de căldură (pereți groși, izolație slabă, curenți de aer), poate fi necesară instalarea unor radiatoare mai mari sau a unor emițătoare suplimentare pentru a acoperi necesarul de încălzire. Nu este nevoie să înlocuiești toate emițătoarele de căldură. Un sistem de radiatoare care funcționa la limită cu o centrală pe gaz poate să nu fie suficient pentru funcționarea la temperaturi mai joase a unui sistem cu pompă de căldură, dacă nu este modernizat.

Importanța dimensionării: corelarea dintre pompa de căldură și radiatoare

Dimensionarea corectă atât a pompei de căldură, cât și a radiatoarelor este importantă. Dacă pompa de căldură este subdimensionată în raport cu pierderile de căldură ale locuinței, confortul termic va fi mai slab și poate apărea chiar riscul de îngheț.

Dacă pompa de căldură este supradimensionată, eficiența scade, iar costurile inițiale cresc inutil. În mod similar, dacă radiatoarele sunt subdimensionate pentru temperaturile de tur și necesarul de căldură, camerele se vor încălzi mai lent sau pot să nu atingă niciodată temperatura dorită.

Dimensionarea radiatoarelor pentru pompele de căldură presupune, de obicei, un ΔT mai mic (diferența de temperatură dintre apă și aerul din cameră), ceea ce înseamnă că sunt necesare emițătoare de căldură mai mari pentru a furniza aceeași putere termică. Din acest motiv, o evaluare a pierderilor de căldură pentru fiecare cameră, realizată de un instalator calificat, este esențială. Acest pas ar trebui urmat de dimensionarea corectă a radiatoarelor și apoi de selectarea unei pompe de căldură cu capacitatea adecvată pentru necesarul de încălzire al locuinței.

Instalarea unui sistem de pompă de căldură cu radiatoare

Într-un proiect obișnuit de modernizare a unei locuințe, instalarea unei pompe de căldură cu sursă de aer împreună cu radiatoarele existente implică mai multe etape importante:

  • Demontarea sau adaptarea centralei termice existente
  • Instalarea unității exterioare și a modulelor interioare
  • Verificarea și dacă este necesar, înlocuirea conductelor
  • Evaluarea și, eventual, modernizarea radiatoarelor
  • Reechilibrarea sistemului de încălzire și instalarea sistemelor de control (termostate și robinete termostatat pentru radiatoare)
  • Setarea temperaturii de tur corecte și punerea în funcțiune a sistemului

Pot fi necesare componente suplimentare, precum robinete pentru radiatoare, izolația conductelor și vase tampon. Modelele moderne cu temperatură ridicată a agentului termic (până la 70 °C) pot face mai ușoară adaptarea sistemului la radiatoarele existente și pot reduce nevoia unor modificări majore ale corpurilor de încălzire.

Nivelul de disconfort în timpul instalării este, în general, moderat. Este posibil să fie nevoie de ajustări ale unor trasee de țevi și de înlocuirea anumitor radiatoare, pentru a asigura compatibilitatea cu funcționarea la temperaturi mai joase. Proprietarii ar trebui să discute din timp cu instalatorul despre calendarul lucrărilor și despre ce presupune intervenția, inclusiv despre eventualele operațiuni de aerisire a radiatoarelor, curățare a instalației și verificare a robineților, pentru a se asigura că sunt potriviți pentru funcționarea la temperaturi joase.

Prin stabilirea unor așteptări realiste și printr-o planificare atentă, instalarea unui sistem de pompă de căldură cu radiatoare devine o modernizare gestionabilă, nu un proiect copleșitor.

Ce este un sistem hibrid și când este util?

Un sistem de încălzire hibrid combină o pompă de căldură cu sursă de aer cu o centrală termică pe gaz sau combustibil lichid existentă sau cu o altă sursă de căldură, pentru a acoperi necesarul de încălzire în perioadele de vârf sau pentru a asigura temperaturi mai ridicate ale agentului termic atunci când este nevoie.

În practică, acest lucru înseamnă că, în perioadele foarte reci, când eficiența pompei de căldură scade în mod natural, centrala preia automat o parte din sarcină. Astfel, aceasta furnizează apă la o temperatură mai ridicată către radiatoare, asigurând confortul termic chiar și în cele mai reci zile de iarnă.

Sistemele hibride sunt utilizate uneori în locuințe mai vechi, cu pierderi mari de căldură sau cu radiatoare proiectate inițial pentru sisteme cu centrală termică de temperatură ridicată. Acestea pot oferi o soluție de tranziție atunci când nivelul de izolație, dimensionarea emițătoarelor sau constrângerile de buget complică conversia completă la o pompă de căldură.

Totuși, atunci când o locuință este evaluată corect și pompa de căldură și radiatoarele sunt dimensionate și corelate corespunzător, un sistem cu pompă de căldură independent este, de obicei, suficient, fără a fi nevoie de o centrală termică de rezervă. Cu calcule precise ale pierderilor de căldură, modernizări adecvate ale radiatoarelor și, acolo unde este necesar, pompe de căldură moderne cu temperaturi de tur ridicate, majoritatea locuințelor pot funcționa eficient cu un sistem complet electric.

Considerații privind puterea termică: calculul necesarului

Dimensionarea radiatoarelor se calculează în funcție de volumul camerei (sau, mai precis, de pierderile de căldură), nivelul de izolație, suprafața ferestrelor și diferența de temperatură necesară între interior și exterior. Aceasta este exprimată în kilowați (kW) sau wați (W), indicând puterea termică necesară pentru a menține spațiul confortabil.

Capacitatea de încălzire necesară este de obicei exprimată în kilowați (kW), unde 1 kW este echivalent în mare cu 1.000 W de putere termică. Această valoare reprezintă cantitatea de căldură necesară pentru a compensa pierderile de căldură și pentru a menține temperatura interioară dorită.

Calculatoarele online pentru dimensionarea radiatoarelor pot oferi o estimare rapidă, însă pentru rezultate precise, în special pentru locuințe mai mari sau mai vechi, se recomandă consultarea unui instalator autorizat, care poate evalua necesarul de încălzire al proprietății, luând în calcul variabile pe care calculatoarele online nu le pot acoperi.

Dimensionarea corectă este deosebit de importantă atunci când treceți la un sistem cu pompă de căldură, deoarece potrivirea exactă a dimensiunilor radiatoarelor face o diferență majoră.

Radiatoare portprosop cu pompe de căldură

În băi, radiatoarele portprosop (suporturi încălzite pentru prosoape) oferă atât căldură, cât și un loc pentru încălzirea prosoapelor. Însă, la utilizarea lor cu un sistem cu pompă de căldură, radiatoarele portprosop, care au, de obicei, o suprafață mai mică, pot necesita temperaturi de tur mai ridicate pentru a furniza o cantitate de căldură identică cu un radiator tip panou mai mare.

Modelele cu temperatură mai scăzută a suprafeței pot oferi beneficii de siguranță, în special în locuințele cu copii, deoarece reduc riscul de arsuri în cazul contactului accidental.

Întrucât pompele de căldură sunt concepute pentru temperaturi mai scăzute, dimensionarea corectă devine crucială. Dacă un radiator portprosop este subdimensionat pentru temperatura de tur mai scăzută, poate dura mai mult până va putea să încălzească și să ofere confortul dorit. Prin urmare, atunci când asociezi un radiator portprosop cu o pompă de căldură, alege un model proiectat pentru funcționarea la temperatură scăzută sau dimensionează-l corespunzător.

Evita să presupui că un radiator portprosop, care funcționa bine cu o centrală termică de temperatură ridicată, va avea automat aceeași performanță cu o pompă de căldură.

Radiatoare electrice vs. radiatoare pentru pompe de căldură

Radiatoarele electrice își au locul lor ca sursă de încălzire complementară. Totuși, pentru sistemele care încălzesc întreaga locuință, radiatoarele cu apă conectate la o pompă de căldură oferă, de obicei, o eficiență mai bună, un confort optimizat și costuri de funcționare mai mici.

Radiatoarele electrice sunt considerate, în cel mai bun caz, ca sursă de încălzire secundară, nu principală. În ceea ce privește costurile de funcționare, o pompă de căldură dimensionată și instalată corect, care funcționează la temperaturi de tur mai joase, va surclasa semnificativ încălzirea electrică directă.

Radiatoare tip panou: tradiționale, dar adaptabile

Radiatoarele tip panou sunt tipurile clasice de panouri din oțel, întâlnite în multe locuințe. Deși au fost proiectate inițial pentru temperaturi de tur mai ridicate (de obicei, ~70-75 °C) cu o centrală termică, acestea pot deveni compatibile cu un sistem cu pompă de căldură dacă sunt dimensionate corespunzător pentru o temperatură mai scăzută a apei furnizate. Compatibilitatea depinde de capacitatea lor de a asigura puterea termică necesară la temperatura de tur mai scăzută.

Pentru modernizările cu o abordare inteligentă a costurilor, păstrarea radiatoarelor tip panou (atunci când sunt dimensionate corect) poate fi o cale rentabilă, în locul înlocuirii complete a acestora. Însă pot fi necesare unele modificări sau extinderi ale conductelor și ale suprafeței pentru a asigura performanța cu un sistem cu pompă de căldură.

Proiectarea sistemului: zonare și control inteligent

Într-un sistem cu pompă de căldură conectat la radiatoare, zonarea (adică împărțirea locuinței în mai multe zone de încălzire cu control independent) și sistemele de control inteligent sunt deosebit de valoroase. De ex., termostatele separate și robinetele termostatat pentru radiatoare (TRV) pot controla individual dormitoarele, camerele de zi și băile.

Termostatele inteligente și programele de încălzire evită încălzirea inutilă a zonelor neocupate, reducând astfel risipa și îmbunătățind confortul. O zonare corectă permite pompei de căldură și să se adapteze mai bine la cererea reală, optimizând eficiența și reducând ciclurile de pornire-oprire.

Sfaturi de întreținere pentru sistemele cu pompă de căldură și radiatoare

Întreținerea unui sistem cu pompă de căldură și radiatoare este similară cu cea a altor sisteme hidronice, dar necesită o atenție suplimentară din cauza temperaturilor de tur mai scăzute și a particularităților sistemului.

Aerisirea periodică a radiatoarelor ajută la eliminarea aerului acumulat, care poate reduce puterea termică și poate provoca zone reci. Pompele asociate vor fi curățate anual, iar presiunea sistemului verificată.

Se recomandă o revizie anuală, realizată de un instalator autorizat, pentru a verifica nivelul de agent frigorific, performanța pompei de căldură (SCOP), compresorul și ciclul de degivrare (în cazul unităților cu sursă de aer). Verifică eventualele zgomote neobișnuite sau ineficiențe (de ex., încălzirea foarte lentă a radiatoarelor), care pot indica probleme precum aripioare murdare ale schimbătorului de căldură, flux de aer blocat sau radiatoare subdimensionate.

Radiatoarele conectate la pompele de căldură sunt zgomotoase?

Pompele de căldură cu sursă de aer moderne și emițătoarele tip radiator sunt proiectate pentru o funcționare silențioasă. Deși unitatea exterioară a unei pompe de căldură poate produce zgomot de la ventilator, radiatoarele conectate la o pompă de căldură funcționează aproape fără zgomot.

Unele unități interioare au niveluri de zgomot care coboară până la 43 dB, fiind mai silențioase decât o conversație normală. Sistemul de radiatoare în sine nu generează zgomot.

Izolarea corectă a conductelor și montarea unității exterioare pe suporturi antivibrații pot reduce și mai mult zgomotul perceput, în special în instalările de modernizare, unde traseele pot fi mai complexe.

Pompe de căldură vs. centrale termice: comparația performanței radiatoarelor

La compararea sistemelor de pompă de căldură cu centralele termice convenționale din perspectiva performanței radiatoarelor, apar câteva diferențe.

Centralele termice pe gaz furnizează, de obicei, apă la 70-75 °C și nu sunt concepute pentru funcționare la temperatură scăzută. Pompele de căldură, în schimb, pot funcționa într-un interval de 45-75 °C, ceea ce îți permite să reduci temperatura de tur și consumul de energie. Însă acest lucru depinde de radiatoarele conectate la sistem. Dacă radiatoarele existente sunt păstrate, ele vor funcționa probabil la temperaturi ridicate. În cazul radiatoarelor înlocuite sau al celor noi, va fi posibilă o temperatură mai scăzută.

Din prisma sustenabilității, pompele de căldură generează emisii de carbon substanțial mai scăzute și, atunci când sunt proiectate corespunzător, pot reduce considerabil costurile de funcționare. Centralele termice oferă timpi de răspuns mai rapizi și temperaturi de tur mai ridicate, însă ard combustibili fosili și au o amprentă de carbon mai mare.

Pompele de căldură cu sursă de aer: în fruntea tranziției către încălzirea cu emisii reduse de carbon

Pompele de căldură cu sursă de aer reprezintă o tehnologie cheie în mișcarea către încălzirea locuințelor cu emisii reduse de carbon. Deoarece funcționează prin transferul căldurii din mediul înconjurător, în locul arderii combustibililor, acestea pot reduce semnificativ emisiile de CO₂ în comparație cu centralele termice pe gaz sau combustibil lichid.

Compatibilitatea cu radiatoarele, atunci când sistemul este proiectat corect, înseamnă că multe locuințe nu trebuie să treacă la încălzire prin pardoseală pentru a-și decarboniza sistemul de încălzire. Pompele de căldură sunt potrivite atât pentru construcții noi, cât și pentru proiecte de renovare, chiar și cu radiatoare convenționale.

În plus, pe fondul politicilor și stimulentelor tot mai numeroase din Europa pentru instalarea pompelor de căldură, în acest moment, alegerea unui sistem poate ajuta la pregătirea locuinței pentru viitor, la alinierea cu obiectivele de reglementare și facilita accesul la finanțări nerambursabile.

Greșeli frecvente de evitat

Atunci când combini pompele de căldură cu radiatoare, unele greșeli frecvente pot reduce performanța și eficiența:

  • Instalarea unei pompe de căldură fără a lua în considerare temperatura apei necesară pentru pompa de căldură. Sistemele trebuie alese astfel încât să poată acoperi intervalul de temperatură necesar - până la 75 °C, dacă sunt conectate la radiatoare existente.
  • Utilizarea radiatoarelor dimensionate pentru centrale termice pe gaz cu temperaturi de tur ridicate, fără ajustări. Bunele practici indică adesea radiatoare cu o suprafață de aproximativ 2,5 ori mai mare decât într-un sistem standard cu centrală termică pentru a obține aceeași putere termică la temperaturi de tur mai scăzute.
  • Ignorarea necesității unor emițătoare cu suprafață mai mare pentru funcționarea la temperatură scăzută.
  • Neglijarea modernizării conductelor sau a izolației. Deși nu sunt întotdeauna necesare, omiterea acestor lucrări poate afecta semnificativ performanța. Economisirea câtorva sute de euro la instalare poate ajunge să coste mii de euro în funcționarea ineficientă a sistemului pe parcursul duratei de utilizare.

Planifică atent, dimensionează corect și nu face compromisuri. O instalare realizată corect asigură un confort mai bun, o eficiență mai ridicată și costuri de funcționare mai mici.

Accesorii care îmbunătățesc performanța

O serie de accesorii pot îmbunătăți notabil performanța sistemului cu pompă de căldură și radiatoare.
Deși nu sunt strict esențiale, fiecare oferă beneficii clare:

  • Robinetele termostatat pentru radiatoare (TRV) sau robinetele inteligente pentru radiatoare permit zonarea și controlul individual al fiecărei camere
  • Debitmetrele pot fi utile pentru monitorizarea performanței sistemului
  • Radiatoarele din aluminiu sau cele cu elemente interne cu protecție anticorozivă reduc riscul de coroziune galvanică atunci când sunt combinate metale diferite
  • Suporturile de montaj sau izolatoarele de vibrații pentru reducerea zgomotului pot diminua vibrațiile provenite de la pompele de recirculare sau de la unitatea exterioară a pompei de căldură

Utilizarea acestor accesorii ajută la optimizarea performanței sistemului, la reducerea costurilor de funcționare și la creșterea confortului.

Ce determină, în cele din urmă, succesul unui sistem cu pompă de căldură și radiatoare

Cu o planificare atentă și consultanță de specialitate, un sistem format din pompă de căldură și radiatoare reprezintă o cale inteligentă și sustenabilă de încălzire confortabilă a locuinței, atât în prezent, cât și în viitor. Este nevoie de o implementare atentă, în care detaliile sunt bine puse la punct, astfel încât pompele de căldură și radiatoarele să conlucreze eficient.

Idei principale

  • Succesul depinde de proiectarea temperaturii de tur, dimensionarea radiatoarelor și calculul pierderilor de căldură

  • Evaluează și, dacă este necesar, modernizează radiatoarele și sistemele de control, pentru a îmbunătăți eficiența

  • Alege un instalator cu experiență în sisteme cu pompă de căldură de temperatură scăzută

  • Ia în considerare radiatoare din aluminiu sau radiatoare de temperatură scăzută, pentru performanță optimă și încălzire mai rapidă

  • Planifică dispunerea sistemului și zonarea pentru a maximiza confortul și a minimiza risipa de energie