Skip to main content

Sursele regenerabile de energie sunt preluate din resursele naturale. Află de ce acestea sunt atât de importante și ce beneficii aduc.

Energia din surse regenerabile este extrem de importantă. Deoarece multe țări se confruntă cu prețuri fără precedent la combustibil și o criză climatică, energia din surse regenerabile este rentabilă și mai bună pentru sănătatea noastră și a celor din jur. Sursele de energie regenerabilă sunt variate, de la solară și eoliană la hidro, maree, geotermală și biomasă.

Avantajele energiei din surse regenerabile

Beneficiile trecerii la resursele de energie din surse regenerabile sunt clare și impactează pozitiv sănătatea oamenilor și a planetei noastre.

Utilizarea energiei din surse regenerabile reduce emisiile create de combustibilii fosili. Combustibilii fosili înseamnă gaze nocive, ceea ce înseamnă mai multe boli respiratorii, precum și încălzire globală.

Sistemele de energie din surse regenerabile necesită mai puțină întreținere. Acestea reduc costurile, prin înlocuirea centralelor electrice care sunt cu mult mai costisitoare. Combustibilii fosili s-ar putea termina în 60 de ani, dar vom avea întotdeauna energie solară, eoliană și geotermală.

Mai mult, energia din surse regenerabile reduce dependența noastră de combustibilii fosili importați. Crizele politice afectează prețurile globale ale combustibililor. Energia din surse regenerabile înseamnă independență față de energia importată.

Ce impact are energia din surse regenerabile?

Energia din surse regenerabile economisește bani. Energia solară este obținută prin captarea energiei din lumina soarelui și transformarea acesteia în căldură, electricitate sau apă caldă. Sistemele fotovoltaice transformă lumina soarelui în electricitate prin intermediul celulelor solare. Pe termen lung, acest lucru ar putea elimina costurile cu energia; pe termen scurt, îți reduce facturile.

Parcurile eoliene folosesc turbine pentru a transforma vântul în electricitate. Energia eoliană regenerabilă ia diferite forme, de la sisteme comerciale la turbine individuale.

Un sistem regenerabil consumă mult mai puțină energie decât un sistem bazat pe ardere. Cercetările efectuate de Energy and Environmental Science arată că, la nivel mondial, energia pe care o folosim scade cu 56% cu un sistem electric alimentat din surse regenerabile. Acest lucru se datorează eficienței vehiculelor electrice și industriei electrificate, eliminând energia necesară pentru obținerea combustibililor fosili. Se datorează și eficienței pompelor de căldură electrice.

Pompele de căldură aer-aer extrag căldura din aerul exterior și o utilizează pentru a-ți încălzi casa. Pompele de căldură aer-apă transferă căldura din aerul exterior în apa care încălzește camerele prin calorifere sau sisteme de încălzire prin pardoseală. De asemenea, oferă apă caldă. Pompele de căldură cu sursă terestră preiau energia termică din apa din conductele subterane și o pompează într-un schimbător de căldură interior.

Pompele de căldură sunt mai eficiente decât alte sisteme. În timp ce compresorul și pompele au nevoie de energie electrică pentru a funcționa, ele consumă mai puțin decât cantitatea de căldură pe care o importă din exterior.

Adaugă beneficiile sociale și de sănătate și este clar că energia din surse regenerabile este alegerea naturală și potrivită.