Skip to main content

Modificarea recentă a regulamentului privind gazele fluorurate a stârnit îngrijorări în rândul proprietarilor și potențialilor cumpărători de pompe de căldură cu privire la viitorul sistemelor care utilizează agenți frigorifici sintetici, precum R-32. Vestea bună: nu există niciun motiv de îngrijorare

Odată cu intrarea în vigoare a noului regulament privind gazele fluorurate în martie 2024, actualii sau viitorii proprietari de pompe de căldură sunt nesiguri dacă unitățile care utilizează agenți frigorifici sintetici, precum R-32, necesită intervenții sau pot fi în continuare instalate. Noi avem varianta scurtă a răspunsului: nu trebuie să te îngrijorezi în privința agentului frigorific utilizat în sistemul pe care îl ai sau intenționezi să îl cumperi. În acest articol, răspundem tuturor întrebărilor pe care le-ai putea avea.

Ce este un agent frigorific și de ce este important?

Agentul frigorific este o componentă esențială pentru funcționarea pompelor de căldură și a sistemelor de climatizare. Este un lichid care facilitează transferul de căldură, absorbind căldura din interior și eliberând-o în exterior sau invers, în funcție de modul de funcționare a sistemului - încălzire sau răcire. Acest proces este esențial pentru funcționarea eficientă a pompei de căldură sau a aparatului de aer condiționat, făcând din agentul frigorific un element indispensabil pentru menținerea unui climat confortabil în locuință. Datorită proprietăților lor distincte, pompele de căldură moderne utilizează diverși agenți frigorifici.

Potențialul de încălzire globală al agenților frigorifici

Agenții frigorifici au un impact diferit asupra mediului, măsurat prin potențialul lor de încălzire globală (GWP). GWP măsoară cantitatea de căldură pe care un gaz o poate reține în atmosferă pentru o perioadă de timp specifică, de obicei, 100 de ani, în comparație cu dioxidul de carbon (CO2). Agenții frigorifici cu un GWP ridicat contribuie semnificativ la încălzirea globală atunci când sunt eliberați în atmosferă. În ultimii ani, agentul frigorific R-410A, cu un GWP de 2088, a fost înlocuit treptat cu R-32, care are un GWP de 675, devenind astfel o opțiune mai prietenoasă cu mediul. R-290, cunoscut sub denumirea de propan, are un GWP de 0,02.

Regulamentul (UE) privind gazele fluorurate

Regulamentul (UE) privind gazele fluorurate are ca scop controlul și reducerea emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră. Acesta setează limite privind utilizarea acestor gaze, promovează dezvoltarea unor alternative mai ecologice și include măsuri pentru prevenirea scurgerilor, certificarea tehnicienilor și raportare. Un exemplu de interdicție a unui produs este restricția privind vânzarea unităților de pompe de căldură aer-apă cu R-32, începând de la 1 ianuarie 2027.

Ce impact are regulamentul privind gazele fluorurate asupra pompei mele de căldură?

Noul regulament privind gazele fluorurate influențează posibilitatea de a comercializa un anumit tip de pompe de căldură. Cu toate acestea, viabilitatea pe termen lung a unei pompe de căldură nu este afectată după ce aceasta a fost vândută. Cu alte cuvinte, toate pompele de căldură instalate în UE sunt pregătite pentru viitor. O pompă de căldură instalată nu va trebui niciodată înlocuită și nu va necesita un alt agent frigorific până la sfârșitul duratei de utilizare, care poate fi de cel puțin 15 ani. Indiferent de sistemul pe care îl alegi, utilizarea îndelungată și întreținerea unității sunt garantate pe toată durata de viață.

De ce există diferite tipuri de agenți frigorifici?

Tranziția către agenți frigorifici cu GWP mai scăzut are ca scop reducerea impactului pompelor de căldură asupra climei. Cu toate acestea, fiind componente esențiale ale unei pompe de căldură, agenții frigorifici variază și în ceea ce privește siguranța, performanța și accesibilitatea produsului. O varietate de agenți frigorifici este necesară pentru a asigura utilizarea pompelor de căldură într-o gamă largă de aplicații. De exemplu, în situațiile în care pompele de căldură cu agenți frigorifici foarte inflamabili, precum propanul, nu pot fi montate pe balcoane cu spațiu limitat, există alternative, precum pompe de căldură cu agent frigorific R-32.

Spre un viitor sustenabil

Agenții frigorifici joacă un rol esențial în funcționarea pompelor de căldură și a sistemelor de climatizare. Pe măsură ce preocupările legate de climă cresc, alegerea unui agent frigorific adecvat devine tot mai importantă, având un impact direct asupra încălzirii globale. Reglementările, precum regulamentul (UE) privind gazele fluorurate, stimulează tranziția către agenți frigorifici cu un potențial de încălzire globală (GWP) redus. În timp ce diferiți agenți frigorifici sunt utilizați pentru aplicații specifice, progresele tehnologice continuă să depășească limitele, oferind soluții tot mai eficiente. Această evoluție garantează faptul că pompele de căldură rămân o alegere fiabilă și ecologică pentru menținerea confortului într-o lume în schimbare.

Daikin Altherma 4 este prima pompă de căldură Daikin cu R-290 (propan)

Cu mândrie, Daikin Europe lansează Daikin Altherma 4 H, prima gamă de pompe de căldură rezidențiale cu agent frigorific R-290 (propan), concepute special pentru case unifamiliale. Daikin Altherma 4 H oferă performanțe excepționale, asigurând apă caldă până la 75 °C și funcționare eficientă la temperaturi de până la -28 °C. Cu o clasă energetică A+++ pentru incălzirea spațiilor, această gamă se remarcă prin eficiență superioară și compatibilitate cu sistemele existente de emițătoare de căldură. Astfel, devine o alegere de top pentru încălzirea sustenabilă, cu emisii reduse de carbon, atât pentru instalatori, cât și pentru utilizatorii finali.