Skip to main content

Pompe de căldură pentru începători: cum funcționează și ce tipuri există?

Tot ce ți-ai dorit vreodată să știi despre pompele de căldură: de la modul în care funcționează până la modul în care îți fac casa confortabilă. Îți vom prezenta varietatea de opțiuni, de la pompele de căldură cu sursă de aer la pompele de căldură cu sursă subterană, astfel încât, la final, să poți alege cea mai potrivită opțiune pentru casa ta.

Ce este o pompă de căldură?

O pompă de căldură este un dispozitiv care poate furniza încălzire, răcire și apă caldă pentru aplicații rezidențiale, comerciale și industriale. În ciuda numelui, toate pompele de căldură pot furniza atât încălzire, cât și răcire. Funcționează bine în aproape toate tipurile de climat.

Sunt pompele de căldură o soluție mai bună pentru planetă? Da. Împreună cu celelalte beneficii ale pompei de căldură, spre deosebire de centralele termice pe gaz sau petrol, diferitele tipuri de pompe de căldură nu ard combustibili fosili. În plus, ai nevoie de o singură unitate exterioară și de una sau mai multe unități interioare. Sunt silențioase, versatile și eficiente.

Cum funcționează o pompă de căldură?

Pompele de căldură preiau energie din aer, sol și apă și o transformă în căldură sau aer rece. La baza funcționării lor stă ceea ce numim ciclul de refrigerare.

În ciclul de refrigerare, căldura de la o sursă de energie – cum ar fi aerul sau apa – este transportată în casă printr-un agent frigorific lichid. Acest agent frigorific circulă printr-o bobină a condensatorului și se evaporă în gaz, care la rândul său este „comprimat” pentru a crește și mai mult temperatura, cu sprijinul electricității. Acest lucru va încălzi circularea apei în pompa de căldură. Apa va circula prin conductele de apă din casă, pentru a încălzi, de exemplu, caloriferele, și pentru a furniza apă caldă menajeră în baie și bucătărie.

Pentru a introduce aer mai rece, ciclul este inversat, iar pompa de căldură preia căldura din casă și o transferă în afară.

Ce tipuri de pompe de căldură există?

Există câteva întrebări de pus înainte de a alege o pompă de căldură. Care este temperatura anuală în zona în care locuiești? Care sunt temperaturile extreme ridicate și scăzute? În cazul în care temperatura scade rar sub nivelul de îngheț, o pompă de căldură reprezintă o soluție excelentă. În climatele mai reci, poți combina o centrală termică pentru încălzire cu pompa pentru a genera căldură. Cât de mare este proprietatea pe care dorești să o încălzești sau răcești? Toate aceste criterii contribuie la a face alegerea potrivită.

În principiu, decizia este de a alege între diferitele tipuri de pompe de căldură: pompe de căldură cu sursă de aer, care includ tipurile aer-apă și aer-aer și pompele de căldură cu sursă subterană.

Care este diferența? Pompele de căldură cu sursă de aer utilizează aerul exterior ca sursă principală de energie pentru a genera temperatura interioară dorită. Pompele de căldură aer-apă utilizează căldura din aerul ambiant pentru a încălzi apa utilizată pentru încălzirea emițătorilor (de exemplu, caloriferul) și apa caldă pentru uz casnic (bucătărie, baie). Pompele de căldură aer-aer transferă căldura din aerul exterior în aerul din interiorul casei sau invers, încălzind sau răcind aerul din fiecare cameră, după caz.

O pompă de căldură cu sursă subterană – cunoscută și sub numele de pompă de căldură geotermală – transferă căldura între aerul din casă și solul din exterior.

Curios să afli mai multe despre beneficiile unei pompe de căldură? Contactează-ne. Îți vom răspunde bucuroși la întrebări și de ajutăm să faci alegerea corectă.