Skip to main content

Află totul despre pompa de căldură hibridă Daikin Altherma și cum funcționează

Dacă dorești să profiți de sursele de energie regenerabilă, folosind în continuare combustibili fosili convenționali, o pompă de căldură hibridă oferă tot ce este mai bun din ambele lumi. Cu un sistem hibrid, te vei putea bucura de costuri reduse cu energia și optimiza eficiența casei, în timp ce beneficiezi de un nivel confortabil de căldură. Citește în continuare pentru mai multe informații.


Ce este o pompă de căldură hibridă?

O pompă de căldură hibridă sau un sistem hibrid de încălzire, este o pompă de căldură cu sursă de aer, susținută de o centrală termică pe gaz.

Utilizează energia electrică pentru a aspira aer din exterior și a-l transforma în căldură. Vei obține o sursă de energie mult mai ieftină și regenerabilă. Spre deosebire de o pompă de căldură autonomă cu sursă de aer, un sistem hibrid combină pompa de căldură cu o centrală termică pe gaz standard. Aceasta are rolul unei surse de încălzire de rezervă.

Acest sistem intuitiv va alege ce formă de energie este cea mai avantajoasă de utilizat, în funcție de temperatura exterioară sau de relația dintre costul energiei (energie electrică/gaz).

Când o pompă de căldură hibridă reprezintă o soluție bună?

Frumusețea unei pompe de căldură hibride o reprezintă versatilitatea acesteia.

Un sistem hibrid de pompă de căldură este potrivit pentru climatele mai blânde, cu ierni reci, pentru a furniza căldură confortabilă pe tot parcursul anului. Pompa de căldură poate funcționa singură pentru cea mai mare parte a timpului, oferind o încălzire cu sursă de aer eficientă. În perioadele mai reci, centrala termică poate furniza căldură mai eficient.

Mai există și alte situații în care ai putea alege o pompă de căldură hibridă.

Aceasta reprezintă o modalitate excelentă de a optimiza eficiența energetică a casei, fără a înlocui întregul sistem de încălzire. Se pretează foarte bine în proiectele de renovări și de înlocuire a centralelor termice vechi, mai ales în casele mai vechi care sunt prost izolate.

Un beneficiu cheie îl reprezintă costurile mai mici ale energiei, oferind o soluție rentabilă pe termen lung pentru casele care se bazează pe combustibili fosili. Acest lucru este important, deoarece incertitudinea în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze și prețurile continuă.

Pe lângă protecția față de costurile fluctuante ale energiei, un sistem hibrid înseamnă o dependență redusă față de combustibilii fosili, ceea ce aduce beneficii mediului.

De ce să alegi pompa de căldură hibridă Daikin Altherma?

Pompa de căldură hibridă Daikin Altherma determină automat combinația de încălzire cea mai economică și mai eficientă energetic. Sistemul are trei tipuri de funcționare:

  1. Funcționarea ca pompă de căldură: Cea mai bună tehnologie disponibilă pentru optimizarea costurilor de funcționare la temperaturi exterioare moderate
  2. Funcționarea hibridă: Atât centrala termică pe gaz, cât și pompa de căldură funcționează simultan pentru a furniza confortul suprem pentru casa ta
  3. Funcționarea pe gaz: Când temperaturile exterioare scad drastic, unitatea va trece automat în modul de funcționare pe gaz.

Designul său compact necesită spațiu minim și se integrează perfect cu conductele și radiatoarele existente. Acest lucru îți permite să te bucuri de eficiența unei pompe de căldură fără a înlocui întregul sistem.

Programarea inteligentă economisește cu 35% mai multă energie decât o centrală termică în condensare tradițională, determinând automat cea mai eficientă combinație energetică. Face acest lucru pe baza prețurilor la energie, a temperaturilor exterioare și a necesarului de căldură în interior. Deci, este un câștig atât pentru tine, cât și pentru mediu.

Te întrebi dacă pompa de căldură hibridă Daikin Altherma ar putea fi o soluție bună pentru casa ta?