Skip to main content

Seria VRV IV i

Soluţia VRV invizibilă

bg-image

Caută-mă în continuare. Nu mă vei găsi niciodată

Compact şi proiectat pentru instalare în interiorul clădirilor. Seria noastră unică VRV IV i este atât de discretă încât este practic invizibilă, ceea ce o face ideală pentru montarea în centrele oraşelor şi în zonele sensibile la zgomot. Datorită faptului că VRV IV seria i nu trebuie montată pe acoperiş sau pe faţade către străzi lăturalnice, vei obţine mult mai uşor autorizaţie de construcţie, iar sistemul tău poate fi pus în funcţiune într-un timp cât mai scurt. 

bg-image

Flexibilitate de neegalat

Având două părţi, seria VRV IV i este foarte flexibilă şi uşor de instalat. Montează unitatea de schimbător de căldură uşoară (1) în tavanul fals şi instalează unitatea de compresor compactă (2) într-o încăpere ascunsă, un depozit sau o bucătărie. Poţi evita instalarea pe acoperiş sau către străduţe lăturalnice, fără să sacrifici spaţii comerciale valoroase.

bg-image

Rămâne de neobservat

Seria VRV IV i este practic invizibilă, iar zgomotul de funcţionare redus o face realmente nedetectabilă. Potrivită pentru zonele dens populate, cum ar fi centrele oraşelor, compresorul nu face mai mult zgomot decât un frigider, iar schimbătorul de căldură trece neobservat în mediul urban. Cu ajutorul unor elemente decorative, poţi ascunde complet grilele, sau le poţi integra în designul clădirii, astfel încât instalaţia ta să fie complet invizibilă. 

bg-image

Uşor de întreţinut

Toate părţile componente care necesită întreţinere regulată sunt uşor accesibile în cutia compresorului. Tehnicienii pot veni să verifice unitatea în timpul orelor normale de lucru, fără ca această operaţiune să-ţi deranjeze activitatea.

bg-image

Cazul restaurantului Leon's

Seria VRV IV-i depășește restricțiile de spațiu pentru a obține un nivel maxim de confort și eficiență energetică pentru un restaurant din West End.

    bg-image

    Cazul Crédit Agricole

    Cunoscută sub numele de ”banca verde” din cauza istoricului agricol, Crédit Agricole căuta o soluție eficientă energetic, cu întreținere ușoară și un nivel scăzut al zgomotului, din cauza proximității proprietăților din zonă. Descoperiți cum seria VRV IV-i a fost sistemul perfect pentru această lucrare.

      Tehnologii unice brevetate

      Seria VRV IV i a fost proiectată cu utilizarea a trei tehnologii unice şi brevetate, pentru a obţine unitatea cea mai compactă disponibilă pe piaţă.

      Schimbător de căldură în V

      Schimbător de căldură în formă de V

      • Formă optimizată pentru a avea flux de aer şi presiune statică mai mari, ceea ce are ca rezultat o eficienţă mai mare
      • Înălţimea de numai 400 mm permite instalarea uşoară în plafoane false, pentru a economisi spaţiu comercial
      • Design revoluţionar pe piaţa VRF
      ventilator centrifugal

      Ventilatoare centrifugale

      • Tehnologia brevetată a paletelor curbate înapoi creşte eficienţa energetică cu până la 50% în comparaţie cu ventilatorul sirocco
      • Ventilatorul cu inverter permite reglarea ESP în funcţie de lungimea tubulaturii, oferind o flexibilitate maximă
      compresor compact

      Compresor compact

      • Amprenta la sol mică a sistemului maximizează spaţiul utilizabil (600x550 mm pentru 5 CP)
      • Unitatea poate fi montată într-un depozit sau o încăpere ascunsă
      • Comutatorul rotativ asigură acces uşor la toate componentele

      Mai multe detalii