Skip to main content

Închiderea circuitului

crearea unei economii circulare pentru industria HVAC-R

bg-image

Daikin va contribui la dezvoltarea economiei circulare pentru industria HVAC-R. Urmărim să eliminăm din faza de proiectare deșeurile și poluarea, să menținem produsele și materialele în uz și să regenerăm sistemele naturale. Acest lucru face parte din angajamentul nostru mai cuprinzător de furnizare a mediilor cu aer sigur și sănătos, reducând în același timp emisiile directe și indirecte de CO2.

Ne vom atinge aceste obiective prin:

Dezvoltarea unei economii circulare
Creșterea reutilizării agenților frigorifici

Creșterea reutilizării agenților frigorifici

Crearea unei economii circulare a agenților frigorifici datorită utilizării de agenți frigorifici recuperați certificați și promovarea reutilizării agenților frigorifici pe piață.

Dezvoltarea unei economii circulare
Creșterea eficienței sezoniere

Creșterea eficienței sezoniere a produselor

Atingerea sustenabilității pe durata întregului ciclu de viață al unei instalații, datorită celor mai ridicate eficiente prin utilizarea inverterului și a tehnologiilor VRT temperatura variabilă a agentului frigorific și de recuperare a căldurii.

Dezvoltarea unei economii circulare
Utilizarea de agenți frigorifici cu un GWP mai scăzut

Dezvoltarea și utilizarea de agenți frigorifici cu un GWP mai scăzut

Echivalent de CO2redus datorită utilizării de agenți frigorifici cu un GWP mai scăzut precum R-32, R-407H, R-1234zeE.

Dezvoltarea unei economii circulare
Reducerea cantității de agent frigorific

Reducerea cantității de agent frigorific în echipamentele noi

Agenții frigorific mai eficienți, precum R-32, și tehnologia cu microcanale reduc cantitatea de agent frigorific.

Reutilizarea agenților frigorifici: alocarea de agenți frigorifici recuperați certificați

Reutilizarea agenților frigorifici, evitând anual producerea a peste 150.000 de tone de echivalent de CO₂ de gaz nou.

Ce înseamnă alocarea de agenți frigorifici recuperați certificați?

Calitate certificată extern

Agentul frigorific recuperat respectă standardele de certificare AHRI700, evaluat de un laborator independent, fiind de aceeași calitate ca agentul frigorific nou.

Recuperat și reutilizat în Europa

Recuperat înseamnă că agentul frigorific a fost generat într-o manieră de calitate ridicată, care respectă definiția regulamentului privind gazele fluorurate.

Recuperarea R-410A este doar începutul

Existând un potențial ridicat de R-410A disponibil în instalațiile existente, vă invităm să vă alăturați acestei misiuni în crearea acestei economii circulare. În prezent, ne referim numai la R-410A, dar vor putea fi recuperați și alți agenți frigorifici în viitor.

Cantitatea certificată alocată

Agentul frigorific nou și recuperat se utilizează în fabrica Daikin Europe. Cu ajutorul unui proces de audit, garantăm că agentul frigorific recuperat este alocat administrativ pentru încărcarea din fabrică a unităților VRV IV+ și Mini VRV.

Ce înseamnă alocarea de agenți frigorifici recuperați certificați?

Alocarea de agenți frigorifici recuperați certificați: principiul

Principiul alocării agenților frigorifici recuperați certificați
  1. În fabrica noastră, se utilizează un mix de agent frigorific recuperat și nou.
  2. Toate unitățile sunt încărcate cu acest amestec de agent frigorific recuperat și nou.
  3. Audit și certificare externă.
  4. Agentul frigorific recuperat este alocat 100% în mod administrativ pentru unitățile de recuperare a căldurii VRV IV+ și seriei VRV IV-S.

Action devine un magazin mai ecologic cu programul de recuperare a agentului frigorific Daikin

Action își intensifică parteneriatul cu Daikin pentru noul proiect revoluționar: recuperarea de agent frigorific de la magazinele modernizate și reutilizarea acestuia.

    bg-image

    Află mai multe

    Articole conexe