Skip to main content

Încălzire durabilă cu pompele de căldură Daikin

Pompele de căldură funcţionează cu o varietate de surse de energie şi combinaţii hibride, fiind de până la patru ori mai eficiente decât soluţiile tradiţionale de încălzire.

Energie din surse regenerabile

Utilizând până la 75% energie din surse regenerabile, pompele de căldură Daikin măresc economiile de energie şi vă reduc amprenta de carbon.
Beneficiezi de o varietate de surse regenerabile de energie pentru încălzirea spaţiului: aer, apă, sol subteran, soare şi hibrid

Dezvoltarea produselor în Europa

Având propriul centru european de dezvoltare Daikin, derulăm acţiuni de cercetare şi creăm soluţii de încălzire în Europa pentru Europa.

Fiind concepute, în special, pentru tipurile de climă existente în Europa, poți avea încredere că soluțiile de încălzire Daikin vor funcționa și la temperaturi scăzute de până la -25 °C.

Pentru toate aplicaţiile

Pompele de căldură Daikin reprezintă soluţia eficientă energetic, ideală pentru toate tipurile de locuinţe şi afaceri:

  • Spaţii rezidenţiale, comerciale şi industriale
  • Locuinţe şi clădiri cu consum redus de energie
  • Clădiri noi sau proiecte de renovări de mari dimensiuni
  • Proiecte mici de renovare, fără înlocuirea radiatoarelor sau conductelor existente
  • Soluţii bivalente, care combină sistemul actual de încălzire cu un sistem Daikin

Cum funcţionează o pompă de căldură

O pompă de căldură controlează temperatura prin transferul de căldură. Pompa de căldură are trei componente esenţiale: unitatea exterioară (evaporatorul), unităţile interioare (condensatorul) şi agentul frigorific. Agentul frigorific transferă căldura prin circuitul său între unitatea exterioară şi unităţile interioare.

Cum funcţionează o pompă de căldură
  • Evaporatorul extrage energia din sursa regenerabilă (aer, apă, geotermală sau soare), forţând lichidul să se transforme într-un gaz.
  • Compresorul comprimă gazul, crescându-i temperatura.
  • Condensatorul transferă căldura din gaz în sistemul de încălzire, iar gazul revine la starea lichidă.
  • Supapa de expansiune scade presiunea agentului frigorific, ceea ce declanşează vaporizarea acestuia pentru a iniţia un ciclu nou.

Pentru răcirea locuinţei, inversăm acest proces.

Surse alternative de energie

  • Sursă subterană

    • Folosită pentru încălzire şi apă caldă
    • Funcţionează cu 80% căldură geotermală şi 20% electricitate
    • Ideală pentru locuinţe noi şi renovări
  • Aer-aer

    • Folosită pentru încălzire şi răcire
    • Funcţionează cu 80% aer şi 20% electricitate
    • Ideală pentru locuinţe noi, clădiri verzi şi înlocuirea vechilor sisteme de încălzire electrică
  • Aer-apă de temperatură scăzută

    • Folosită pentru încălzire, apă caldă şi răcire opţională
    • Funcţionează cu 75% aer şi 25% electricitate
    • Suport cu panouri solare opţionale
    • Ideală pentru locuinţe noi şi clădiri verzi
  • Aer-apă de temperatură ridicată

    • Folosită pentru încălzire, apă caldă şi răcire
    • Funcţionează cu 65% aer şi 35% electricitate
    • Suport cu panouri solare opţionale
    • Se conectează la sistemul de ţevi şi radiatoarele de temperatură ridicată existente
    • Ideală pentru renovări şi înlocuirea centralelor termice vechi
  • Hibridă

    • Folosită pentru încălzire, apă caldă şi răcire
    • Funcţionează cu o combinaţie optimă de aer, electricitate şi gaz, în funcţie de condiţiile sezoniere şi preţurile energiei
    • Ideală pentru renovări şi înlocuirea centralelor termice vechi 

Încălzire pentru fiecare tip de clădire

Fie că ești proprietarul unei locuințe, administratorul unui magazin sau managerul unui hotel, cu pompele de căldură Daikin nu va mai trebui să sacrifici confortul pentru eficiență energetică. Începe proiectul prin selectarea tipului de clădire.