Skip to main content

Regulamentul privind gazele fluorurate

Regulamentul privind gazele fluorurate și impactul acestuia pentru piața HVAC-R

De ce eliminarea treptată şi nu interzicerea HFC-urilor?

De ce eliminarea treptată?

›› UE doreşte să reducă impactul asupra mediului al gazelor fluorurate prin reducerea consumului de echivalent CO2 al HFC-urilor

Nici interzicere, nici eliminare treptată:

›› HFC-urile sunt importante în multe aplicaţii datorită eficienţei energetice, siguranţei şi beneficiilor economice pe care le oferă
›› HFC-urile se elimină treptat până la un nivel care permite creşterea durabilă şi investiţiile după 2030

Eliminarea treptată a gazelor fluorurate

Măsurarea HFC-urilor în echivalent CO2

Obiectivele eliminării treptate se exprimă în echivalente CO2 [= kg x GWP], care nu sunt specifice agentului frigorific. Legislaţia nu interzice complet un agent frigorific specific. Prin urmare, agenţii frigorifici relevanţi vor fi cu siguranţă disponibili pe toată durata de utilizare a echipamentului. de ex., R-410A pentru sistemele DX.

Măsurarea HFC-urilor în echivalente CO2
  1. Schema de eliminare treptată pentru noile gaze HFC. Gazul HFC reutilizat nu cade sub incidența schemei de eliminare treptată, prin urmare, cererea totală este peste această linie.
  2. Cea mai mare reducere în piețele non-aer condiționat (de ex., R-404A pentru refrigerare).
  3. Creșterea utilizării R-32 ca o alternativă la R-410A.
  4. R-410A de rezervă pentru aplicaţii specifice, de ex.,VRV, ...

Devansăm regulamentul privind gazele fluorurate

Mediul înconjurător are un loc special în inimile noastre, de aceea, joacă un rol foarte important în filosofia noastră corporativă. Suntem un lider în domeniul legislației privind mediului și al inovației datorită produselor noastre:

  • Utilizăm agenți frigorifici cu un GWP mai scăzut

    • R-410A (2.087,5) ◊ R-32 (675): - 68%
    • R-404A (3.922) ◊ R-407H (1.495): - 62%
    • R-134a (1.430) ◊ R-1234ze(E) (7): - 95%
  • Unităţile au o cantitate redusă

    • Reducere de până la 30% datorită R-32
    • O reducere de cel puţin 15% datorită microcanalelor
  • Reutilizăm agentul frigorific la sfârşitul vieţii

    • R-410A va fi disponibil pe durata de viaţă a instalaţiilor

Nu există o interzicere generală a agenţilor frigorific, dar unele aplicaţii au limite de GWP

Exemple de limite ale GWP în sectorul HVAC-R ›› Daikin are deja răspunsul azi!

Limitele de GWP în cadrul aplicaţiilor noi

  • Aparate de aer condiţionat split şi o cantitate de agent frigorific de 3 kg
    › Limită de GWP de 750 începând din 2025
    › Acţiunea Daikin pe piaţă: trecerea de la R-410A la R-32 (GWP de 675)
    › Limita de GWP pentru aparate de aer condiţionat portabile: 150
  • Nicio limită pentru aparatele split de peste 3 kg
  • Nicio limită pentru sistemele multi split/VRV
  • Echipamente staţionare de refrigerare
    › Începând din 2020: se vor interzice agenţii frigorific cu GWP > 2,500
    › Începând din 2022: Limita GWP de 150 la sistemele de refrigerare centralizate multicompacte pentru uz comercial cu o capacitate de cel puţin 40 kW
    › CU excepţia sistemelor în cascadă, unde circuitul principal de refrigerare are o limită a GWP < 1.500

Limitele GWP la servisarea instalaţiilor

  • Nicio interzicere la servisare pentru sectorul încălzirii
  • Nicio interzicere la servisare pentru sectorul de aer condiţionat
  • Interzicerea servisării pentru toate echipamentele de refrigerare staţionare cu o cantitate de agent frigorific > 40 TCO2 eq (de ex., un sistem cu R-404A ≥ 10 kg)
    › Utilizarea unui agent frigorific reciclat este permisă până la 01.01.2030
    › Utilizarea unui agent frigorific cu GWP scăzut pentru înlocuirea agentului frigorific existent (de ex., Daikin: utilizarea R-407H pentru a înlocui R-404A)

Descarcă broșura privind gazele fluorurate

 

Articole conexe