Skip to main content

Tehnologia de înlocuire

Fă-ţi planuri de întreţinere periodică pentru sistemul tău, asigurând astfel o eficiență energetică ridicată şi prevenind defecțiunile neașteptate pentru un confort sigur pe tot parcursul anului.

Schimbări rapide şi de calitate

Indiferent dacă eşti om de afaceri, sau pur şi simplu proprietarul unei locuinţe, este important să te asiguri că echipamentul tău HVAC-R este performant și funcționează la capacitate maximă. De la respectarea noilor reglementări la încorporarea celor mai noi tehnologii eficiente din punct de vedere energetic, putem moderniza echipamentele pentru a-și îmbunătăți fiabilitatea și pentru a reduce costurile pe termen lung.

1. Reutilizarea țevilor de condens

Țevile din PVC durabile pot fi reutilizate cu ușurință. Sunt necesare doar teste de debit.

2. Reutilizarea țevilor de agent frigorific

Țevile utilizate pentru R-22 vor funcționa și cu VRV-Q, datorită presiunii de funcționare reduse a sistemului.

3. Reutilizarea țevilor răcitorului de agent frigorific

Nu există restricții în modernizarea unui sistem Daikin VRV. Alte sisteme VRF necesită ramificații pentru a rezista la o presiune de până la 3,3 MPa.

4. Reutilizarea cablurilor de telecomandă

Reutilizează cablurile atunci când faci upgrade de la un sistem Daikin VRV. În alte cazuri, acest lucru depinde de tipul de cablu.

5. Reutilizarea cablului de conexiune între unitatea interioară- exterioră

Permite reutilizarea în procesul de modernizare a un sistem Daikin VRV. În alte cazuri, acest lucru depinde de tipul de cablu.

6. Unități interioare

Unităţile interioare trebuie să fie înlocuite

7. Unități exterioare

Unitățile exterioare trebuie să fie înlocuite

  • Nu modifică operațiunile zilnice

    • Combină componentele originale cu tehnologiile de înlocuire pentru a primi un upgrade de înaltă calitate
    • Proiectele se desfășoară în weekend pentru a evita întreruperea afacerii tale
  • Peace of mind

    • Echipamentul tău respectă cele mai recente reglementări în domeniul energiei
    • Prevenirea eventualelor defecțiuni ale echipamentului
  • Costuri reduse

    • Îmbunătăţirile simple evită cheltuielile suplimentare
    • Nu se întrerupe activitatea 
  • Înlocuirea sistemelor terților

    • Putem înlocui echipamentul altor producători cu tehnologia Daikin foarte eficientă și flexibilă

Soluţii de înlocuire pentru casa ta

Cu soluțiile noastre de înlocuire, îţi poţi moderniza pompa de căldură cu cele mai noi tehnologii pentru a obține un confort maxim. Costurile de instalare rămân scăzute, deoarece necesită doar schimbarea unităților interioare și exterioare.

Poţi beneficia de:

Design şi funcţionalitate

Trecerea de la sistem cu R-410A sau R-32 îţi oferă acces la o gamă largă de unități interioare de ultimă generaţie.

Tehnologii avansate

Combinație unică de dez umidificare, ventilare și purificare și conectare la aplicaţia Daikin Online Controller.

Funcţionare silenţioasă

Nivelul de zgomot al unităţilor interioare este redus, de până la 19 dBA.

Costuri reduse de funcţionare

Economiseşti până la 50 din costul energiei electrice prin înlocuirea vechiului aparat de aer condiţionat cu un sistem performant Daikin.

Explorează gama noastră de produse