Conform ipotezelor de piață utilizate în acest model, se așteaptă ca instalarea unei pompe de căldură, care să înlocuiască o centrală termică pe gaz natural ca sistem de încălzire și de producere de apă caldă menajeră, să genereze economii de energie pe o perioada estimată de 10 ani. Se așteaptă ca economiile să crească în timp.
Unul dintre argumentele recurente atunci când se pledează pentru instalarea unei pompe de căldură este consumul anticipat de energie mai mic, care se traduce prin facturi mai mici și prin urmare economii sporite pentru gospodării. Pentru a oferi o bază solidă acestei afirmații, Daikin Europe a efectuat o simulare de prognoză a prețurilor la energie în Europa. Exercițiul se bazează în mod necesar pe ipoteze și este supus unui grad ridicat de incertitudine cu privire la evoluția viitoare a economiei globale, cu toate acestea, oferă o bază destul de solidă pentru evaluarea viitoare a economiilor de energie.
Pentru a estima prețurile viitoare la energie pentru gospodării, Daikin a calculat o proiecție a prețului de referință, bazată pe prețurile istorice ale energiei corectate pentru a atenua efectul valorilor marginale. În plus, s-a luat în considerare efectul Sistemului european de comercializare a cotelor de emisie asupra prețurilor de consum, precum și efectul viitor al impozitării carbonului. Graficul de mai jos oferă o estimare a evoluțiilor prețurilor pe baza ipotezelor menționate mai sus.
Deși prețurile prognozate după 2032 depășesc domeniul de aplicare al acestui proiect, merită remarcat cum, după 2035, efectul ETS și al impozitării carbonului va juca un rol și mai mare în scumpirea combustibililor fosili pentru gospodăriile europene.
Pentru a defini mai bine economiile de energie până în 2032, s-a elaborat un studiu de caz care oferă o proiecție a economiilor estimate pe un interval de timp de 10 ani. Au fost luate în considerare două cazuri:
- consumul unei pompe de căldură;
- consumul unei centrale termice pe gaz.
Pentru referință, s-a ales o casă cu o cerere de încălzire a spațiului de 10.000 kWh. Aceasta corespunde (aproximativ) unui consum anual de gaz de 1.100 m3. Această casă de referință ar fi o casă nouă de 200 m2 sau una renovată de dimensiuni medii (până la 120 m2, clasa energetică E).
În această comparație specifică, se așteaptă ca instalarea unei pompe de căldură să genereze economii consistente de energie pe perioada estimată de 10 ani. Tabelul de mai jos arată economiile de energie preconizate la utilizarea unei pompe de căldură (CP).
Se așteaptă ca economiile de energie să crească în timp pe măsură ce diferența dintre prețurile medii europene la energie electrică și la gaze naturale cresc. Suma totală economisită la sfârșitul perioadei prognozate în simulare este de 2602 EUR. Economiile sunt întotdeauna pozitive și cresc într-un ritm constant pe parcursul celor 10 ani.
Aceste constatări presupun o rată de renovare și un efect de amplificare coerent cu rata europeană actuală, apoi implementarea taxării carbonului din 2023 pentru a facilita decarbonizarea și cote constante de piață a tehnologiilor, cu eventual o eliminare treptată a centralelor termice fără condensare.
Este important de reținut, în interpretarea datelor din această lucrare, că prețurile estimate la energie sunt determinate de ipotezele care stau la baza modelului și sunt supuse unui grad mare de incertitudine cu privire la evoluția viitoare a pieței energiei și a economiei globale. Prin urmare, este imperativ să reții că acestea sunt simulări, nu predicții.
Pentru o evaluare cantitativă mai precisă, pentru surse și referințe, consultă lucrarea completă.