Skip to main content

Ghid pentru reducerea alergenilor din casă, pentru un confort pe termen lung.

Alergenii din interior, precum acarienii de praf, mucegaiul, particulele de piele de la animale, polenul și praful din casă, pot fi reduși printr-o combinație de ventilație adecvată, circulație regulată a aerului, aspirare cu filtre HEPA, eliminarea covoarelor și sisteme de filtrare eficiente. În acest articol, vei descoperi cum să combini diferite metode și să reduci simptomele alergice frecvente care declanșează reacții imune, în special strănutul, congestia nazală, mâncărimea ochilor, eczema și astmul.

Ce sunt alergenii prezenți în aerul interior?

Alergenii prezenți în aerul interior contribuie la apariția simptomelor alergice comune prin declanșarea reacțiilor imune - dar cum îți dai seama că este vorba despre o alergie?

Este o alergie?

Simptomele tipice ale unei alergii pot dura de la câteva săptămâni până la luni, fără prezența febrei, și sunt adesea asociate cu perioade îndelungate petrecute în interior.

Cum ajută îmbunătățirea calității aerului interior?

Atunci când calitatea aerului interior este scăzută, alergenii precum acarienii, polenul, sporii de mucegai, scuamele de animale de companie și compușii organici volatili (COV) se acumulează și sunt recirculați. Ventilația și filtrarea insuficiente permit acestor particule să rămână mai mult timp în aer, crescând expunerea și declanșând reacții alergice mai frecvente. Aerul interior curat este esențial pentru a minimiza expunerea la alergenii și poluanții din aer, în special în locuințele moderne, tot mai etanșe.

Menținerea unei ventilații eficiente și a unei recirculări regulate a aerului este crucială pentru reducerea alergenilor prezenți în aerul interior, precum acarienii, sporii de mucegai și polenul. Prin asigurarea unui schimb constant între aerul interior și cel exterior, alergenii sunt diluați și eliminați, reducând semnificativ impactul asupra sănătății respiratorii. Ventilația bună înlocuiește aerul stătut cu aer proaspăt, filtrat, contribuind direct la îmbunătățirea calității aerului din interior și la un confort mai mare pentru persoanele sensibile la alergii.

Calitatea slabă a aerului poate agrava semnificativ simptomele alergice prin iritarea căilor respiratorii și intensificarea răspunsului imunitar față de alergeni. Poluanți precum ozonul, dioxidul de azot și particulele fine nu doar că provoacă inflamații, dar fac și nasul mai sensibil la alergenii din aer, precum polenul, praful și mucegaiul. Această sensibilitate crescută înseamnă că chiar și niveluri scăzute de alergeni pot declanșa reacții mai puternice sau mai frecvente. În practică, poluarea aerului acționează ca un „amplificator” al simptomelor alergice, făcând alergiile sezoniere și cele determinate de aerul de interior mai greu de ținut sub control.

Cum gestionezi principalii factori declanșatori ai alergiilor?

Acarienii - ce poți face

Acarienii prosperă în lenjerii de pat, canapele, covoare și perdele și pot provoca strănut matinal, mâncărimea ochilor și eczeme.

Ce poți face:

  • Îmbracă saltelele și pernele în huse impermeabile la alergeni
  • Ca textile pentru locuință, utilizează țesături dense din bumbac sau materiale hipoalergenice
  • Fă ordine în mod regulat.
  • Utilizează perdele lavabile și spală-le lunar la 60 °C
  • Spală lenjeria de pat săptămânal la 60 °C
  • Aspiră frecvent
  • Completează rutina de curățenie cu un purificator de aer cu filtru HEPA, pentru a preveni recircularea particulelor

Alergia la polen – ce poți face

Alergenii din polen pătrund în locuință prin ferestre deschise, haine sau animale de companie.

Ce poți face:

  • Monitorizează nivelurile locale de polen și poluare prin aplicații
  • Ține ferestrele închise în perioadele cu nivel ridicat de polen
  • Periază-ți părul înainte de culcare pentru a îndepărta polenul și alți alergeni care se pot fixa în păr și transfera pe pernă
  • Fă duș în fiecare seară
  • Spală animalele de companie periodic
  • Șterge praful zilnic
  • Fă curățenie generală trimestrial
  • Utilizează produse de curățare netoxice, fără parfum, certificate EU Ecolabel, pentru a reduce alergenii
  • Utilizează un purificator de aer pentru a elimina polenul

Alergiile la animale - ce poți face

Scuamele de animale de companie, în special de la pisici, reprezintă unul dintre principalii alergeni prezenți în aerul interior.

Ce poți face:

  • Creează zone fără acces pentru animale (în special în dormitoare)
  • Spală și toaletează animalele afară
  • Spală-te pe mâini după ce pui mâna pe animale
  • Completează rutina de curățenie cu un purificator de aer cu filtru HEPA, pentru a preveni recircularea particulelor

Mucegaiul - ce poți face

Mediile umede favorizează dezvoltarea acarienilor și a mucegaiului, care pot declanșa alergii.

Ce poți face:

  • Verifică zonele predispuse la mucegai: subsoluri, băi, bucătării, poduri, spălătorii, garaje, zone de duș, grile de ventilație, plăci ceramice din baie, coșuri de fum, șeminee, cavități din pereții interiori, pervazuri, în spatele pereților
  • Măsoară umiditatea cu un higrometru și menține nivelul între 40–50%
  • Folosește oțet alb pentru a curăța mucegaiul, purtând echipament de protecție adecvat.
  • Îmbunătățește ventilația
  • Repară infiltrațiile de apă

Importanța reducerii alergenilor pentru copii și vârstnici

Copiii și vârstnicii sunt mai susceptibili la afecțiuni respiratorii din cauza funcției pulmonare reduse și a unui sistem imunitar mai fragil, ceea ce îi face mai vulnerabili la alergenii prezenți în aerul interior.

Creează spații sigure, cu zone cu nivel scăzut de alergeni, în dormitoare, camere de bebeluși și spații destinate seniorilor, prin utilizarea purificatoarelor de aer și a textilelor lavabile. Ia în considerare restricționarea accesului animalelor în aceste zone pentru a limita introducerea alergenilor.

Irigații nazale saline și metode naturale de combatere a alergiilor

Controlul alergiilor nu înseamnă neapărat utilizarea antihistaminicelor, deoarece există și opțiuni naturale de combatere.

Spălăturile nazale cu soluție salină ajută la ameliorarea simptomelor alergice prin îndepărtarea delicată a mucusului, alergenilor și iritanților din pasajele nazale. Acest proces reduce congestia nazală, calmează țesuturile iritate și ajută la îndepărtarea polenului, prafului și a altor particule care declanșează inflamația și strănutul. Potrivit experților europeni în sănătate alergologică, irigația salină este o metodă sigură, fără medicamente, care susține funcționarea naturală a mucoasei și oferă ameliorare în afecțiuni precum rinita alergică și sinuzita

Pentru a utiliza un vas Neti Pot, umple-l cu soluție salină sterilă, înclină capul lateral deasupra chiuvetei și toarnă ușor soluția într-o nară. Lichidul va traversa pasajele nazale și va ieși prin cealaltă nară, îndepărtând mucusul și alergenii.

În cazul sprayurilor saline, pulverizează în fiecare nară conform instrucțiunilor pentru a hidrata și curăța căile nazale. Utilizează întotdeauna apă distilată sau sterilizată și curăță dispozitivul după fiecare utilizare pentru a preveni infecțiile.

Alte remedii naturale pentru alergii includ inhalația cu aburi, la care se adaugă purificarea aerului cu filtre HEPA.

Este aspirarea încăperilor eficientă împotriva alergiilor?

Pentru un control mai bun al prafului și al alergenilor, utilizează un aspirator cu filtru HEPA, care să rețină eficient particulele fine. Aspiră cel puțin o dată pe săptămână sau mai des dacă ai animale de companie. Aspiratoarele cu sac de unică folosință sunt, de asemenea, o alegere bună, deoarece reduc riscul ca alergenii să se răspândească în aer în timpul golirii.

Pot covoarele să agraveze alergiile în comparație cu podelele dure?

Mocheta reține praful, polenul și scuamele de animale de companie, ceea ce poate agrava alergiile. Pardoselile dure, precum lemnul, gresia sau vinilul, sunt mai ușor de curățat și mai prietenoase cu persoanele alergice. Dacă ai covoare, alege fibre naturale și aspiră regulat cu un aspirator cu filtru HEPA. Regula „fără încălțăminte în casă” și toaletarea regulată a animalelor contribuie, de asemenea, la reducerea alergenilor.

Funcționează purificatoarele de aer împotriva alergenilor?

Cel mai simplu dispozitiv pentru a te asigura că locuința ta beneficiază de aer curat și proaspăt este un purificator de aer, echipat cu un sistem de filtrare în patru trepte, special conceput pentru a elimina alergenii precum polenul, scuamele de animale de companie, fumul și praful din aer. Purificatoarele de aer MC55W au fost testate ca fiind prietenoase cu persoanele alergice de instituții recunoscute precum ECARF și British Allergy Foundation și s-au dovedit eficiente împotriva virusurilor respiratorii conform Institut Pasteur de Lille.

Purificatoarele de aer Daikin, care pot acoperi suprafețe de până la 82 m², sunt prevăzute atât cu un mod automat, cât și cu mod antipolen. Modul automat detectează nivelul de PM (Particulate Matter - particule solide și picături de lichid fine aflate în suspensie în aer) din încăpere și pornește procesul de purificare în consecință. Modul antipolen funcționează prin generarea unei ușoare turbulențe de aer în cameră. Acest lucru captează și elimină polenul înainte ca acesta să aibă șansa de a ateriza pe pardoseala locuinței.

Amplasează purificatorul de aer într-o zonă deschisă, cu flux bun de aer, în apropierea surselor frecvente de poluanți, precum bucătăria sau zonele de intrare, asigurând suficient spațiu liber în jurul unității pentru o recirculare adecvată.

Pot filtrele HEPA să ajute la purificarea aerului?

Filtrele HEPA acționează ca o barieră, împiedicând recircularea prafului, polenului, scuamelor de animale de companie, sporilor de mucegai și altor particule din aer în întreaga locuință. Prin reținerea acestor poluanți, filtrele contribuie la îmbunătățirea calității aerului interior și la reducerea prezenței alergenilor și iritanților, ceea ce este benefic pentru cei cu alergii sau afecțiuni respiratorii.

Cu cât valoarea MERV (valoarea minimă raportată a eficienței) este mai mare, cu atât filtrarea este mai eficientă. Pentru majoritatea locuințelor, valorile MERV cuprinse între 8 și 13 oferă un echilibru optim între calitatea aerului și performanța sistemului HVAC. Factori precum prezența animalelor de companie, alergiile și calitatea aerului local trebuie luați în considerare la alegerea valorii MERV.

Întreținerea periodică a filtrelor este crucială pentru menținerea unei bune calități a aerului și a eficienței sistemului HVAC. Filtrele murdare restricționează fluxul de aer, forțând sistemul să funcționeze mai intens, ceea ce poate duce la creșterea consumului de energie și, în timp, la posibile defecțiuni. Majoritatea producătorilor recomandă înlocuirea filtrelor la fiecare 1-3 luni, însă intervalul poate varia în funcție de tipul filtrului, de frecvența utilizării și de condițiile de mediu. Filtrele HEPA electrostatice Daikin necesită înlocuire doar o dată la zece ani.

Cum întreții filtrele HEPA din purificatorul de aer

Sistemele de încălzire pot răspândi sau reține alergeni dacă nu sunt filtrate corespunzător, așa că este important să faci regulat mentenanța sistemului HVAC și să cureți grilele de ventilație la fiecare trei luni Curăță sau înlocuiește filtrele de aer, inspectează și curăță unitatea exterioară și zona din jurul acesteia, verifică și curăță tubulatura și programează revizii tehnice periodice realizate de profesioniști. Menținerea unui debit de aer adecvat și montarea sistemului perfect orizontal pot îmbunătăți eficiența și preveni eventualele probleme.

Concluzie: Creează o locuință mai sănătoasă, cu nivel scăzut de alergeni

Pentru persoanele care suferă de alergii, reducerea alergenilor din interior necesită o abordare consecventă, care combină mai multe măsuri. Curățarea periodică, ventilația bună și conștientizarea surselor frecvente de alergeni joacă un rol important în îmbunătățirea calității aerului interior.

Purificatoarele de aer cu filtrare cu eficiență ridicată pot reduce semnificativ alergenii din aer, precum polenul, scuamele de animale de companie și praful, mai ales atunci când sunt combinate cu obiceiuri inteligente precum aspirarea cu filtru HEPA, controlul umidității și întreținerea corespunzătoare a sistemului HVAC.

Dacă simptomele alergice persistă în ciuda acestor măsuri, îți recomandăm să consulți un medic sau să verifici sistemul HVAC împreună cu un specialist calificat, pentru a te asigura că filtrarea și debitul de aer sunt optime.

Idei principale

  • Menținerea unei ventilații eficiente și a unei recirculări regulate a aerului este crucială pentru reducerea alergenilor prezenți în aerul interior, precum acarienii, sporii de mucegai și polenul.
  • Un purificator de aer cu filtrare în patru trepte este cea mai simplă modalitate de a menține locuința fără polen, scuame de la animalele de companie, fum și praf.
  • Mai pot fi eficiente și opțiunile naturale de combatere, precum irigațiile nazale saline și inhalația cu aburi, ajutate de purificarea aerului cu filtru HEPA.
  • Pentru un control mai bun al prafului și al alergiilor, utilizează un aspirator cu filtru HEPA și elimină mocheta, deoarece pardoselile dure sunt mai prietenoase cu persoanele alergice.