Skip to main content

Un ghid privind problemele legate de calitatea scăzută a aerului din interior și modul de îmbunătățire a acesteia.

Ne petrecem o mare parte din timp respirând aerul din interior, așa că este important ca acesta să fie sănătos. Ventilația poate face o mare diferență în ceea ce privește calitatea aerului.

Cum îmbunătățește ventilația calitatea aerului interior

Calitatea aerului este esențială pentru sănătatea și bunăstarea noastră. Poluarea aerului interior poate fi chiar mai dăunătoare decât poluarea din aerul exterior, având în vedere că oamenii din Europa își petrec 90% din timp în interior. Acest lucru are un efect real asupra sănătății noastre, în special având în vedere că aerul din interior poate fi de cinci ori mai poluat decât cel din exterior. Un mediu domestic curat este esențial pentru o sănătate mai bună. Dar care sunt efectele unei calități scăzute a aerului?

  • Reacții la poluare

Ventilația deficitară va duce la o acumulare a poluanților în aerul din interior. De asemenea, poate duce la apariția murdăriei și a acarienilor din cauza acumulării de murdărie sau a emisiilor de la aparatele pentru încălzit. Acest lucru poate duce la reacții neplăcute ale pielii sau la probleme respiratorii.

  • COV și alte pericole chimice

În fiecare zi folosim substanțe chimice potențial periculoase în locuințe. Compușii organici volatili, sau COV, sunt emisii de la produsele chimice de uz casnic care sunt toxice în concentrații mari. Depozitarea corectă a substanțelor chimice este esențială. Asigură-te că și camera în care le depozitezi este bine ventilată. Monoxidul de carbon este prezent și în multe clădiri care utilizează aparate care ard cărbune sau gaz. O acumulare a acestui gaz poate duce la intoxicație. Ventilația contribuie la reducerea la minimum a riscului.

  • Astm și probleme respiratorii

Persoanele care suferă de astm, bronșită sau alte probleme respiratorii au plămâni mai sensibili. Aerul poluat poate declanșa aceste afecțiuni. Praful și acarienii pot cauza exacerbări, la fel ca și mucegaiul sau dăunătorii, cum ar fi gândacii de bucătărie, Aceste probleme pot apărea dacă aerul din locuință este prea umed sau umid.

Soluții care îmbunătățesc calitatea aerului

Un sistem de ventilație eficient este cheia pentru a îmbunătăți calitatea aerului. Un sistem mecanic profesional îmbunătățește calitatea aerului interior și ventilația în întreaga locuință.

  • Reduce umiditatea și condensul

Condensul apare atunci când aerul umed este răcit rapid. Se formează umezeală pe ferestre, pereți și alte suprafețe, rezultând igrasie, umezeală sau chiar mucegai. Se produce în timpul activităților zilnice, cum ar fi dușul sau gătitul, atunci când încăperile nu sunt bine ventilate. Este una dintre cele mai frecvente probleme legate de calitatea aerului interior. Un sistem de ventilație oferă o soluție. Acesta ajută la reglarea temperaturii și controlează nivelul de umiditate.

  • Reduce riscul de circulație inversă

Circulați inversă apare atunci când presiunea aerului din interiorul unei case este mai mică decât presiunea de afară. Ca urmare, gaze precum monoxidul de carbon sunt readuse în interior prin coșuri de fum sau alte deschideri. Aceste gaze sunt periculoase pentru sănătate și sunt nocive pentru calitatea aerului. Ventilația ajută la controlul presiunii din interiorul unei clădiri și reduce riscul de circulație inversă.

  • Reduce murdăria și poluanții

Un sistem de ventilație elimină agenții de contaminare, murdăria și poluanții. Acesta îi trage afară și lasă să intre aerul proaspăt exterior. O ventilație necorespunzătoare înseamnă că murdăria și mirosurile rămân în interior, creând un mediu de viață neplăcut.

Casele noastre sunt ca plămânii. Au nevoie de o circulație constantă a aerului proaspăt și curat. Acest lucru ajută la protejarea atât a proprietății, cât și a sănătății persoanelor care locuiesc acolo. Soluțiile de ventilație Daikin fac ca aerul din interiorul casei să fie cât mai curat și mai sănătos posibil, oferind o liniște sufletească durabilă.

Află cum sistemele de ventilație Daikin pot îmbunătăți calitatea aerului interior