Skip to main content

Poluarea din exterior poate face ca aerul din interior să fie nesănătos. Purificatoarele de aer pot ajuta

Deschiderea ferestrelor și respirarea aerului proaspăt este una dintre marile plăceri ale vieții. Dar ce se întâmplă atunci când calitatea aerului exterior este precară? Iată cum un purificator de aer Daikin poate transforma aerul pe care îl respiri în locuință

Poluarea aerului interior și exterior

Aerul proaspăt este un lucru prețios, dar, dacă locuiești în apropierea unei zone urbane, acesta este foarte rar. Poluarea, vaporii, alergenii și alte particule nocive stau la pândă afară și pot afecta sănătatea, mai ales dacă ai alergii.

Chiar dacă ții toate ferestrele și ușile închise, calitatea aerului exterior poate afecta locuința, deoarece poluarea poate ajunge în clădiri prin fisuri și sisteme de ventilație. Praful și polenul, precum și poluanții gazoși precum monoxidul de carbon, dioxidul de sulf și dioxidul de azot se pot infiltra în spațiile interioare, afectând sănătatea și bunăstarea. Poluarea aerului interior și exterior sunt adesea conectate.

Care sunt efectele unei calități nesănătoase a aerului?

S-ar putea să nu observi imediat efectele asupra sănătății ale calității scăzute a aerului, însă expunerea pe termen lung poate duce la o serie de probleme de sănătate, inclusiv probleme respiratorii, dureri de cap și iritații ale ochilor, nasului și gâtului. În unele cazuri, aceasta poate, de asemenea, exacerba afecțiunile existente, cum ar fi astmul.

Dacă ai dificultăți de somn, acest lucru ar putea fi cauzat de poluarea aerului interior și exterior. Alergenii precum bacteriile, ciupercile și acarienii pot provoca strănut frecvent, congestie nazală, nas care curge și durere în gât pentru oricine poate fi sensibil. Astfel, atunci când mergi la culcare, respirația poate fi afectată, iar rutina de somn ar putea fi perturbată, făcându-te să te simți obosit toată ziua.

Soluții care îmbunătățesc calitatea aerului

Un purificator de aer este o soluție perfectă pentru îmbunătățirea calității aerului din interior, deoarece poate contribui la atenuarea efectelor mediului exterior. Acesta poate filtra particulele mici, polenul și poluanții gazoși din aer.

Fiecare purificator de aer Daikin are un filtru HEPA electrostatic de înaltă performanță, care durează zece ani și poate elimina particule mici, cum ar fi praful, polenul și particulele de animale.

Beneficiile utilizării unui purificator de aer pentru a reduce poluarea și substanțele iritante sunt multiple. Un purificator de aer poate ameliora simptomele astmului, poate elimina substanțele chimice toxice din mediul interior și poate elimina mirosurile neplăcute.

Un alt beneficiu al îmbunătățirii calității aerului din locuință este că reduce expunerea familiei la boli precum răceala și gripa comună. Fără un purificator, toată lumea respiră același aer, astfel încât, dacă există virusuri care plutesc în jur, acestea sunt susceptibile de a se răspândi. Filtrele HEPA ale purificatoarelor de aer rețin aceste bacterii și virusuri, reducând la minimum bolile transmise prin aer.

Ești gata să te ocupi de calitatea precară a aerului din locuință? Descoperă soluțiile de purificare a aerului!