Skip to main content

Beneficii pentru siguranță ale unei ventilații mai bune

Ești conștient de toate pericolele unei ventilații deficitare în locuință? Un sistem de ventilație bun te poate proteja împotriva efectelor asupra sănătății psihice sau fizice.

Cinci pericole ascunse pe care le poți preveni cu un sistem de ventilație

Există o mulțime de motive pentru care un sistem de ventilație este benefic pentru locuință. Sistemul potrivit te poate proteja pe tine și pe familia ta împotriva acestor riscuri ascunse.

1. Intoxicație cu monoxid de carbon

Monoxidul de carbon (CO) este un gaz otrăvitor, care poate face rău dacă este inhalat. CO este eliberat de aparatele care ard gaz, lemn, petrol sau cărbune. Este incolor și inodor, astfel încât este greu de detectat. Ventilația este vitală pentru a asigura un aer fără CO.

Simptomele intoxicației cu monoxid de carbon includ dureri de cap, amețeli, greață, confuzie, dureri toracice și musculare și dificultăți de respirație. În cazul în care consideri că ai o intoxicație cu CO, oprește imediat utilizarea aparatului. Deschide ferestrele, ieși afară și solicită de urgență ajutor medical.

2. Boli psihice și fizice

Ne petrecem aproape 90% din timp în interior, astfel încât calitatea aerului interior este vitală pentru sănătatea noastră fizică și psihică. Ventilația slabă provoacă oboseală și poate reduce performanța și concentrarea. Mulți oameni asigură ventilația în timpul zilei, dar închid ferestrele noaptea, în special iarna, și se trezesc obosiți sau cu dureri de cap. Un sistem de ventilație mecanică este o soluție la această problemă.

3. Condiții de căldură și umiditate

Căldura și umiditatea apar atunci când multe persoane lucrează într-un singur spațiu. Acest lucru este valabil în special vara, când locul de muncă de acasă poate fi călduros și sufocant. Acest lucru creează disconfort, ducând la oboseală și la productivitate redusă. O ventilație adecvată duce la îmbunătățirea funcțiilor cognitive. Un sistem de ventilație te poate face să te simți mai alert și capabil să faci față provocărilor vieții și sarcinilor zilnice de muncă.

4. Mucegai și suprafețe putrezite

Expunerea la mucegai poate avea efecte negative asupra sănătății. Persoanele cu probleme imunitare sau alte probleme sunt mai susceptibile de a fi afectate. Mucegaiul negru, numit uneori mucegai toxic, este unul dintre cele mai dăunătoare și poate cauza probleme grave de sănătate, deoarece eliberează micotoxine. Cercetările sugerează că micotoxinele sunt asociate unor probleme grave de sănătate la persoanele care locuiesc în clădiri contaminate.

Simptomele intoxicației cu mucegai includ dureri, dureri de cap, pierderi de memorie, sângerări nazale și dificultăți de respirație. Ventilația contribuie la reducerea riscului. Aceasta menține nivelul de umiditate scăzut, aerul circulând mai liber. De asemenea, se poate reduce riscul de apariție a mucegaiului prin remedierea scurgerilor.

Clima în care locuiești va determina cea mai bună opțiune dintre deschiderea ferestrelor și ventilația mecanică a aerului. Într-un climat blând și umed, aerul condiționat va fi soluția salvatoare. Dacă umiditatea este ridicată, toată lumea din casă se va simți inconfortabil. Deschiderea ferestrelor lasă să intre și mai multă umiditate, care poate, de asemenea, să deterioreze mobilierul sau podelele din lemn.

5. Calitate slabă a aerului din cauza ventilației deficitare

Te simți adesea deprimat acasă? Suferi frecvent de oboseală sau de dureri de cap sau simți că aerul din casa ta este sufocant? Soluția ar putea fi foarte simplu o ventilație mai bună.

Locuința modernă medie este atât de bine izolată, încât aerul nu mai pătrunde prin goluri sau crăpături, așa cum se întâmpla în cazul clădirilor mai vechi. Deși izolația este excelentă pentru economisirea energiei, este important ca o clădire să fie bine ventilată.

Activitățile zilnice, cum ar fi gătitul sau dușul, creează umiditate. Plantele, animalele de companie și simpla respirație contribuie la poluarea aerului din interiorul locuinței. Lipsa ventilației duce la un nivel ridicat de umiditate și dioxid de carbon, care duc la probleme precum tuse, dureri de cap, oboseală, răceli cronice, deshidratare, astm și alergii.

Fabricile și gazele de eșapament ale mașinilor produc, de asemenea, niveluri ridicate de CO2 și alte substanțe nocive în aer. Cu toate acestea, acest aer este mai curat decât aerul din interior. Poluarea aerului din interior este cauzată de agenții de curățare, vopsele, parfumuri, mobilier și textile. Un purificator de aer asigură eliminarea substanțelor nesănătoase, cum ar fi praful fin, polenul și mucegaiul.

O bună ventilație în locuință este benefică pentru sănătate.

Previno aceste cinci pericole ascunse, descoperă sistemele de ventilație Daikin