Tabel cu specificaţiile tehnice pentru FTXZ-N

FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B
Putere intrare Încălzire Nom. kW 0.03 0.030 0.030
  Răcire Nom. kW 0.03 0.030 0.030
Nivel de putere sonoră Încălzire dBA 56 57 59
Sisteme de control Infrared remote control   ARC477A1 ARC477A1 ARC477A1
Ventilator Debit de aer Răcire Înalt m³/min 10.7 12.1 15.0
    Încălzire Înalt m³/min 11.7 13.3 14.4
      Scăzut m³/min 5.3 5.6 6.6
    Încălzire Scăzut m³/min 6.7 6.9 7.7
Dimensiuni Unitate Lățime mm 798 798 798
    Înălțime mm 295 295 295
Ventilator Debit de aer Răcire Nom. m³/min 7.5 8.4 9.2
Dimensiuni Unitate Adâncime mm 372 372 372
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Funcţionare silenţioasă dBA 19 19 24
Ventilator Debit de aer Încălzire Funcţionare silenţioasă m³/min 4.8 4.8 5.9
    Răcire Funcţionare silenţioasă m³/min 4 4.0 4.6
Nivelul de presiune sonoră Răcire Înalt dBA 38 42 47
Greutate Unitate kg 15 15 15
Racorduri conducte Lichid Dext mm 6.35 6.35 6.35
Nivelul de presiune sonoră Răcire Scăzut dBA 26 27 30
Racorduri ţevi Gaz Dext mm 9.5 9.5 9.5
Nivelul de presiune sonoră Răcire Funcţionare silenţioasă dBA 19 19 23
Carcasă Culoare   Alb Alb Alb
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Scăzut dBA 28 29 31
Nivel de putere sonoră Răcire dBA 54 57 60
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Înalt dBA 39 42 44
  Răcire Nom. dBA 33 35 38
Ventilator Debit de aer Încălzire Nom. m³/min 8.6 9.2 10.7
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Nom. dBA 35 36 38
Accesorii standard Wireless remote control 1 1 1
  Photocatalytic air purifying and deodorising filter 1 1 1
  Dry batteries 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 3 3 3
  Mounting plate 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1
Alimentare electrică Nume   V1 V1 V1
  Fază   1~ 1~ 1~
Alimentare curent Alimentare curent-=-Tensiune Tensiune   220-240 220-240 220-240
  Alimentare curent-=-Frecvenţă Frecvenţă   50 50 50
Note (1) - 230 V (1) - Partea posterioară a schimbătorului de căldură (1) - Partea posterioară a schimbătorului de căldură
  (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V
  (3) - 240V (3) - Partea frontală a schimbătorului de căldură (3) - 230 V
  (4) - Partea posterioară a schimbătorului de căldură (4) - 230 V (4) - Partea frontală a schimbătorului de căldură
  (5) - Partea frontală a schimbătorului de căldură (5) - 240V (5) - 240V