Caracteristicile produsului
- Suspendate discret în tavan: numai grilele de aspiraţie şi de refulare sunt vizibile
- Dimensiuni compacte, poate fi uşor montat într-un gol din tavan de numai 240 mm
- Alegerea unui produs cu R-32 reduce impactul asupra mediului cu 68% în comparaţie cu un produs cu R-410A şi duce direct la un consum mai scăzut de energie graţie eficienţei energetice ridicate
- Presiunea statică externă medie de până la 40 Pa facilitează utilizarea conductelor flexibile de diferite lungimi
- Concepută special pentru a fi combinată numai cu unităţi exterioare multi
- Consum redus de energie graţie motorului ventilatorului DC
Beneficii
Detalii tehnice
Introducere indicaţii tehnice ale produselor
Documentaţie
Descarcă limba