Tabel cu specificaţiile tehnice pentru FDXM-F

FDXM25F2V1B
Ventilator Debit de aer Răcire Nom. m³/min 8.0
Nivelul de presiune sonoră Răcire Nom. dBA 33
Ventilator Debit de aer Încălzire Nom. m³/min 8.0
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Nom. dBA 33
Putere intrare Răcire Nom. kW 0.036
  Încălzire Nom. kW 0.036
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 200
    Lățime mm 750
    Adâncime mm 620
Greutate Unitate kg 21
Ventilator Debit de aer Răcire Înalt m³/min 8.7
      Scăzut m³/min 7.3
    Încălzire Înalt m³/min 8.7
      Scăzut m³/min 7.3
  Presiune statică externă Nom. Pa 30
Nivel de putere sonoră Răcire dBA 53
  Încălzire dBA 53
Nivelul de presiune sonoră Răcire Înalt dBA 35
    Scăzut dBA 27
  Încălzire Înalt dBA 35
    Scăzut dBA 27
Racorduri conducte Lichid Dext mm 6.35
Racorduri ţevi Gaz Dext mm 9.5
Racorduri conducte Drenare   VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Sisteme de control Infrared remote control   BRC4C65
  Wired remote control   BRC1D52, BRC1E51A
Alimentare electrică Nume   V1
  Fază   1~
Alimentare curent Alimentare curent-=-Frecvenţă Frecvenţă   50
  Alimentare curent-=-Tensiune Tensiune   230