Skip to main content
Casetă cu jet circular, COP ridicat

Round Flow - FCAHG-F

Prima gamă de unităţi comerciale uşoare cu R-32 BLUEVOLUTION disponibilă în Europa
FCAHG-F

Caracteristicile produsului

  • Alegerea unui produs cu R-32 reduce impactul asupra mediului cu 68% în comparaţie cu R-410A şi conduce la scăderea directă a consumului de energie datorită eficienţei sale energetice înalte, implicând totodată o cantitate de agent frigorific mai mică
  • 5 viteze diferite ale ventilatorului, disponibile pentru confort maxim
  • Reduce costurile de întreţinere deoarece nu este necesară o verificare anuală a cantităţii de agent frigorific datorită nivelurilor GWP scăzute
  • Refularea aerului la 360° garantează un jet de aer şi distribuţie a temperaturii uniforme
  • Unitatea tip casetă cu COP ridicat garantează performanţă superioară, economii substanţiale la consumul de energie electric şi un mediu confortabil pentru aplicaţiile comerciale
  • Control individual al clapetei: flexibilitate pentru a se potrivi cu orice dispunere a camerei fără a modifica locaţia unităţii!
  • Panoul decorativ modern este disponibil în 4 variante diferite: alb (RAL9010) cu fante gri, complet alb (RAL9010), panou cu autocurăţare sau panou cu autocurăţare şi sită fină
  • Curăţarea automată şi zilnică a filtrului furnizează niveluri; ale eficienţei şi confortului şi reduce costurile de funcţionare. 2 filtre disponibile: filtru standard şi filtru cu sită mai fină (pentru aplicaţii cu praf fin, precum ateliere de croitorie)
  • Doi senzori inteligenţi opţionali îmbunătăţesc eficienţa energetică şi confortul.
  • Nu este necesar un adaptor opţional pentru conexiunea DIII, puteţi conecta unitatea direct la sistemul extins de administrare a clădirii.
  • Refularea prin conducte de racordare permite optimizarea distribuţiei aerului în camere cu forme neregulare sau introducerea aerului în camere mici, adiacente
  • Telecomandă uşor de utilizat cu design contemporan
  • Priză de aer proaspăt opţională
  • Pompa de condens, ca dotare standard, cu o înălţime de pompare de 675 mm măreşte flexibilitatea şi viteza de instalare

Beneficii

  • Inverter

    Inverter

    Compresoarele cu inverter reglează continuu viteza compresorului în funcţie de solicitarea reală. Pornirile şi opririle în număr mai redus duc la un consum redus de energie (de până la 30%) şi la temperaturi mai stabile.

  • Senzorul de prezenţă şi de podea

    Senzorul de prezenţă şi de podea

    Senzorul de prezenţă direcţionează aerul la distanţă de persoanele detectate în cameră, atunci când funcţia de control al jetului de aer este activată. Senzorul de podea detectează temperatura medie a podelei şi asigură o distribuţie uniformă a temperaturii între plafon şi podea.

  • Funcţionarea la plecarea de acasă

    Funcţionarea la plecarea de acasă

    Funcţionarea la plecarea de acasă menține temperatura interioară la nivelul de confort specificat pe durata absenţei, economisind astfel energie

  • Numai ventilatorul

    Numai ventilatorul

    Unitatea poate fi utilizată ca un ventilator care suflă aerul fără a-l răci sau a-l încălzi.

  • Filtru cu autocurăţare

    Filtru cu autocurăţare

    Filtru se autocurăţă automat o dată pe zi. Simplicitatea întreţinerii se traduce printr-o eficienţă energetică optimă şi un confort maxim, fără nevoia unei întreţineri costisitoare sau consumatoare de timp.

  • Prevenirea curentului

    Prevenirea curentului

    Când începe încălzirea sau când termostatul este oprit, direcţia de refulare a aerului este orizontală şi viteza ventilatorului este joasă pentru a se preveni formarea curentului. După încălzire, refularea aerului şi viteza ventilatorului revin la setările dorite.

  • Comutarea automată răcire - încălzire

    Comutarea automată răcire - încălzire

    Selectează automat modul de răcire sau de încălzire pentru a ajunge la temperatura setată.

  • Silenţios

    Silenţios

    Unităţile interioare Daikin sunt silenţioase ca o şoaptă. De asemenea, unităţile exterioare sunt garantate că nu tulbură liniştea din vecinătate.

  • Prevenirea murdăririi tavanului

    Prevenirea murdăririi tavanului

    Funcţia de prevenire a murdăririi tavanului previne refularea aerului prea mult timp în poziţie orizontală, pentru a preveni formarea petelor pe tavan.

  • Control individual al clapetelor

    Control individual al clapetelor

    Controlul individual al clapetelor prin telecomanda cu fir vă permite să reglaţi cu uşurinţă poziţia individuală a fiecărei clapete, pentru adaptarea la orice configuraţie de cameră. De asemenea, sunt disponibile kituri de închidere opţionale.

  • Baleierea verticală automată

    Baleierea verticală automată

    Posibilitatea de a selecta deplasarea verticală automată a direcţiei de refulare a aerului, pentru un jet uniform de aer şi o distribuire uniformă a temperaturii în interiorul camerei.

  • Treptele de viteză ale ventilatorului

    Treptele de viteză ale ventilatorului

    Permit selectarea până la numărul dat de viteze ale ventilatorului.

  • Program uscare

    Program uscare

    Permite reducerea nivelului umidității fără variații ale temperaturii camerei.

  • Filtru de aer

    Filtru de aer

    Îndepărtează particulele de praf din aer, asigurând astfel o sursă constantă de aer curat.

  • Programator săptămânal

    Programator săptămânal

    Poate fi setat să acţioneze încălzirea sau răcirea oricând, zilnic sau săptămânal.

  • Telecomandă prin infraroşu

    Telecomandă prin infraroşu

    Porneşte, opreşte şi reglează de la distanţă aparatul de aer condiţionat.

  • Telecomandă cu fir

    Telecomandă cu fir

    Porneşte, opreşte şi reglează aparatul de aer condiţionat.

  • Controlul centralizat

    Controlul centralizat

    Porneşte, opreşte şi reglează dintr-un punct central mai multe aparate de aer condiţionat.

Detalii tehnice

Introducere indicaţii tehnice ale produselor

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?