Tabel cu specificaţiile tehnice pentru FCAHG-F

FCAHG71FVEB
Carcasă Material   Tablă din oţel galvanizat
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 288
    Lățime mm 840
    Adâncime mm 840
Greutate Unitate kg 25.0
Ventilator Debit de aer Răcire Înalt m³/min 21.2
Ventilator Debit de aer Răcire Medium m³/min 16.7
Ventilator Debit de aer Răcire Scăzut m³/min 12.2
    Încălzire Înalt m³/min 21.2
Ventilator Debit de aer Încălzire Medium m³/min 16.7
Ventilator Debit de aer Încălzire Scăzut m³/min 12.2
Nivel de putere sonoră Răcire dBA 53
  Încălzire dBA 53
Nivelul de presiune sonoră Răcire Înalt dBA 36
Nivelul de presiune sonoră Răcire Medie dBA 33
Nivelul de presiune sonoră Răcire Scăzut dBA 29
  Încălzire Înalt dBA 36
Nivel de presiune sonoră Încălzire Medie dBA 33
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Scăzut dBA 29
Agent frigorific GWP   675
Racorduri conducte Lichid Dext mm 9.52
Racorduri ţevi Gaz Dext mm 15.9
Racorduri conducte Drenare   VP25 (I.D. 25/O.D. 32)
Panou decorativ Model   BYCQ140D7GFW1 - panou cu autocurăţare cu filtru cu sită fină
  Culoare   Alb pur (RAL 9010)
  Dimensiuni Înălțime mm 130
    Lățime mm 950
    Adâncime mm 950
  Greutate kg 10
Panou decorativ 2 Model   BYCQ140D7GW1 - panou cu autocurăţare
  Culoare   Alb pur (RAL 9010)
  Dimensiuni Panou decorativ 2-=-Dimensiuni-=-Înălţime-=-mm mm 130
    Panou decorativ 2-=-Dimensiuni-=-Lăţime-=-mm mm 950
    Adâncime mm 950
  Greutate kg 10.3
Panou decorativ 3 Model   BYCQ140D7W1W - albă complet, Consultaţi nota 1
  Culoare   Alb pur (RAL 9010)
  Dimensiuni Panou decorativ 3-=-Dimensiuni-=-Înălţime-=-mm mm 50
    Panou decorativ 3-=-Dimensiuni-=-Lăţime-=-mm mm 950
    Adâncime mm 950
  Greutate kg 5.4
Panou decorativ 4 Model   BYCQ140D7W1 - albă cu fante gri
  Culoare   Alb pur (RAL 9010)
  Dimensiuni Panou decorativ 4-=-Dimensiuni-=-Înălţime-=-mm mm 50
    Panou decorativ 4-=-Dimensiuni-=-Lăţime-=-mm mm 950
    Adâncime mm 950
  Greutate kg 5.4
Accesorii standard Installation manual Installation manual
  Installation and operation manual Installation and operation manual
Alimentare electrică Nume   VE
  Fază   1~
Alimentare curent Alimentare curent-=-Frecvenţă Frecvenţă   50/60
  Alimentare curent-=-Tensiune Tensiune   220-240