Caracteristicile produsului
- Combinaţie unică de umidificare, dezumidificare, ventilaţie, purificare a aerului şi încălzire şi răcire într-un singur sistem
- Prin combinarea cu tehnologia R-32 Bluevolution, se reduce impactul asupra mediului cu 68% în comparație cu R-410A și conduce la scăderea directă a consumului de energie, datorită eficienței sale energetice înalte, implicând totodată o cantitate de agent frigorific cu până la 16% mai mică
- Panoul cu filtru cu autocurățare opțional permite niveluri ridicate ale eficienței și confortului și reduce costurile de funcționare.
- Doi senzori inteligenţi opţionali îmbunătăţesc eficienţa energetică şi confortul.
- Cea mai mică înălţime de instalare disponibilă pe piaţă: 214 mm pentru clasa 20-63
- Cea mai largă gamă de opțiuni pentru panoul decorativ: panouri moderne în alb (RAL9010) și negru (RAL9005) și panouri standard albe (RAL9010) cu fante gri sau complet albe
- Unitatea interioară unificată poate fi combinată cu unități exterioare pe R-32 şi R-410A, simplificând inventarul
- Control individual al clapetei: flexibilitate pentru a se potrivi cu orice dispunere a camerei fără a modifica locaţia unităţii!
- Fantele mai mari și modelul unic de baleiere îmbunătățesc distribuția aerului
- 5 viteze diferite ale ventilatorului, disponibile pentru confort maxim
- Priză de aer proaspăt opţională
- Refularea prin conducte de racordare permite optimizarea distribuţiei aerului în camere cu forme neregulare sau introducerea aerului în camere mici, adiacente
- Pompa de condens, ca dotare standard, cu o înălţime de pompare de 675 mm măreşte flexibilitatea şi viteza de instalare
Beneficii
Detalii tehnice
Introducere indicaţii tehnice ale produselor
Documentaţie
Descarcă limba