Tabel cu specificaţiile tehnice pentru FCAG-B

FCAG35BVEB FCAG50BVEB FCAG60BVEB FCAG71BVEB FCAG100BVEB FCAG125BVEB FCAG140BVEB
Capacitate de răcire Capacitate totală Nom. kW 3.50 5.00 5.70 6.80 9.50 12.10 13.40
Capacitate de încălzire Capacitate totală Nom. kW 4.2 6.0 7.0 7.5 10.8 13.5 15.5
Carcasă Material   Tablă din oţel galvanizat Tablă din oţel galvanizat Tablă din oţel galvanizat Tablă din oţel galvanizat Tablă din oţel galvanizat Tablă din oţel galvanizat Tablă din oţel galvanizat
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 204 204 204 204 246 246 246
    Lățime mm 840 840 840 840 840 840 840
    Adâncime mm 840 840 840 840 840 840 840
Greutate Unitate kg 18 19 19 21 23 23 23
Ventilator Debit de aer Răcire Înalt m³/min 12.9 14.6 14.9 15.1 22.7 27.2 27.2
Ventilator Debit de aer Răcire Medium m³/min 10.6 11.8 12.2 13 17.8 20.4 20.4
Ventilator Debit de aer Răcire Scăzut m³/min 8.8 9.4 9.6 10.8 13 13.1 13.1
    Încălzire Înalt m³/min 14.1 14.6 14.9 15.1 23 27 27
Ventilator Debit de aer Încălzire Medium m³/min 11.6 11.8 12.2 12.9 18.1 20.2 20.2
Ventilator Debit de aer Încălzire Scăzut m³/min 9.4 9.4 9.6 10.8 13.2 13 13
Nivel de putere sonoră Răcire dBA 49 49 51 51 54 58 58
  Încălzire dBA 49 49 51 51 54 58 58
Nivelul de presiune sonoră Răcire Înalt dBA 31 31 33 35 37 41 41
Nivelul de presiune sonoră Răcire Medie dBA 29 29 31 31 33 35 35
Nivelul de presiune sonoră Răcire Scăzut dBA 27 27 28 28 29 29 29
  Încălzire Înalt dBA 31 31 33 33 37 41 41
Nivel de presiune sonoră Încălzire Medie dBA 29 29 31 31 33 35 35
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Scăzut dBA 27 27 28 28 29 29 29
Racorduri conducte Lichid Dext mm 6.35 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52
Racorduri ţevi Gaz Dext mm 9.52 12.7 12.7 15.9 15.9 15.9 15.9
Racorduri conducte Drenare   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Panou decorativ Model   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Dimensiuni Înălțime mm 65 65 65 65 65 65 65
    Lățime mm 950 950 950 950 950 950 950
    Adâncime mm 950 950 950 950 950 950 950
  Greutate kg 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Panou decorativ 2 Model   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  Dimensiuni Panou decorativ 2-=-Dimensiuni-=-Înălţime-=-mm mm 148 148 148 148 148 148 148
    Panou decorativ 2-=-Dimensiuni-=-Lăţime-=-mm mm 950 950 950 950 950 950 950
    Adâncime mm 950 950 950 950 950 950 950
  Greutate kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Panou decorativ 3 Model   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  Dimensiuni Panou decorativ 3-=-Dimensiuni-=-Înălţime-=-mm mm 106 106 106 106 106 106 106
    Panou decorativ 3-=-Dimensiuni-=-Lăţime-=-mm mm 950 950 950 950 950 950 950
    Adâncime mm 950 950 950 950 950 950 950
  Greutate kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Sisteme de control Infrared remote control   BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB
  Wired remote control   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7
Accesorii standard Installation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8
  Operation manual 1 1 1 1 1 1 1
  Wire clamp material 7 7 7 7 7 7 7
  Clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 1 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1
  Installation guide 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2
  Screws 4 4 4 4 4 4 4
  Sealing pads 1 1 1 1 1 1 1
Alimentare electrică Fază   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
Alimentare curent Alimentare curent-=-Frecvenţă Frecvenţă   50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Alimentare curent-=-Tensiune Tensiune   220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220