Caracteristicile produsului
- Un singur circuit de agent frigorific (2 compresoare scroll) cu un singur evaporator
- Versiune cu pompă de căldură cu inversare posibilă pe partea agentului frigorific, ideală pentru aplicaţii geotermale
- Designul compact permite instalarea facilă în interior sau reamenajările
- Concepută pentru instalare suprapusă a două unităţi cu un singur circuit de agent frigorific pentru reducerea suprafeţei ocupate
- Eficienţă ridicată şi compresor scroll fiabil
- Flexibilitate mărită pentru o gamă cuprinzătoare de aplicaţii
- Permite controlul secvenţial (până la 4 unităţi) fără dispozitive externe
- Schimbător de căldură în plăci din oţel inox
- Pompă (cu o înălţime de pompare scăzută de 100 kPa şi ridicată de 200 kPa) disponibilă pentru evaporator şi condensator
- Controler MicroTech 4: logică sofisticată a software-ului adaptiv pentru condiții stabile de funcționare
Beneficii
Detalii tehnice
Introducere indicaţii tehnice ale produselor
Documentaţie
Sorry, we could not find any documents.