Tabel cu specificaţiile tehnice pentru EWHQ-G-SS

EWHQ100G-SS
Capacitate de răcire Nom. kW 87.3
Capacitate de încălzire Nom. kW 112
Control al capacităţii Metodă   Treapta
Control al capacităţii Capacitate minimă % 50.0
Putere intrare Răcire Nom. kW 22.4
  Încălzire Nom. kW 27.0
EER 3.90
COP 4.15
ESEER 4.70
Dimensiuni Unitate Adâncime mm 2432
    Înălțime mm 1066
    Lățime mm 928
Greutate Unitate kg 519
Greutate Greutate în timpul funcţionării kg 558
Schimbător de căldură - evaporator pe apă Tip   Schimbător de căldură cu plăci
  Volum de apă l 6
Schimbător de căldură - condensator pe apă Tip   Schimbător de căldură cu plăci
Compresor Tip   Compresor scroll
Compresor Cantitate_   2
Nivel de putere sonoră Răcire Nom. dBA 80
Nivelul de presiune sonoră Răcire Nom. dBA 64
Gama de operare Evaporator Răcire Min. °CDB -8
      Max. °CDB 15
  Condensator Răcire Min. °CDB 25
      Max. °CDB 55
Agent frigorific Tip   R-410A
  Circuite Cantitate   1
Agent frigorific GWP   2087.5
Cantitate de agent frigorific Pe circuit kg 9.0
Încărcare agent frigorific Per circuit tCO2Eq 18.8
Încălzire a spaţiului Ieşire de apă la 35°C, climat temperat Informaţii generale SCOP   4.08
Alimentare electrică Fază   3~
Alimentare curent Alimentare curent-=-Frecvenţă Frecvenţă   50
  Alimentare curent-=-Tensiune Tensiune   400
Note (1) - Capacitatea de încălzire, puterea absorbită de unitate şi valoarea COP au la bază următoarele condiţii: evaporator: 5/10°C; condensor: 40/45°C, unitatea la sarcină maximă
  (2) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃; temperatura apei de intrare la condensator: 30℃; temperatura apei de ieşire de la condensator: 35℃; funcţionarea la sarcină maximă.