Caracteristicile produsului
- Un design compact şi funcţional, adecvat pentru toate interioarele cu finisaj negru
- Efectul Coandă optimizează jetul de aer pentru un climat confortabil. Prin utilizarea unor fante special concepute, jetul de aer mai bine conturat permite distribuirea mai eficientă a temperaturii în interiorul camerei.
- Senzorul termic inteligent determină temperatura actuală din cameră şi distribuie aerul uniform în interiorul camerei înainte de a trece la un model de jet de aer care direcţionează aerului cald sau rece în zonele în care este nevoie.
- Aproape silenţios: unităţile sunt aşa de silenţioase în timpul funcţionării, că uitaţi de prezenţa lor.
- Valori ale eficienţei sezoniere de până la clasa A+++ în răcire şi încălzire graţie celei mai recente tehnologii şi inteligenţei încorporate.
- Utilizând electroni pentru a declanșa reacții chimice cu particulele din aer, Flash Streamer distruge alergenii, precum polenul și fungii și elimină mirosurile deranjante, furnizând un aer mai sănătos și mai curat
- Daikin Residential Controller: controlați interiorul din orice locație cu o aplicație prin intermediul rețelei locale sau prin internet.
- Comandă vocală prin Amazon Alexa sau Google Assistant pentru a controla principale funcții, precum valoarea setată, modul de funcționare, viteza ventilatorului etc.
- Alegerea unui produs cu R-32 reduce impactul asupra mediului cu 68% în comparaţie cu un produs cu R-410A şi duce direct la un consum mai scăzut de energie graţie eficienţei energetice ridicate
Beneficii
Detalii tehnice
Introducere indicaţii tehnice ale produselor
Documentaţie
Descarcă limba