Tabel cu specificaţiile tehnice pentru CTXA-BT

CTXA15B2V1BT
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Înalt dBA 39
    Medie dBA 32
    Funcţionare silenţioasă dBA 21
    Scăzut dBA 25
  Răcire Medie dBA 32
    Funcţionare silenţioasă dBA 21
    Scăzut dBA 25
    Înalt dBA 39
Agent frigorific GWP   675.0
Sisteme de control Wired remote control   BRC073
  Infrared remote control   ARC466A58
Racorduri ţevi Lichid Dext mm 6.35
  Gaz Dext mm 9.50
  Drenare   18
Putere absorbită Răcire Nom. kW 0.020
  Încălzire Nom. kW 0.020
Sound power level Răcire dBA 57
Dimensiuni Unitate Lățime mm 798
    Adâncime mm 189
    Înălțime mm 295
Carcasă Culoare   Negru
Greutate Unitate kg 11.5
Ventilator Debit de aer Încălzire Înalt m³/min 10.9
      Medium m³/min 8.7
      Scăzut m³/min 6.4
      Funcţionare silenţioasă m³/min 4.5
    Răcire Scăzut m³/min 6.1
      Medium m³/min 8.2
      Înalt m³/min 11.0
      Funcţionare silenţioasă m³/min 4.6
Power supply Fază   1~
  Nume   V1
  Frecvenţă Hz 50
  Tensiune V 220-240