Skip to main content

Caseta perfect plată

Design premiat şi excelenţă în inginerie

Design unic, premiat

Proiectată în Europa pentru Europa, caseta noastră perfect plată- se încadrează perfect în panourile de tavan de arhitectură standard. Cu un design suplu, care se îndepărtează cu numai 8 mm de tavan, caseta perfect plată a câştigat premiile: Universal Design Award în 2014 şi German Design Award Special în 2016. Disponibilă pe alb sau argintiu şi cu un design discret, caseta perfect plată este soluţia ideală pentru orice spaţiu interior.

Proiectat pentru eficienţă şi confort

Senzori inteligenţi

Senzorii inteligenţi opţionali utilizează un senzor de prezenţă pentru a detecta şi direcţiona jetul de aer la distanţă de persoanele aflate în zonă, eliminând curenţii de aer rece. Sistemul comută automat în modul economisire de energie sau opreşte unitatea atunci când nu detectează persoane în cameră. Un senzor de pardoseală suplimentar asigură o temperatură uniformă de la pardoseală până în tavan.

Control individual al clapetelor

Clapetele de reglare a debitului de aer cu telecomandă fac posibilă crearea diferitelor modele de flux de aer pentru montarea în colţuri, pe pereţi sau în încăperi cu forme neregulate. Această funcţie este foarte utilă atunci când redecorezi interiorul, deoarece poţi regla jetul de aer fără a muta unitatea. 

Funcţionare silenţioasă

Cu un nivel de presiune sonoră de doar 25 dBA, caseta perfect plată este cea mai silenţioasă dintre unităţile disponibile în prezent în segmentul de piaţă comercial.

Produse conexe

Află mai multe