Skip to main content

Telecomandă cu fir Madoka

O telecomandă complet reproiectată creează climatul perfect.

Control intuitiv cu design premium

  • Forma circulară îi conferă un aspect suplu și modern
  • Interfață intuitivă cu control prin butoane tactile
  • Măsurând 85 x 85 mm, această telecomandă compactă se potrivește în cutiile standard ale instalațiilor electrice

Punerea în funcțiune și setările avansate se realizează ușor de la smartphone

bg-image

Trei culori pentru a se integra în orice design interior

Indiferent de designul interior, Madoka se va integra perfect. Argintiul oferă o notă suplimentară pentru a ieși în evidență în orice interior sau aplicație, în timp ce negrul se asortează perfect cu interioarele mai întunecate și moderne. Albul oferă un aspect suplu și modern.

bg-image

Design premiat

Madoka a câștigat premiul de design iF și premiul de design de produs Reddot pentru designul inovativ. Aceste două premii sunt două dintre cele mai prestigioase și celebre competiții de design din lume.

bg-image

Pentru o ușurință maximă în utilizare, Madoka Assistant

  • Conexiune la smartphone prin comunicații Bluetooth Low Energy
  • Interfața vizuală te ajută să programezi, să restricționezi valoarea setată și să pui la dispoziția utilizatorilor avansați/managerilor tehnici alte setări
  • Punere în funcțiune ușoară și rapidă pentru instalatori

Configurare ușoară a setărilor avansate

Setările și reglajele fine de la telecomandă sunt ușor de realizat și ajută la obținerea unor economii de energie mai mari și a unui nivel superior de confort. Sistemul poate găzdui până la trei programe diferite de temperaturi și permite restricționarea individuală a funcțiilor din meniu. De asemenea, poți seta unitatea exterioară la un mod silenţios și poți urmări consumul de energie.

Punere în funcțiune ușoară și rapidă

Instalatorii pot seta rapid toți parametrii sistemului. Interfața de la smartphone îţi permite să lucrezi mai rapid decât dacă ai efectua setările de la telecomandă.

De asemenea, citirea erorilor este mai ușoară, facilitând servisarea.

Programator de timp

Descărcaţi aplicaţia

Madoka pentru încălzire rezidențială

Madoka pentru încălzire rezidențială

  • Madoka este compatibilă cu ultima generație de pompe de căldură aer-apă, Daikin Altherma 3
  • Face parte din cea de-a treia generație de Daikin Altherma fiind echipată cu Daikin Eye, ce permite aflarea stării sistemului în timp util.

Manuale

Alb

BRC1H51W

Citiţi mai multe

Argintiu

BRC1H51S

Citiţi mai multe

Negru

BRC1H51K

Citiţi mai multe

BRC1H81W

BRC1H81W

Citiţi mai multe

BRC1H81S

BRC1H81S

Citiţi mai multe

Află mai multe