Skip to main content

Rooftop

O soluţie compactă plug-and-play în care partea exterioară şi cea interioară sunt preconectate.

Seria Daikin Rooftop

Un pachet extins inclus în toate modelele

1. Ventilatoare radiale EC cu eficienţă ridicată integrate ca dotare standard

  • Presiune statică până la 300 Pa
  • Control prin inverter
  • Nu necesită întreţinere

2. Refulare flexibilă a aerului ca dotare standard

  • Se pot selecta până la 4 laturi la faţa locului (faţă, stânga, dreapta, inferior)

3. Cel mai recent controler pCO5

  • Integrare directă în BMS Daikin intelligent Touch Manager (prin protocolul opţional BACnet)
  • Integrare uşoară în sisteme BMS terţe
    • Protocol Modbus ca dotare standard
    • Protocol BACnet ca dotare opţională

4. Alarmă filtru înfundat ca dotare standard

  • Indică momentul în care un filtru necesită curăţare
  • Calitate a aerului din interior şi eficienţă îmbunătăţite

5. Aripioare din aluminiu cu strat hidrofilic pe partea interioară şi exterioară

Infografic răcire constantă

Rooftop pentru retail şi magazine universale

Retailul şi magazinele universale au cerinţe provocatoare de proiectare din cauza spaţiului limitat şi a structurii complexe a clădirilor, cu diferite niveluri şi spaţii. Unităţile Rooftop Daikin sunt soluţia:

  • Tubulatura poate fi conectată în mod flexibil (în faţă, la stânga, la dreapta, în partea de jos) pentru a optimiza spaţiul de instalare.
  • Ventilatoarele radiale EC cu eficienţă ridicată nu necesită întreţinere, limitând timpul de nefuncţionare a sistemului la activităţile de întreţinere.
  • Clapeta şi ventilatorul de extracţie garantează prevenirea suprapresiunii în clădire şi optimizarea circulaţiei aerului.
  • Calitatea ridicată a aerului interior poate fi garantată prin furnizarea prizei de aer proaspăt.

Rooftop pentru depozite şi industrie

Pentru managerii de clădiri şi pentru ingineri, depozitele sau aplicaţiile industriale pot reprezenta provocări serioase pentru HVAC din cauza dimensiunii şi proiectării unice. Unităţile Rooftop Daikin sunt soluţia:

  • Unităţile interioare/exterioare preconectate şi agentul frigorific încărcat din fabrică asigură o instalare rentabilă.
  • ESP ridicat de până la 300 Pa permite utilizarea unei tubulaturi extinse pentru a distribui uniform aerul într-un spaţiu larg.
  • Compresorul scroll şi funcţia Free-Cooling asigură o funcţionare eficientă 24/7.
  • Alarma pentru filtru înfundat indică dacă filtrul necesită curăţare, garantând funcţionarea optimă şi consumul minim de energie.

3 game pentru nevoile tale

UATYQ-ABAY1

Flexibilitate mare a instalaţiei şi servisare uşoară

  • Conceput plug-and-play uşor de instalat plus configurare de instalare individuală; nu sunt necesare conducte suplimentare deoarece partea interioară şi cea exterioară sunt preconectate.
  • Compresor scroll fiabil şi cu eficienţă ridicată
  • Agentul frigorific preîncărcat din fabrică asigură o funcţionare curată şi eficientă.

UATYQ-AFC2Y1

Versiune cu 2 clapete, cu aer proaspăt integrat

  • Este posibilă funcţia Free-Cooling cu aer proaspăt 100%
    • Calitate îmbunătăţită a aerului
    • Economie de energie utilizând aer exterior pentru răcirea clădirii
  • Conexiune la senzorul de CO2 ca dotare standard
    • Echilibru ideal între eficienţă şi calitate a aerului interior
  • Include toate funcţiile modelului Base

UATYQ-AFC3Y1

Versiune cu 3 clapete cu aer proaspăt şi extracţie integrate

  • Clapetă de extracţie integrată
    • Elimină suprapresiunea excesivă din clădire
    • Modelele UATYQ45-115AFC3Y1 includ un ventilator de extracţie cu eficienţă ridicată pentru circularea optimă a aerului în clădirile de dimensiuni mai mari
  • Recuperare a căldurii termodinamice
    • Economiseşte energie prin recuperarea căldurii reziduale prin schimbătorul de căldură exterior
    • Funcţie disponibilă la UATYQ20-55AFC3Y1

Află mai multe