Skip to main content

Modernizări și optimizări pentru sisteme de apă răcită

Modernizări și optimizări pentru sisteme aplicate
Modernizare cu inverter

Modernizare cu inverter

Atunci când sistemul HVAC necesită mai puțină sarcină de răcire sau de încălzire decât s-a anticipat inițial, poţi actualiza agregatul de răcire cu inverter pentru mărirea eficienței sistemului. Cu ajutorul inverterului, poţi reduce factura de energie cu până la 25% și obține un sistem mai silențios.

Recuperarea căldurii

Cu soluția de modernizare cu recuperarea căldurii HR2, agregatul de apă răcită poate reutiliza energia pierdută în mod normal și recuperată pentru încălzire. Fiind un sistem de control care produce încălzire și răcire simultan, HR2 poate ajuta sistemul să răspundă instantaneu la cerințele de climatizare și obține economii de energie pe termen lung.

Recuperarea căldurii

Modernizare

Pentru a menține sistemele în funcțiune fără probleme, oferim o selecție de servicii de modernizare, care satisfac cerințele de instalare. Pentru acele cazuri când sistemul necesită o modernizare sau o reînnoire completă, dar ai anumite restricții logistice sau de buget, avem o alternativă serioasă: modernizarea agregatului de răcire.

Care sunt avantajele modernizării agregatului de răcire?

  • Înlocuirea componentelor critice

    • Extinde durata de viață a agregatului de apă răcită
    • Măreşte fiabilitatea sistemului
    • Modernizările pot mări eficiența sistemului cu până la 20% + ESEER
  • Înlocuirea agentului frigorific

    • Înlocuieşte agenții frigorifici R-134A sau R-407C cu alternative mai eficiente energetic
  • Managementul bugetului

    • Evită cheltuielile și riscurile de funcționare anormală care pot apărea în cadrul proiectelor de demontare și instalare a agregatelor de apă răcită