Skip to main content

Sisteme de control pentru sisteme

Profită de sistemele noastre de control pentru a gestiona şi monitoriza instalaţia de agregate de răcire.

iCM intelligent Chiller Manager

Sistemul dezvoltat în fabrică poate optimiza performanţa şi creşte eficienţa instalaţiei de agregate de răcire.

iCM intelligent Chiller Manager
Principalele funcţionalităţi ale iCM

Principalele funcţionalităţi

Sistemul de control efectuează următoarele activităţi:

  • Verifică disponibilitatea agregatului de răcire: determină agregatele disponibile în funcţie de comenzile primite de la unitate, comunicaţii Modbus şi starea pompei
  • Secvenţiere: determină care dintre agregatele de răcire disponibile vor funcţiona după criteriul eficienţei energetice
  • Succesiunea de funcţionare: calculează cantitatea de energie necesară pentru a satisface cerinţa agregatului de răcire, luând în considerare temperatura şi rotirea
  • Oprire: ordonează funcţionarea agregatelor de răcire pentru a satisface solicitarea de capacitate
  • Gestionare setări: garantează faptul că numărul de agregate de răcire aflate în funcţiune rămâne într-un interval specific, indiferent de solicitarea de capacitate

Linia de produse şi specificaţii

iCM este disponibil în două versiuni:

iCM standard

  • iCM standard este un sistem de control care conţine o bibliotecă de aplicaţii prestabilite. Acest sistem vine cu trei configuraţii, în funcţie de numărul de agregate de răcire şi de elemente periferice pe care le poate gestiona.

iCM customized

  • iCM customised este un sistem de control gratuit, care acoperă aplicaţiile neincluse în versiunea iCM standard.
Linia de produse şi specificaţii iCM
Posibilităţi de control şi de monitorizare de la distanţă

Control şi monitorizare de la distanţă

iCM intelligent manager se poate conecta şi la:

  • Daikin On Site, serviciile noastre de monitorizare şi control al sistemului de la distanţă
  • BAS/BMS generic prin module BACnet sau Modbus, în funcţie de protocoalele BACnet/IP sau Modbus RTU/RS-485
  • HMI, Remote HMI, Web HMI şi Daikin On Site încorporate pentru control şi configurare