Pompe de căldură aer-apă
Pompele de căldură aer-aer, adevăr versus prejudecăți
NOT TRUE
Daikin has a very wide range of air-to-water heat pumps. 97% of the homes are fit for a Daikin heat pump.
Try it out: Start now
RATHER TRUE
When temperatures drop below 0°C, ground-source heat pumps are indeed more efficient. The lower the ambient temperature, the bigger the difference in efficiency. However, when the ambient temperature is above 7°C, air-source heat pumps are more efficient.
The average efficiency over a heating season can be slightly higher for ground-source heat pumps versus air-source heatpumps. This difference makes a minor difference in the yearly electricity bill.
Air-source heat pumps are easier to install and much lower in investment. Therefore an air-source heat pump is the best option for most of us.
Pompe de căldură aer-aer
Pompele de căldură aer-aer, adevăr versus prejudecăți
NU ESTE ADEVĂRAT
Aparatele de aer condiționat DAIKIN sunt supersilențioase, iar mișcările aerului sunt aproape imperceptibile.
Convinge-te și vizitează unul din centrele noastre de experiență.
NU ESTE ADEVĂRAT
Pompele de căldură aer-aer Daikin sunt eficiente energetic. Pentru fiecare patru unități de energie furnizate în casă de la pompa de căldură, trei unități sunt extrase „gratuit” din aer, o singură unitate venind din rețeaua de alimentare cu energie. Pompele de căldură aer-aer sunt de patru ori mai eficiente în comparație cu încălzitoarele electrice sau centralele termice.
ADEVĂRAT
În acest moment, prețurile energiei electrice sunt mai mari decât prețurile gazului sau petrolului. Din acest motiv, de patru ori mai eficient nu înseamnă facturi cu electricitatea de patru ori mai mici. Verifică economiile utilizând calculatorul nostru. Începe acum!