Skip to main content

Atunci când investești într-un purificator de aer, vrei să beneficiezi de cele mai bune rezultate. Ne bucurăm că produsele noastre au fost testate de autorități prestigioase, inclusiv Institut Pasteur de Lille, British Allergy Foundation UK și European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF).

Calitatea aerului din locuință este mai importantă ca niciodată. Suntem o „generație de interior”, petrecând peste 90% din timp în spații interioare, dar mulți dintre noi nu știu faptul că aerul din locuințe poate fi de cinci ori mai slab calitativ decât cel din exterior.

Deși invizibilă, poluarea aerului constituie o problemă serioasă, dar purificatoarele de aer Daikin reprezintă o soluție eficientă, garantând un aer mai curat și mai sănătos de respirat pentru familia ta.

Purificatoarele de aer Daikin sunt cunoscute pentru eficacitatea lor, datorită filtrului HEPA electrostatic de înaltă performanță, un sistem foarte eficient conceput pentru a elimina particulele mici. Tehnologia brevetată Streamer este concepută pentru a elimina cu precizie virusurile și alergenii.

Chiar dacă amenințarea COVID-19 se diminuează, lumea a învățat importanța aerului curat și beneficiile sale pentru sănătate, de la scăderea numărului de factori declanșatori din mediu pentru afecțiuni precum astmul și alergiile la reducerea răspândirii bolilor transmise prin aer. Aerul curat din interior poate proteja, de asemenea, împotriva poluanților din exterior, cum ar fi smogul și fumul. Când alegi un purificator de aer Daikin, ne dorim să ai liniște deplină.

Dorim să ne asigurăm că beneficiezi de cea mai bună purificare a aerului, așa că am colaborat cu experți de top din domeniu pentru a testa produsele noastre. Am primit rezultatele testelor de la unele dintre cele mai renumite instituții din lume.

Cum sunt testate purificatoarele de aer Daikin împotriva virusurilor respiratorii?

Daikin a fost întotdeauna prima în ceea ce privește soluții inovatoare, așa că suntem dornici să testăm eficacitatea purificatoarelor de aer. Am solicitat renumitului laborator francez Institut Pasteur de Lille (IPL) să testeze riguros unitățile noastre* și suntem mândri să împărtășim două dintre cele mai importante rezultate pe care le-am primit de la ei.

  • Purificatoarele de aer Daikin elimină mai mult de 99,9% din coronavirusul uman HCoV-229E în 2,5 minute. Acest virus este din aceeași familie cu SARS-CoV-2, coronavirusul care provoacă pandemia COVID-19.
  • Unitățile au fost, de asemenea, evaluate ca fiind eficiente cu 99,9% împotriva virusului H1N1 (care provoacă gripa comună) în 2,5 minute.

Acest lucru înseamnă că purificatoarele de aer Daikin pot ajuta în lupta împotriva bolilor respiratorii, deoarece purificatorul compact plug-and-play poate contribui semnificativ la reducerea riscului de transmitere a virusului respirator.

Sigiliul de aprobare al Daikin de la Institut Pasteur de Lille este important pentru noi: Institutul a fost înființat în 1894 pentru a răspunde epidemiilor și este și astăzi un organism de vârf în promovarea prevenirii bolilor și a măsurilor de igienă corespunzătoare. Institut Pasteur de Lille, cu cele 33 de echipe de cercetare ale sale, lucrează numai cu parteneri atent selectați, astfel încât încrederea în produsele Daikin prin testele sale riguroase spune multe despre calitatea noastră.

Știm că dorești să ai casa în siguranță și să oprești răspândirea virusurilor respiratorii și suntem mândri să te ajutăm să faci acest lucru cu purificatoarele de aer testate și verificate.

* Nu toate unitățile au fost testate de Institut Pasteur de Lille. Consultă mai jos o prezentare a unităților testate de Institut Pasteur de Lille și citește rezultatele detaliate ale testelor în notele de subsol.

Urmărește acest videoclip pentru a afla mai multe despre Institut Pasteur de Lille:

Aruncă o privire la purificatoarele de aer certificate și testate

Certificat de British Allergy Foundation UK (Fundația britanică pentru alergii) și ECARF. Testat de Institut Pasteur de Lille.

Testat de Institut Pasteur de Lille și certificat de ECARF.

Cum poate ajuta cu alergiile un purificator de aer Daikin?

Pe măsură ce petrecem mai mult timp în interior, alergiile sunt în creștere și este vital să reducem la minimum iritanții și poluanții.

Purificatoarele de aer Daikin pot opri alergenii provocați de animalele de companie, fum și alți iritanți înainte ca aceștia să devină o problemă. Suntem încântați să spunem că unele unități au sigiliul de aprobare Allergy UK, ceea ce înseamnă că au fost certificate ca fiind eficiente în reducerea particulelor mici, inclusiv a alergenilor, bacteriilor și virusurilor.

European Centre for Allergy Research Foundation (Centrul European al Fundației pentru Cercetarea Alergiilor) a testat, de asemenea, purificatoarele de aer Daikin și a constatat că acestea sunt benefice în caz de alergii. Criteriile ECARF sunt actualizate periodic pentru a reflecta cele mai recente descoperiri științifice, astfel încât sigiliul de aprobare este o dovadă a standardelor ridicate ale Daikin.

Cu rezultate de la trei instituții renumite, vei avea liniștea că, alegând Daikin, vei obține aerul curat de care tu și familia ta aveți nevoie în locuință.

Rezultatele testelor unității MC55W de Institut Pasteur de Lille

Dispozitivul Daikin MC55WVM (denumiri comerciale: MC55W/VB), testat de Institutul Pasteur de Lille, îndepărtează 99,98 % din coronavirusul uman HCoV-229E în 2,5 minute de funcționare la viteză „turbo”, în condiții de laborator (cameră etanșă cu volum interior de 1,4 m³, fără reînnoirea aerului). Coronavirusul uman HCoV-229E este diferit de virusul responsabil de COVID-19, SARS-CoV-2, dar aparține aceleiași familii de coronavirusuri. ​

Dispozitivul Daikin MC55WVM (denumiri comerciale: MC55W/VB), testat de Institutul Pasteur de Lille, îndepărtează 99,93 % din virusul H1N1 subtipul Influneza de tip A, în 2,5 minute de funcționare la viteză „turbo”, în condiții de laborator (cameră etanșă cu volum interior de 0,47 m³, fără reînnoirea aerului).

Rezultatele testelor unității MC30Y de Institut Pasteur de Lille

Dispozitivul Daikin MC30Y (denumiri comerciale: MC30YV/YB), testat de Institutul Pasteur de Lille, îndepărtează 99,987 % din coronavirusul uman HCoV-229E în 2,5 minute de funcționare la viteză „turbo”, în condiții de laborator (cameră etanșă cu volum interior de 1,3 m3, fără reînnoirea aerului). Coronavirusul uman HCoV-229E este diferit de virusul responsabil de COVID-19, SARS-CoV-2, dar aparține aceleiași familii de coronavirusuri. ​

Dispozitivul Daikin MC30Y (denumirea comercială: MC30YV/YB), testat de Institutul Pasteur de Lille, îndepărtează 99,98 % din virusul H1N1 subtipul Influneza de tip A, în 2,5 minute de funcționare la viteză „turbo”, în condiții de laborator (cameră etanșă cu volum interior de 1,3 m3, fără reînnoirea aerului).

Afirmație generală privind purificatoarele de aer Daikin: Purificatorul de aer Daikin nu este un dispozitiv medical și nu este destinat a fi utilizat ca înlocuitor al niciunui tratament medical sau farmaceutic. ​