Skip to main content

Temperatura interioară din spațiile în care trăim și lucrăm poate influența considerabil somnul, concentrarea, starea de spirit și sănătatea pe termen lung

Temperatura interioară influențează direct sănătatea, somnul și productivitatea. Locuințele prea reci (sub 16 °C) pot crește riscul problemelor respiratorii și cardiovasculare, în timp ce camerele supraîncălzite (peste 26 °C) provoacă frecvent oboseală, dureri de cap și un somn de slabă calitate. Pentru majoritatea persoanelor, intervalul cel mai sănătos și confortabil este de 20-22 °C. În acest articol, vei afla cum influențează temperatura interioară organismul și capacitatea de concentrare, ce recomandă ghidurile europene și care este temperatura ideală pentru fiecare cameră, pentru o stare de bine pe tot parcursul anului.

Cum influențează temperatura interioară confortul, productivitatea și sănătatea

Temperaturile interioare extreme afectează pe toată lumea, însă copiii, persoanele vârstnice și cei cu afecțiuni medicale prezintă un risc mai ridicat. Atât mediile reci, cât și cele supraîncălzite pot influența sănătatea fizică, starea emoțională și performanța cognitivă.

Medii reci (<16 °C)

  • Asociate cu un risc crescut de astm, stres cardiovascular și depresie.
  • Pot face oamenii să se simtă apatici, pot reduce capacitatea de concentrare și pot scădea satisfacția generală la locul de muncă
  • Persoanele vârstnice și cele vulnerabile sunt mai predispuse la complicații provocate de temperaturile scăzute.

Camere supraîncălzite (>26 °C)

  • Pot provoca oboseală, dureri de cap, somn de slabă calitate și pot pune presiune suplimentară asupra sistemului cardiovascular.
  • Epuizează energia, scad moralul și afectează productivitatea
  • Riscurile asociate căldurii sunt deosebit de îngrijorătoare pentru persoanele în vârstă

Productivitate și performanță cognitivă

Cercetările realizate de Universitatea Tehnologică din Helsinki și Lawrence Berkeley National Laboratory arată că productivitatea atinge nivelul maxim la temperaturi interioare de 21-22 °C. Fiecare grad peste acest interval poate reduce productivitatea cu până la 2%, demonstrând că un confort termic insuficient nu afectează doar sănătatea, ci și performanța economică.

Somnul și sănătatea respiratorie

Disconfortul termic nu afectează doar activitatea profesională. O temperatură nepotrivită în spațiile de locuit poate afecta somnul, reduce capacitatea de concentrare și crește riscul problemelor de sănătate asociate căldurii sau frigului. Asigurarea unui climat interior stabil protejează sănătatea fizică, susține un somn de calitate și menține performanța cognitivă la un nivel ridicat pe parcursul activităților zilnice.

Temperaturi interioare recomandate în Europa

Deși doar câteva țări stabilesc legal temperaturi interioare obligatorii pentru productivitate, multe oferă intervale recomandate - în special pentru activități de birou, sedentare. Aceste recomandări indică, în general, un interval de 20-24 °C, pentru confort și performanță optime. În întreaga Europă, autoritățile devin tot mai conștiente de impactul temperaturii interioare asupra sănătății și productivității, iar mai multe state au emis recomandări oficiale:

  • Regatul Unit: Temperatură minimă de 16 °C la locurile de muncă în interior (13 °C pentru muncă fizică)[1].
  • Suedia: 20-24 °C pentru birouri și școli iarna; până la 26 °C vara[2].
  • Germania: Temperatura la locurile de muncă în interior nu ar trebui, în mod ideal, să depășească 26 °C[3].
  • Danemarca: 20-22 °C recomandat pentru activități sedentare; minimum 18 °C pentru activități ușoare[4].

În Europa de Vest și de Nord, temperatura medie în locuințe este de aproximativ 21 °C. În Europa de Sud, locuințele tind să fie mai calde, în jur de 22-23 °C. Cu toate acestea, ghidurile oficiale - în special pentru școli și clădiri publice - rămân limitate în multe țări.

Cameră cu cameră: care este temperatura ideală?

Fiecare cameră are un rol diferit și necesită setări de temperatură diferite.

Cameră

Temperatură ideală

Spații de zi

20-21 °C

Băi

22-24 °C (suficient de cald pentru a evita senzația de frig după duș)

Dormitoare pentru adulți

16-19 °C (mai răcoros pentru un somn optim)

Camere pentru copii

17-20 °C

Persoane vârstnice

~20 °C temperatură stabilă (pentru reducerea riscurilor pentru sănătate)

O locuință inteligentă este o locuință sănătoasă

Menținerea constantă a temperaturii interioare potrivite - pe parcursul schimbărilor sezoniere - este fundamentală. Majoritatea oamenilor se simt și funcționează cel mai bine la temperaturi de 20-22 °C, în timp ce mediile mai reci (<16 °C) sau mai calde (>26 °C) cresc riscurile pentru sănătate.
Pompele de căldură, mai ales atunci când sunt utilizate împreună cu termostate inteligente, permit menținerea acestui echilibru pe tot parcursul anului. Ele asigură încălzire și răcire stabile, contribuind în același timp la îmbunătățirea eficienței energetice și a confortului interior general.
Crearea unui climat interior mai sănătos începe cu control, constanță și proiectarea corectă a sistemului.

Idei principale

  • O temperatură interioară de 20-22 °C este cea mai sănătoasă și confortabilă pentru majoritatea oamenilor.
  • Mediile interioare prea reci (<16 °C) sau prea calde (>26 °C) cresc riscurile pentru sănătate, în special pentru grupurile vulnerabile.
  • Productivitatea poate scădea cu până la 2% pentru fiecare grad peste 22 °C.
  • Camere diferite necesită temperaturi ideale diferite, de ex., 16-19 °C pentru dormitoare și 22-24 °C pentru băi.
  • Termostatele inteligente și pompele de căldură ajută la menținerea eficientă a unui climat interior stabil și sănătos.

Descoperă cum soluțiile Daikin te pot ajuta să creezi un climat interior mai sănătos - discută cu un specialist despre proiectarea sistemului, zonare și soluții HVAC.