Skip to main content

Daikin propune patru pași care vor susține îndeplinirea obiectivelor UE privind energia regenerabilă pentru 2030. Acestea vor aduce o contribuție semnificativă la construirea unei lumi mai sustenabile, mai ecologice și mai sigure.

Ne confruntăm cu o serie de provocări în crearea unui mediu durabil și construirea unui fond locativ neutru din punct de vedere al carbonului. Una dintre aceste provocări este utilizarea unui nivel maxim de energie din surse regenerabile atunci când ne încălzim locuințele. Tehnologia pompelor de căldură joacă un rol major în decarbonizarea locuințelor europene.

Multe locuințe utilizează încă sisteme de încălzire învechite, care funcționează cu cărbune și petrol. La Daikin, ne-am luat angajamentul de a înlocui aceste sisteme cu tehnologie de ultimă oră cu pompă de căldură.

Țări precum Suedia au legiferat acest lucru, iar pompele de căldură au devenit sistemul implicit pentru locuințele noi construite. Un studiu din 2020 arată că noile construcții reprezintă mai mult de jumătate din piața pompelor de căldură din Germania. În Europa, în ansamblu, însă, doar 10% dintre sistemele de încălzire instalate în fiecare an utilizează tehnologia pompelor de căldură. Acest nivel este sub ținta Comisiei Europene pentru energie regenerabilă: obiectivul acesteia este ca pompele de căldură să reprezinte 40% din dispozitivele de încălzire și răcire.

Comisia a introdus un set de politici, denumit Pactul verde european, care urmărește să facă Europa neutră din punct de vedere climatic până în 2050, prin intermediul tehnologiei cu impact redus. La Daikin, considerăm că sunt necesari patru pași care vor ajuta Europa să atingă obiectivele Comisiei.

Pasul 1: Consolidarea reglementărilor privind utilizarea energiei de către construcțiile noi

Europa trebuie să elimine treptat cele mai poluante sisteme de încălzire. Toate statele membre UE au fost obligate să pună în aplicare strategii care să garanteze statistici privind performanța carbonului mai bune pentru locuințele și apartamentele noi construite. Prin urmare, estimăm că în prezent pompele de căldură au o cotă de piață de 50% în locuințele noi.

Pasul 2: Creșterea ritmului de înlocuire

Pentru a atinge obiectivele de decarbonizare ale UE, trebuie să înlocuim anual cel puțin 2% din toate sistemele de încălzire rezidențială pe bază de combustibili fosili cu soluții electrificate. În prezent, înlocuim doar jumătate din acest procent. Pompele de căldură ar trebui să fie cea mai logică alegere pentru înlocuire.

Pasul 3: Oprirea subvențiilor pentru combustibilii fosili

Guvernele trebuie să facă pompele de căldură accesibile pentru proprietarul obișnuit. Scumpirea combustibililor fosili și reducerea prețurilor energiei verzi vor crește utilizarea pompelor de căldură și ne va ajuta să ne îndreptăm către un viitor mai sustenabil.

Pasul 4: Încălzirea cu surse regenerabile ca standard

La Daikin, credem că pompele de căldură trebuie să devină standard la înlocuirea sistemelor de încălzire. Pompele de căldură sunt o tehnologie dovedită, iar capacitatea lor de a produce apă caldă a evoluat rapid. Fiecare locuință nouă sau renovată din Europa ar putea avea instalată o pompă de căldură.

Viitorul

La Daikin, am luat decizia de a ne juca rolul ce ne revine pentru a ajuta la rezolvarea problemelor urgente ale societății ce privesc încălzirea globală. Pentru a ajunge acolo, investim în inovare și în capacitatea de producție locală în Europa pentru a furniza pompe de căldură fiabile, inteligente și eficiente din punct de vedere energetic, care ne pot ajuta să facem trecerea către o societate neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon.

Pentru a afla mai multe, urmărește acest videoclip.