Skip to main content

Află mai multe despre ceea ce facem pentru a promova inițiativele sustenabile și pentru a ne proteja planeta

Impactul social și de mediu

În calitate de lider de piață în sectorul nostru, avem o responsabilitate față de planetă. Trebuie să acționăm responsabil față de mediu și să luăm în considerare moștenirea pe care o lăsăm generației următoare.

La Daikin, creăm valoare corporativă prin crearea de valoare pentru societate. Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU sunt o sursă importantă de inspirație, deoarece lucrăm pentru a avea un impact pozitiv asupra planetei noastre. Cel mai presant domeniu în care putem face diferența este ODD13: acțiuni privind clima. Având în vedere acest lucru, am proiectat Viziunea de mediu Daikin 2050 pentru a ajuta societatea să-și atingă obiectivele de decarbonizare.

Un obiectiv cheie în această viziune este să fim neutri din punct de vedere al emisiilor de carbon în toate activitățile noastre până în 2050. Acest lucru înseamnă nu numai în producția și operațiunile noastre, ci și în întregul ciclu de viață al produselor noastre, de la faza de proiectare până la sfârșitul duratei de utilizare a unui produs.

Primele noastre două obiective mari sunt o reducere cu 30% a emisiilor de CO2 până în 2025 și o reducere cu 50% până în 2030. Luăm în comparație cu scenariul „activitate normală”, având anul 2019 ca an de referință.

Un obiectiv global

Aceasta este o viziune globală a Daikin Group. Pentru a ne măsura progresul, oferim date companiei noastre-mamă, care raportează în conformitate cu cadrul Grupului operativ privind dezvăluirile financiare legate de schimbările climatice (TCFD). Apoi, Bureau Veritas auditează în mod independent datele noastre. De asemenea, suntem pe lista A a Proiectului privind dezvăluirile legate de schimbările climatice.

Am analizat impactul nostru de carbon. 90% din emisiile noastre totale de CO2 sunt generate în timpul fazei de utilizare a echipamentelor noastre. Încă 9% provine din eliminarea unităților la sfârșitul duratei de utilizare. Proiectarea, fabricarea și transportul reprezintă mai puțin de 2%.

Consumatorii își pot reduce amprenta de carbon prin instalarea unei pompe de căldură. Acestea sunt, în general, mai eficiente din punct de vedere energetic decât alte soluții de încălzire și înlocuiesc centralele termice pe gaz sau alte sisteme care funcționează cu combustibili fosili. Contribuim la decarbonizare cu fiecare pompă de căldură instalată de Daikin.

Și suntem activi în dezvoltarea de soluții pentru faza de sfârșit al duratei de utilizare a produselor noastre, în special pentru manipularea responsabilă a agenților frigorifici. Acest lucru previne risipa gazelor – sau eliberarea în mediu – și reduce nevoia de a produce noi agenți frigorifici.

Spre un viitor sustenabil

Toate fabricile noastre utilizează măsuri de economisire a energiei, cum ar fi panouri solare și iluminare cu LED-uri, iar fabrica noastră din Oostende face parte dintr-o rețea districtuală de recuperare a căldurii. Aceste inițiative, și multe altele asemănătoare, sunt încorporate în programul Green Heart al Daikin, care ajută fabricile să-și optimizeze performanța de mediu și socială.