Caracteristicile produsului
- Design optimizat pentru agentul frigorific R-32
- Panoul cu filtru cu autocurățare opțional permite niveluri ridicate ale eficienței și confortului și reduce costurile de funcționare.
- Doi senzori inteligenţi opţionali îmbunătăţesc eficienţa energetică şi confortul.
- Cea mai largă gamă de opțiuni pentru panoul decorativ: panouri moderne în alb (RAL9010) și negru (RAL9005) și panouri standard albe (RAL9010) cu fante gri sau complet albe
- Control individual al clapetei: flexibilitate pentru a se potrivi cu orice dispunere a camerei fără a modifica locaţia unităţii!
- Fantele mai mari și modelul unic de baleiere îmbunătățesc distribuția aerului
- Cea mai mică înălţime de instalare disponibilă pe piaţă: 214 mm pentru clasa 20-63
- Priză de aer proaspăt opţională
- Pompa de condens, ca dotare standard, cu o înălţime de pompare de 675 mm măreşte flexibilitatea şi viteza de instalare
Beneficii
Detalii tehnice
Introducere indicaţii tehnice ale produselor
Documentaţie
Descarcă limba