Skip to main content
Unitate de perete

Perfera - FTXM-R

Design de perete atractiv, calitate perfectă a aerului interior
FTXM-R

Caracteristicile produsului

  • Valori ale eficienţei sezoniere de până la clasa A+++ în răcire şi încălzire graţie celei mai recente tehnologii şi inteligenţei încorporate.
  • Funcția de încălzire accelerată încălzește rapid locuința la pornirea aparatului de aer condiționat. Temperatura setată este atinsă cu 14% mai repede decât cu un aparat de aer condiționat normal (numai pereche)
  • Utilizând electroni pentru a declanșa reacții chimice cu particulele din aer, Flash Streamer distruge alergenii, precum polenul și fungii și elimină mirosurile deranjante, furnizând un aer mai sănătos și mai curat
  • Filtrul de argint pentru purificarea aerului și îndepărtarea alergenilor captează alergenii, precum polenul pentru a furniza aer curat constant
  • Daikin Residential Controller: controlați interiorul din orice locație cu o aplicație prin intermediul rețelei locale sau prin internet.
  • Comandă vocală prin Amazon Alexa sau Google Assistant pentru a controla principale funcții, precum valoarea setată, modul de funcționare, viteza ventilatorului etc.
  • Funcționare silențioasă: nivel al presiunii sonore de până la 19 dBA
  • Curgerea 3D a aerului combină baleierea automată pe verticală şi orizontală pentru a trimite un jet de aer cald/rece exact în colţurile spaţiilor largi
  • Senzor de detectare a mișcării pe 2 zone: jetul de aer este direcţionat într-o zonă diferită de cea în care se află persoana în acel moment; dacă nu este detectată nicio persoană, aparatul va trece automat în modul eficienţă energetică. (zonă cu capacitate mai mare)

Beneficii

  • Filtru de argint pentru purificarea aerului și îndepărtarea alergenilor

    Filtru de argint pentru purificarea aerului și îndepărtarea alergenilor

    Captează alergenii, precum polenul, pentru a furniza în mod constant aer curat

  • Imposibil de auzit

    Imposibil de auzit

    Aproape silențios: unitățile sunt așa de silențioase în timpul funcționării, că uitați de prezența lor.

  • Aplicaţii multi model

    Aplicaţii multi model

    Până la 5 unităţi interioare pot fi conectate la o singură unitate exterioară, chiar dacă au capacităţi diferite. Toate unităţile interioare pot fi acţionate individual în cadrul aceluiaşi mod de încălzire sau răcire.

  • Încălzire accelerată

    Încălzire accelerată

    Încălzește rapid locuința la pornirea aparatului de aer condiționat. Temperatura setată este atinsă cu 14% mai repede decât cu un aparat de aer condiționat normal (numai pereche)

  • Modul economic

    Modul economic

    Reduce consumul de energie electrică astfel încât să poată fi utilizate alte aparate mari consumatoare de energie. Şi această funcţie duce la economisirea de energie.

  • Senzor de detectare a mișcării pe 2 zone

    Senzor de detectare a mișcării pe 2 zone

    Jetul de aer este direcţionat într-o zonă diferită de cea în care se află persoana în acel moment. Dacă nu este detectată nicio persoană, unitatea va trece automat la setarea de eficienţă energetică.

  • Economie de energie în modul de aşteptare

    Economie de energie în modul de aşteptare

    Reduce consumul de curent cu aproximativ 80% la funcţionarea în modul aşteptare.

  • Modul de noapte

    Modul de noapte

    Economiseşte energie prin prevenirea suprarăcirii sau supraîncălzirii în timpul nopţii.

  • Numai ventilatorul

    Numai ventilatorul

    Unitatea poate fi utilizată ca un ventilator care suflă aerul fără a-l răci sau a-l încălzi.

  • Modul confort

    Modul confort

    Garantează funcţionarea fără curenţi de aer prevenind suflarea aerului cald sau rece direct înspre corp.

  • Modul putere maximă

    Modul putere maximă

    Poate fi selectat pentru răcirea sau încălzirea rapidă; după oprirea modului putere maximă, unitatea revine la modul setat anterior.

  • Comutarea automată răcire - încălzire

    Comutarea automată răcire - încălzire

    Selectează automat modul de răcire sau de încălzire pentru a ajunge la temperatura setată.

  • Funcţionare silenţioasă a unităţii interioare

    Funcţionare silenţioasă a unităţii interioare

    Tasta „silent” (silenţios) de la telecomandă descreşte cu 3 dB(A) nivelul sunetului în timpul funcţionării unităţii interioare

  • Jetul de aer 3D

    Jetul de aer 3D

    Combină baleierea automată pe verticală şi orizontală pentru a trimite un jet de aer cald/rece exact în colţurile spaţiilor largi.

  • Baleierea verticală automată

    Baleierea verticală automată

    Posibilitatea de a selecta deplasarea verticală automată a direcţiei de refulare a aerului, pentru un jet uniform de aer şi o distribuire uniformă a temperaturii în interiorul camerei.

  • Baleierea orizontală automată

    Baleierea orizontală automată

    Posibilitatea de a selecta deplasarea automată pe orizontală a fantei de refulare a aerului, pentru un jet uniform de aer şi o distribuire uniformă a temperaturii.

  • Turaţie aleasă automat a ventilatorului

    Turaţie aleasă automat a ventilatorului

    Selectează în mod automat viteza necesară a ventilatorului pentru a ajunge la temperatura setată sau pentru a o menţine.

  • Treptele de viteză ale ventilatorului

    Treptele de viteză ale ventilatorului

    Permit selectarea până la numărul dat de viteze ale ventilatorului.

  • Program uscare

    Program uscare

    Permite reducerea nivelului umidității fără variații ale temperaturii camerei.

  • Flash Streamer

    Flash Streamer

    Utilizând electroni pentru a declanșa reacții chimice cu particulele din aer, Flash Streamer distruge alergenii, precum polenul și fungii și elimină mirosurile deranjante, furnizând un aer mai sănătos și mai curat

  • Filtru fotocatalitic din apatit de titan de dezodorizare

    Filtru fotocatalitic din apatit de titan de dezodorizare

    Distruge mirosurile deranjante de tutun și animale de companie, de exemplu

  • Filtru de aer

    Filtru de aer

    Îndepărtează particulele de praf din aer, asigurând astfel o sursă constantă de aer curat.

  • Programator săptămânal

    Programator săptămânal

    Poate fi setat să acţioneze încălzirea sau răcirea oricând, zilnic sau săptămânal.

  • Programator pentru 24 de ore

    Programator pentru 24 de ore

    Poate fi setat pentru a porni funcţionarea oricând în timpul unei perioade de 24 de ore

  • Telecomandă prin infraroşu

    Telecomandă prin infraroşu

    Porneşte, opreşte şi reglează de la distanţă aparatul de aer condiţionat.

  • Telecomandă cu fir

    Telecomandă cu fir

    Porneşte, opreşte şi reglează aparatul de aer condiţionat.

  • Controlul centralizat

    Controlul centralizat

    Porneşte, opreşte şi reglează dintr-un punct central mai multe aparate de aer condiţionat.

  • Onecta prin aplicație

    Onecta prin aplicație

    Controlați unitatea interioară din orice locație prin aplicație

  • Repornirea automată

    Repornirea automată

    După o cădere de tensiune, unitatea porneşte automat cu setările originale.

  • Auto-diagnoza

    Auto-diagnoza

    Simplifică întreţinerea, indicând defecţiunile sistemului sau anomaliile în funcţionare.

Detalii tehnice

Introducere indicaţii tehnice ale produselor

Documentaţie

Descarcă limba

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?