Caracteristicile produsului
- Aspect cu un design nou al unității exterioare
- Un amestec remarcabil de design reprezentativ şi excelenţă în inginerie, cu un finisaj elegant în alb cristal mat
- Valori ale eficienţei sezoniere de până la clasa A+++ în răcire şi A++ în încălzire datorită celei mai recente tehnologii şi inteligenţei încorporate
- Filtrul de argint pentru purificarea aerului și îndepărtarea alergenilor captează alergenii, precum polenul pentru a furniza aer curat constant
- La o unitate exterioară multi pot fi conectate până la 5 unităţi interioare; toate unităţile interioare sunt controlate în mod individual şi nu necesită instalare în aceeaşi cameră sau în acelaşi timp. Fiecare unitate funcţionează independent şi individual de celelalte seturi
- Alegerea unui produs cu R-32 reduce impactul asupra mediului cu 68% în comparaţie cu un produs cu R-410A şi duce direct la un consum mai scăzut de energie graţie eficienţei energetice ridicate
- Pot fi conectate tipuri diferite de unităţi interioare: de exemplu unităţi de perete, casete de colţ montate în plafon sau unităţi necarcasate de plafon fals
- Daikin Residential Controller: controlați interiorul din orice locație cu o aplicație prin intermediul rețelei locale sau prin internet.
- Unităţile exterioare sunt dotate cu un compresor swing, renumit pentru zgomotul redus şi înaltul randament energetic
- Valori ale eficienţei sezoniere de până la clasa A+++ în răcire şi încălzire graţie celei mai recente tehnologii şi inteligenţei încorporate.
- Daikin Emura a fost premiată de foarte multe ori, graţie designului excelent
- Senzor de detectare a mișcării pe 2 zone: jetul de aer este direcţionat într-o zonă diferită de cea în care se află persoana în acel moment; dacă nu este detectată nicio persoană, aparatul va trece automat în modul eficienţă energetică.
- Funcţia foarte silenţios: funcţionarea unităţii aproape că nu se aude. Nivelul presiunii sonore este redus până la 19 dBA. !
- Comandă vocală prin Amazon Alexa sau Google Assistant pentru a controla principale funcții, precum valoarea setată, modul de funcționare, viteza ventilatorului etc.
- Curgerea 3D a aerului combină baleierea automată pe verticală şi orizontală pentru a trimite un jet de aer cald/rece exact în colţurile spaţiilor largi
Beneficii
Detalii tehnice
Introducere indicaţii tehnice ale produselor
Documentaţie
Descarcă limba