Skip to main content
Unitate necarcasată de plafon fals cu ESP ridicat

FDA-A

ESP de până la 250 Pa, ideală pentru spații de mari dimensiuni
FDA-A

Caracteristicile produsului

  • Presiunea statică externă ridicată de până la 250 Pa facilitează rețeaua extinsă de conducte și de grile
  • Prin combinarea cu tehnologia R-32 Bluevolution, se reduce impactul asupra mediului cu 68% în comparație cu R-410A și conduce la scăderea directă a consumului de energie, datorită eficienței sale energetice înalte, implicând totodată o cantitate de agent frigorific cu până la 16% mai mică
  • Posibilitatea de a modifica ESP prin intermediul unei telecomenzi cu cablu permite optimizarea volumului de aer furnizat
  • Suspendate discret în tavan: numai grilele de aspiraţie şi de refulare sunt vizibile
  • Până la 26,4 kW în modul încălzire
  • Gamă unificată de unități interioare pentru R-32 și R-410A
  • Pompa de condens încorporată (625 mm) crește flexibilitatea și viteza de instalare (standard pentru FDA125, opțional pentru FDA200-250)
  • Filtrul standard de aspirație furnizat simplifică instalarea

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?