Caracteristicile produsului
- Cea mai subţire unitate din clasa sa, de numai 245 mm (înălţime încorporată de 300 mm), prin urmare, golurile înguste din tavan nu mai sunt o provocare
- Presiunea statică externă medie de până la 150 Pa facilitează utilizarea conductelor flexibile de diferite lungimi
- Prin combinarea cu tehnologia R-32 Bluevolution, se reduce impactul asupra mediului cu 68% în comparație cu R-410A și conduce la scăderea directă a consumului de energie, datorită eficienței sale energetice înalte, implicând totodată o cantitate de agent frigorific cu până la 16% mai mică
- Posibilitatea de a modifica ESP prin intermediul unei telecomenzi cu cablu permite optimizarea volumului de aer furnizat
- Suspendate discret în tavan: numai grilele de aspiraţie şi de refulare sunt vizibile
- Nivel al zgomotului în timpul funcţionării scăzut până la 25 dBA
- Gamă unificată de unități interioare pentru R-32 și R-410A
- Setul multizonă permite deservirea mai multor zone cu climat controlat în mod individual de o singură unitate interioară
- Consum redus de energie graţie motorului ventilatorului DC special conceput
- Priză de aer proaspăt opţională
- Instalare flexibilă: direcţia de aspiraţie a aerului poate fi modificată de la aspiraţia din partea din spate la aspiraţia din partea inferioară
- Pompa de condens încorporată, ca dotare standard, cu o înălţime de pompare de 625 mm măreşte flexibilitatea şi viteza de instalare
Beneficii
Documentaţie
Sorry, we could not find any documents.