Skip to main content
Unitate de perete

Stylish - CTXA-BS

Inovația întâlnește creativitatea
CTXA-BS

Caracteristicile produsului

  • Un design compact şi funcţional, adecvat pentru toate interioarele cu finisaj elegant în cristal
  • Efectul Coandă optimizează jetul de aer pentru un climat confortabil. Prin utilizarea unor fante special concepute, jetul de aer mai bine conturat permite distribuirea mai eficientă a temperaturii în interiorul camerei.
  • Senzorul termic inteligent determină temperatura actuală din cameră şi distribuie aerul uniform în interiorul camerei înainte de a trece la un model de jet de aer care direcţionează aerului cald sau rece în zonele în care este nevoie.
  • Aproape silenţios: unităţile sunt aşa de silenţioase în timpul funcţionării, că uitaţi de prezenţa lor.
  • Valori ale eficienţei sezoniere de până la clasa A+++ în răcire şi încălzire graţie celei mai recente tehnologii şi inteligenţei încorporate.
  • Utilizând electroni pentru a declanșa reacții chimice cu particulele din aer, Flash Streamer distruge alergenii, precum polenul și fungii și elimină mirosurile deranjante, furnizând un aer mai sănătos și mai curat
  • Daikin Residential Controller: controlați interiorul din orice locație cu o aplicație prin intermediul rețelei locale sau prin internet.
  • Comandă vocală prin Amazon Alexa sau Google Assistant pentru a controla principale funcții, precum valoarea setată, modul de funcționare, viteza ventilatorului etc.
  • Alegerea unui produs cu R-32 reduce impactul asupra mediului cu 68% în comparaţie cu un produs cu R-410A şi duce direct la un consum mai scăzut de energie graţie eficienţei energetice ridicate

Beneficii

  • Aplicaţii multi model

    Aplicaţii multi model

    Până la 5 unităţi interioare pot fi conectate la o singură unitate exterioară, chiar dacă au capacităţi diferite. Toate unităţile interioare pot fi acţionate individual în cadrul aceluiaşi mod de încălzire sau răcire.

  • Efectul Coandă - răcire

    Efectul Coandă - răcire

    Efectul Coandă optimizează jetul de aer în modul răcire. Prin utilizarea unor fante special concepute, jetul de aer mai bine conturat permite distribuirea mai eficientă a temperaturii în interiorul camerei.

  • Efectul Coandă - încălzire

    Efectul Coandă - încălzire

    Efectul Coandă optimizează jetul de aer în modul încălzire. Prin utilizarea unor fante special concepute, jetul de aer mai bine conturat permite distribuirea mai eficientă a temperaturii în interiorul camerei.

  • Senzor termic inteligent

    Senzor termic inteligent

    Senzorul termic inteligent determină temperatura actuală din cameră şi distribuie aerul uniform în interiorul camerei înainte de a trece la un model de jet de aer care direcţionează aerului cald sau rece în zonele în care este nevoie.

  • Aplicație Onecta

    Aplicație Onecta

    Controlați climatul interior din orice locație, prin smartphone sau tabletă

  • Modul economic

    Modul economic

    Reduce consumul de energie electrică astfel încât să poată fi utilizate alte aparate mari consumatoare de energie. Şi această funcţie duce la economisirea de energie.

  • Economie de energie în modul de aşteptare

    Economie de energie în modul de aşteptare

    Reduce consumul de curent cu aproximativ 80% la funcţionarea în modul aşteptare.

  • Modul de noapte

    Modul de noapte

    Economiseşte energie prin prevenirea suprarăcirii sau supraîncălzirii în timpul nopţii.

  • Numai ventilatorul

    Numai ventilatorul

    Unitatea poate fi utilizată ca un ventilator care suflă aerul fără a-l răci sau a-l încălzi.

  • Modul confort

    Modul confort

    Garantează funcţionarea fără curenţi de aer prevenind suflarea aerului cald sau rece direct înspre corp.

  • Modul putere maximă

    Modul putere maximă

    Poate fi selectat pentru răcirea sau încălzirea rapidă; după oprirea modului putere maximă, unitatea revine la modul setat anterior.

  • Comutarea automată răcire - încălzire

    Comutarea automată răcire - încălzire

    Selectează automat modul de răcire sau de încălzire pentru a ajunge la temperatura setată.

  • Funcţionare silenţioasă a unităţii interioare

    Funcţionare silenţioasă a unităţii interioare

    Tasta „silent” (silenţios) de la telecomandă descreşte cu 3 dB(A) nivelul sunetului în timpul funcţionării unităţii interioare

  • Funcţionarea silenţioasă a unităţii exterioare

    Funcţionarea silenţioasă a unităţii exterioare

    Butonul „Silent” (silenţios) de la telecomandă reduce zgomotul în timpul funcţionării unităţii exterioare cu 3 dB(A) pentru a asigura un mediu silenţios în vecinătate.

  • Jetul de aer 3D

    Jetul de aer 3D

    Combină baleierea automată pe verticală şi orizontală pentru a trimite un jet de aer cald/rece exact în colţurile spaţiilor largi.

  • Baleierea verticală automată

    Baleierea verticală automată

    Posibilitatea de a selecta deplasarea verticală automată a direcţiei de refulare a aerului, pentru un jet uniform de aer şi o distribuire uniformă a temperaturii în interiorul camerei.

  • Baleierea orizontală automată

    Baleierea orizontală automată

    Posibilitatea de a selecta deplasarea automată pe orizontală a fantei de refulare a aerului, pentru un jet uniform de aer şi o distribuire uniformă a temperaturii.

  • Turaţie aleasă automat a ventilatorului

    Turaţie aleasă automat a ventilatorului

    Selectează în mod automat viteza necesară a ventilatorului pentru a ajunge la temperatura setată sau pentru a o menţine.

  • Treptele de viteză ale ventilatorului

    Treptele de viteză ale ventilatorului

    Permit selectarea până la numărul dat de viteze ale ventilatorului.

  • Program uscare

    Program uscare

    Permite reducerea nivelului umidității fără variații ale temperaturii camerei.

  • Flash Streamer

    Flash Streamer

    Utilizând electroni pentru a declanșa reacții chimice cu particulele din aer, Flash Streamer distruge alergenii, precum polenul și fungii și elimină mirosurile deranjante, furnizând un aer mai sănătos și mai curat

  • Imposibil de auzit

    Imposibil de auzit

    Aproape silențios: unitățile sunt așa de silențioase în timpul funcționării, că uitați de prezența lor.

  • Filtru fotocatalitic din apatit de titan de dezodorizare

    Filtru fotocatalitic din apatit de titan de dezodorizare

    Distruge mirosurile deranjante de tutun și animale de companie, de exemplu

  • Filtru de aer

    Filtru de aer

    Îndepărtează particulele de praf din aer, asigurând astfel o sursă constantă de aer curat.

  • Programator săptămânal

    Programator săptămânal

    Poate fi setat să acţioneze încălzirea sau răcirea oricând, zilnic sau săptămânal.

  • Telecomandă prin infraroşu

    Telecomandă prin infraroşu

    Porneşte, opreşte şi reglează de la distanţă aparatul de aer condiţionat.

  • Telecomandă cu fir

    Telecomandă cu fir

    Porneşte, opreşte şi reglează aparatul de aer condiţionat.

  • Controlul centralizat

    Controlul centralizat

    Porneşte, opreşte şi reglează dintr-un punct central mai multe aparate de aer condiţionat.

  • Repornirea automată

    Repornirea automată

    După o cădere de tensiune, unitatea porneşte automat cu setările originale.

  • Auto-diagnoza

    Auto-diagnoza

    Simplifică întreţinerea, indicând defecţiunile sistemului sau anomaliile în funcţionare.

Documentaţie

Descarcă limba

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?

Află mai multe detalii

Ai nevoie de suport?

Vrei să iei legătura cu noi?