Skip to main content

Trei noi lideri: Daikin Sky Air seria A

Oferind cel mai scăzut impact asupra mediului şi un pachet unic de eficienţă energetică şi confort, cea mai inovatoare serie Sky Air de până acum este uşor de instalat şi controlat.

Tehnologie premiată

Atunci când alegeți Sky Air seria A, o alegeți pentru designul premiat și tehnologia inovatoare.  

Sky Air seria A a fost recunoscută pentru eficiența energetică superioară și pentru flexibilitatea mărită a designului. 

Dezvoltat pentru confort

Asigurând cele mai înalte eficienţe, Sky Air seria A utilizează Tehnologia Daikin cu temperatură variabilă a agentului frigorific (VRT) pentru a optimiza confortul şi flexibilitatea conform nevoilor fiecărui client.

Ideală pentru centrele oraşelor şi zonele urbane, noua gamă oferă cea mai silenţioasă soluţie de climatizare de pe piaţă.

Sky Air Seria A oferă cea mai avansată climatizare pentru activități mici până la mari

  • Interfaţa uşor de utilizat garantează un control facil al climatizării
  • Online controller oferă control simplificat pentru magazine unice de la smartphone, oricând, de oriunde
  • Intelligent Tablet Controller permite monitorizarea și controlul mai multor locații pentru aplicații comerciale și conturi principale mici până la medii
  • Integrare a alarmelor și posibilitatea de asistență de la distanță 
bg-image

Ajutorul este la îndemână

Având ca obiectiv să devină cea mai uşor de instalat de pe piaţă, noua serie promite să fie un ajutor la îndemână în locaţie, facilitând planificarea şi instalarea.

  • Unităţi mai uşoare şi mai compacte pentru amplasare mai uşoară în locaţie, monoventilator până la 25 kW cu carcasă de sub 1 m
  • Instalare mai rapidă datorită conductei preîncărcate mai lungi, care ajunge până la 40 m
  • Ușurință de efectuare a lucrărilor de service și manipulare cu acces ușor la toate componentele
  • Noul afişaj cu 7 segmente pentru operaţii mai uşoare de citire a erorilor şi setări de sistem
  • Funcţie integrată de verificare a scurgerilor, care reduce verificările în locaţie şi îmbunătăţeşte fiabilitatea

Tehnologia Bluevolution

Gama Daikin Bluevolution conţine agentul frigorific R-32, cel mai eficient energetic agent frigorific de pe piaţă pentru aplicaţii comerciale uşoare.

Lansat de Daikin în anul 2014 la sisteme split de mici dimensiuni, binecunoscutele avantaje ale R-32 includ:

  • Amprentă de mediu redusă
  • Un Potenţial de încălzire globală cu 68% mai mic decât al altor agenţi frigorifici obişnuiţi, de exemplu R-410A
  • Consum de energie şi facturi mai mici
  • Costuri de întreţinere reduse deoarece nu sunt necesare verificări anuale ale scurgerilor
bg-image

Citește mai multe detalii privind modul în care retailerul de îmbrăcăminte JBC împreună cu Daikin au efectuat un test la fața locului pentru a evalua câștigurile generate de tehnologia cu temperatură variabilă a agentului frigorific (VRT.

bg-image

Trecerea la tehnologia Bluevolution şi Sky Air seria A

Cu noua tehnologie de înlocuire inclusă la toate unităţile Sky Air seria A, gama oferă un mod mult mai rapid, mai uşor şi mai fiabil de înlocuire a oricărui sistem existent cu o soluţie pregătită pentru viitor în cadrul reducerii utilizării gazelor fluorurate.

  • Ieftin şi rapid, procesul de înlocuire necesită doar schimbarea unităţilor interioare şi exterioare cu păstrarea conductelor
  • Limitează orice posibilă întrerupere şi are ca rezultat un sistem care reduce semnificativ facturile şi consumul de energie

Trei noi lideri

Seria Sky Air AlphaSeria Sky Air AdvanceSeria Sky Air
Active
RZAG-ARZAG-
NV1/NY1
RZASG-
MV1/MY1
RZA-DRZAG-MV1/MY1
Eficienţa sezonieră - Utilizarea inteligentă a energieiA++A++A+-A
Tehnologie pentru înlocuire●●●●●
Temperatură variabilă a agentului frigorific ● ●
Aplicaţii Twin, Triple, Double-Twin ●●●
Funcţionare garantată până la -20 °C●● ●
Răcire tehnică●● ●

Avantaje ale instalatorului

Carcasă monoventilator compactă ●●●●●
PCB-uri răcite cu agent frigorific ●●●●
Lungime maximă ţevi50 m85 m50 m100 m30 m
Mai multe detalii sunt disponibile în catalog.

Catalog