Skip to main content

Daikin Altherma R HT

Înlocuiţi cu uşurinţă sistemul vechi de încălzire şi apă caldă cu pompa de căldură de temperatură ridicată Daikin Altherma, cu eficienţă energetică sporită.

bg-image

Încălzire

Pompele de căldură extrag căldura regenerabilă din aer, ceea ce face din încălzirea locuinţei un proces eficient din punct de vedere energetic.

bg-image

Apă caldă

Utilizând numai energia regenerabilă din aer, Daikin Altherma de temperatură ridicată poate încălzi apa până la 80 °C.

De ce să alegeţi pompa de căldură de temperatură ridicată Daikin Altherma?

Deoarece este soluţia perfectă pentru renovările care includ un nou sistem de încălzire

  • nu necesită înlocuirea conductelor şi radiatoarelor existente

  • înlocuieşte o centrală termică tradiţională

  • furnizează încălzire şi apă caldă pentru casă

    Pompa de căldură Daikin Altherma de temperatură ridicată este alcătuită dintr-o unitate exterioară care asigură eficienţă sezonieră de nivel superior şi poate fi conectată la un sistem cu panouri solare pentru producerea apei calde menajere, ceea ce înseamnă economii suplimentare.

  1. Unitate interioară şi apă caldă menajeră
    Se poate suprapune cu rezervorul de apă caldă pentru a economisi spaţiu

  2. Radiatoare de temperatură ridicată
    Nu necesită înlocuirea radiatoarelor existente

  3. Unitate exterioară
    O unitate exterioară compactă şi silenţioasă

Economii la producerea de apă caldă cu energie solară

Redu costurile cu energia profitând de energia regenerabilă a soarelui. Panourile noastre solare sunt uşor de instalat şi produc până la 70 din energia pe care pompa de căldură o consumă pentru producerea de apă caldă. Sistemele de apă caldă cu panouri solare, disponibile pentru toate tipurile de clădiri, sunt adecvate atât pentru locuinţe mici, cât şi mari. Alege între un sistem de producere a apei calde presurizat şi unul nepresurizat.

Boiler nepresurizat de apă caldă menajeră ECH2O

  • Ideal pentru locuinţe noi
  • Performanţă energetică mai ridicată decât în cazul sistemelor presurizate
  • Necesită o conexiune directă de la rezervor la colectoarele solare
  • Dacă nu există soare, sistemul se goleşte automat pentru a preveni îngheţarea conductelor

Boiler presurizat de apă caldă menajeră ECH2O

  • Ideal pentru renovări şi locuinţe existente
  • Posibilitatea de utilizare a conductelor curbate pentru conectarea rezervorului la colectoarele solare
  • Umplut cu apă şi antigel pentru a preveni îngheţarea conductelor
  • Sistemul este presurizat şi etanşat pentru siguranţa ta