- Eficienţă energetică
- Design premiat
- Confortul optim
- Control inteligent şi facil
Tehnologii cu eficienţă ridicată pentru viitor
Soluţiile noastre de răcire sunt clasificate ca având etichete cu cea mai ridicată eficienţă energetică de pe piaţă. Datorită tehnologiilor inovatoare, care utilizează energia din surse regenerabile, precum inverterul şi recuperarea căldurii, beneficiezi de o soluţie completă, care maximizează semnificativ rentabilitatea investiţiei. Dedicarea noastră pentru dezvoltarea de soluţii de climatizare eficiente energetic garantează faptul că unităţile Daikin nu numai respectă, ci chiar devansează standardele impuse de legislaţie.
Designul perfect trece neobservat
Cu atâtea tipuri diferite de unităţi şi opţiuni de design, colaborăm cu tine pentru a crea acel climat interior care se integrează perfect în locuința ta.
Confortul perfect este prioritatea noastră
Aparatele de aer condiţionat nu doar răcesc aerul, ci echilibrează cu atenţie temperatura, încălzirea, nivelurile umidităţii şi puritatea aerului pentru a-ți oferi cel mai confortabil climat.
Gestionare consum de energie
Climatizarea trebuie să fie simplă, intuitivă, inteligentă şi eficientă din punct de vedere energetic. Indiferent dacă ești în căutarea unei soluţii pentru casa sau pentru afacerea ta, îți oferim o varietate de sisteme care îți permit controlul climatizării.
O cameră
- Sistem split
- La o unitate exterioară se conectează o unitate interioară
- Încălzeşte şi răceşte o cameră
- Instalare rapidă
O locuinţă
- Sistem Multi Split
- La o unitate exterioară se pot conecta până la 9 unităţi interioare
- Răceşte, încălzeşte şi asigură apă caldă pentru până la 9 camere diferite
- Permite controlul individual al camerelor
Clădiri comerciale şi industriale
- Sisteme cu expansiune directă (DX) şi pe bază de apă
- La un sistem exterior se poate conecta un număr nelimitat de unităţi interioare
- Răceşte, încălzeşte, ventilează şi asigură apă caldă
- Permite controlul individual al camerelor şi al zonelor
- Capacitate de răcire mai mare de 10 MW
Diferite opţiuni de design pentru interior
Aer condiţionat pentru orice tip de clădire
Fie că eşti proprietarul unei locuinţe, administratorul unui magazin sau managerul unui hotel, aerul condiţionat Daikin te ajută să menţii un climat perfect. Începe proiectul prin selectarea tipului de clădire.