Purificator de aer MC70L
Preț recomandat: 1.990 lei
Purificatorul de aer cu tehnologia Streamer (MC70L) te ajută să previi bolile respiratorii și contribuie la crearea unui mediu sănătos pentru tine și familia ta.
Funcţia de purificare eficientă a aerului îmbunătăţeşte calitatea aerului din interior prin tehnologia Daikin Streamer, care îndepărtează și descompune polenul, acarienii, praful, parul de animale și mirosurile neplăcute.
Purificatorul dispune de o barieră de 6 filtre împotriva majorității alergenilor într-o carcasă surprinzator de mică și mobilă, cu panou plat ușor de curățat. Din punct de vedere al zgomotului, purificatorul este foarte silenţios, cu un nivel al presiunii sonore redus până la 16 dBA, asigurând un somn liniștit pentru întreaga familie.
Purificator și umidificator de aer URURU
Preț recomandat: 2.636 lei
Purificatorul de aer URURU (MCK75J) asigură atât umidificarea, cât şi purificarea aerului într-o singură unitate, pentru un aer curat și riscuri reduse asupra sănătăţii.
Există multe substanţe în aer pe care le respiraţi cum ar fi alergeni şi fumul de ţigară care provoacă afecţiuni ale organismului. Mai presus de toate, aerul uscat este în mod special o problemă majoră pe durata iernii. Purificatorul de aer Daikin Ururu umidifică aerul din interiorul locuinţei şi elimină efectele aerului uscat, cu un debit maxim de 600 ml/h. Funcţia de umidificare utilă şi inovatoare - denumită „Ururu” în japoneză - se realizează prin încorporarea unui rezervor mic de apă în combinaţie cu un sistem tip roată de apă şi un filtru de umidificare.
Dispozitivul menţine un nivel confortabil al umidităţii cu ajutorul rezervorului de apă incorporat de 4 l și dispune de un debit de aer mare: 450 m³/h în modul turbo. Purificatorul este certificat de TÜV Nord Testing Laboratory pentru Indoor Air Hygiene.
Comparație între cele două modele de purificatoare Daikin
| MODEL | Purificator de aer | Purificator și umidificator de aer URURU | |
|---|---|---|---|
| Model | MC70L | MCK75J (URURU) | |
| Suprafața aplicabilă din încăpere | 46 m2 | 46 m2 | |
| Dimensiune | 576 mm x 403 mm x 241 mm | 590 mm x 395 mm x 268 mm | |
| Greutate | 8.5 kg | 11 kg | |
| Debitul de aer | Turbo / mare / mediu / scăzut / Silențios | 420/285/210/130/55 | 450/330/240/150/60 |
| Nivel de presiune sonoră | Turbo / mare / mediu / scăzut / Silențios | 48.0/39.0/32.0/24.0/16.0 | 50.0/43.0/36.0/26.0/17.0 |
| Funcție de umidificare | Capacitate rezervor apă | - | 4l |
| Metoda de dezodorizare | Flash streamer / Filtru fotocatalitic din apatit de titan / Catalizator de deodorizare | Flash streamer / Filtru fotocatalitic din apatit de titan / Catalizator de deodorizare | |
| Metoda de colectare a prafului | Ionizator cu plasmă / Filtru electrostatic de colectare a prafului | Ionizator cu plasmă / Filtru electrostatic de colectare a prafului | |
| Alimentare electrică | 1~/220-240/220-230 | VM/1~/50/60/220-240/220-230 | |
Eficiența de filtrare a prafului, în funcție de dimensiunea particulelor, ale celor două modele de purificatoare Daikin: MC70L și MCK75J (Ururu)
Cum funcționează sistemul de filtrare?
Certificate
-
British Allergy FoundationJPG | 278.07KB -
TUV Certificate MC70LJPG | 792.66KB -
TUV Certificate MCK75JJPG | 393.70KB