Tabel cu specificaţiile tehnice pentru RZQ-C

RZQ200C7Y1B
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 1680
    Lățime mm 930
    Adâncime mm 765
Greutate Unitate kg 183.0
Compresor Tip   Compresor scroll închis ermetic
Gama de operare Răcire Ambiant Min. °CDB -5.0
      Max. °CDB 46.0
  Încălzire Ambiant Min. °CWB -15.0
      Max. °CWB 15.0
Nivel de putere sonoră Răcire dBA 78.0
  Încălzire dBA 78.0
Agent frigorific Tip   R-410A
  Agent frigorific-=-Încărcare-=-kg kg 8.3
Agent frigorific GWP   2087.5
Agent frigorific Cantitate tCO2Eq 17.3
Racorduri conducte Lichid Dext mm 9.52
Racorduri ţevi Gaz Dext mm 22.2
Racorduri tubulatură Lungime tubulatură Max. OU - IU m 100
Racorduri ţevi Lungime tubulatură Sistem Fără încărcare m 30
Accesorii standard Installation manual 1
  Connection pipes 4
Alimentare electrică Fază   3N~
Alimentare curent Alimentare curent-=-Frecvenţă Frecvenţă   50
  Alimentare curent-=-Tensiune Tensiune   380-415
Curent - 50 Hz Curent - 50 Hz-=-Curent maxim la siguranţe (MFA) Curent - 50 Hz-=-Curent maxim la siguranţe (MFA)-=-A   25